(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-HAZJ8
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット センジョウ_センタージョイント(HZJ)

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット SL-HAZJ8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • シリーズ:
    8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
  • 材質:
    SUS304
  • フレームNo.:
    8
  • ジョイントキット種類:
    センタージョイントキット
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ジョイントガイド:SUS304 センターポスト:SCS13 セットスクリュー:SCM435
  • 材質証明書:表面処理:
    セットスクリュー:黒色酸化皮膜

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SL-HAZJ8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■ジョイントガイド(スタンダードタイプ)
■ジョイントガイド(回り止め付タイプ)
■先入れセンターポスト標準方向
■先入れセンターポスト90度反転タイプ
 (使用例のようにしめつけ方向が90度反転します)
■後入れセンターポスト
Type構成部品(各1個)洗浄方法
ジョイントガイドセンターポストセットスクリュー
種別[ M ]材質種別[ M ]材質サイズ[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HMJスタンダードSUS304先入れ 標準方向SCS13NO.8:M6×16SCM435
(表面処理:黒色酸化皮膜)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HMJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HMJR先入れ 90度反転脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HMJR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HAMJ後入れ 標準方向脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HAMJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HZJ回り止め機能付SUS304先入れ 標準方向SCS13脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HZJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HAZJ後入れ 標準方向脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HAZJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HMJ8
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
8−4040*18−40808−401208−40160*2*1曲面のあるHFSR8−4040はレンチ穴加工不可の為使用できません。
*2長手方向での使用は標準穴加工不可の為使用できません。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.センターポスト個数ジョイントガイド個数セットスクリュー個数1〜99コ100〜120
SL-HMJ8先入れセンターポスト81ジョイントガイド81M6×1611,1001,050
SH-HMJ1,2301,174
SL-HZJ1,1701,076
SH-HZJ1,3001,196
SL-HMJR8先入れセンターポスト8反転ジョイントガイド8M6×161,1001,050
SH-HMJR1,2301,174
SL-HAMJ8後入れセンターポスト8ジョイントガイド8M6×161,1001,050
SH-HAMJ1,2301,174
SL-HAZJ1,170982
SH-HAZJ1,3001,091

接続方法

アルミフレームに必要な追加工
M穴加工
 
 手順 正面図側面図先入れタイプ後入れタイプ説明
1センターポストをフレームⒶに取付けます。
(後入れタイプは溝上部より回しながら
入れる事ができます)
2M穴をあけたフレームⒷに②ジョインガイド
を挿入します。(通し穴を上に向ける)
3②ジョイントガイドの通し穴にセンターポストを
通しながらフレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4②ジョイントガイド側面のタップに
③セットスクリューをねじ込みます。
5③セットスクリューを締め込むとフレームⒶと
フレームⒷが引張り合い結合されます。
 
8シリーズ
型式例
フレームAフレームBセンタージョイント
HFS8-4040-1000HFS8-4040-1000-LMHHMJ8
 
・センタージョイント接続方法(スタンダードタイプ)で使用した部材のご発注型番
・先入れ90度反転タイプ
 HMJR
 締結方向を90度回転できます。
 
・1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
 M穴の両端からジョイントガイドを挿入しセンタージョイントを複数個使用し締結します。
・溝が3列あるフレームを使用する場合は、中央の1列に穴があきません。
 (溝が4列あるフレームを使用する場合は、すべての溝に穴があきます。)

溝が2列 (複数列) あるフレーム同士の締結は、2セットのセンタージョイントキットで締結頂けます。

[ ! ]ただし3列のフレームは両はじの2列のみでの締結となります。

センタージョイントが組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームに追加工必要ありません。
センタージョイント組み込み済みフレーム

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■8シリーズブラインドジョイント

商品名センター
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質SCS13鉄orSUS304鉄 or SUS304SWCH-18ASCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
8シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴D穴レンチ穴M穴S穴L穴

8シリーズ関連商品

■8シリーズ(溝幅10mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

 

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
種類
取付タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-HAZJ8

脱脂洗浄
回り止め機能付タイプ
後入れ標準方向タイプ

1個

1,170( 1,287円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SL-HAZJ8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットの型番SL-HAZJ8のページです。
型番SL-HAZJ8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HMJR8
SH-HZJ8
SL-HAMJ8
SL-HMJ8
SL-HMJR8
SL-HZJ8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
洗浄方法 種類 取付タイプ

1,230円

( 1,353円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄スタンダードタイプ先入れ90度反転タイプ

1,300円

( 1,430円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄回り止め機能付タイプ先入れ標準方向タイプ

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄スタンダードタイプ後入れ標準方向タイプ

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄スタンダードタイプ先入れ標準方向タイプ

1,100円

( 1,210円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄スタンダードタイプ先入れ90度反転タイプ

1,170円

( 1,287円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄回り止め機能付タイプ先入れ標準方向タイプ

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました