(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HPJN6-30
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット センジョウ_アトイレダブルジョイント (HPJN)

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット SH-HPJN6-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HPJN6-30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

①後入れダブルジョイントA
②後入れダブルジョイントB
③ジョイントパイプ



ジョイントパイプのテーパ部分と、後入れジョイントの突起部により、
上方に引っ張る力が働き、フレーム同士を締結します。
Type後入れダブルジョイント(A・B)ジョイントパイプ六角穴付ボルト洗浄方法
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HPJNSCS13No.6-30・6-50・6-90・6-100・6-120:SUS304相当(焼結)
No.6-60:SUS304
SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPJN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HPJN6−30
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.①後入れダブルジョイントA個数②後入れダブルジョイントB個数③ジョイントパイプ個数④六角穴付ボルト個数1〜19コ20〜200
SL-HPJN6−30後入れダブルジョイントA61後入れダブルジョイントB61ジョイントパイプ6−301M5×221990890
SH-HPJN6−301,090980
SL-HPJN6−60ジョイントパイプ6−60M5×501,0701,002
SH-HPJN6−601,1701,095
SL-HPJN6-50ジョイントパイプ6-50M5×401,040875
SH-HPJN6-501,140959
SL-HPJN6-90ジョイントパイプ6-90M5×801,120880
SH-HPJN6-901,220958
SL-HPJN6-100ジョイントパイプ6-100M5×901,140904
SH-HPJN6-1001,240984
SL-HPJN6-120ジョイントパイプ6-120M5×1101,2501,032
SH-HPJN6-1201,3501,115
③ジョイントパイプ
部品名LDd
ジョイントパイプ6−3012117
ジョイントパイプ6−6042
ジョイントパイプ6−5032
ジョイントパイプ6−9072
ジョイントパイプ6−10082
ジョイントパイプ6−120102
後入れダブルジョイントキット対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
SL-HPJN6−306−3030 溝のない面へは使用できません。
SH-HPJN6−30
SL-HPJN6−606−30606−6060
SH-HPJN6−60
SL-HPJN6−506−50506−50100
SH-HPJN6−50
SL-HPJN6−906−30906−6090
SH-HPJN6−90
SL-HPJN6−1006−501006−100100
SH-HPJN6−100
SL-HPJN6−1206−301206−60120
SH-HPJN6−120

接続方法

アルミフレームに必要な追加工
M穴
 
  手順  正面図側面図説明型式指定方法(30角の場合)
1



ジョイントパイプⒸをあらか
じめフレーム①のM穴に挿
入します。
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
① HFS6−3030−1000−LMH
 
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
② HFS6−3030−1000
 
 
後入れダブルジョイントキット
  HPJN6−30
  Ⓐ 後入れダブルジョイントA
  Ⓑ 後入れダブルジョイントB
  Ⓒ ジョイントパイプ
 
 

 ・六角穴付ボルトを締めると、
  図のように引っ張る力がはたらき、
  フレーム同士を締結します。

■長方形フレームでの使用例

  [ ! ]溝が3列あるフレームへM穴
    をあける場合は、中央の1列
    に穴があきません。


    ex.)HFS6−3090−1000−LMH
2

   後入れダブルジョイントⒶ
   Ⓑを横にし、フレーム②の
   溝に挿入します。
3後入れダブルジョイントⒶⒷ
を90度回転します。
4  後入れダブルジョイントⒶⒷ
  をフレームの溝に入れます。
5六角穴付ボルトを後入れダ
ブルジョイントⒶのザグリ穴
に挿入します。
6

六角レンチにて六角穴付ボルトを
締め込むとフレーム①とフレーム②
が上方に引っ張られて、フレーム
同士が結合します。

※ご注意
ボルトを締め込む際は、ジョイント部品を指で押さえながら締め込んでください。(1)
フレームからはみ出ることなく中央の位置で確実に締結できます。(2)
押さえずに締め込むと、フレームからはみ出た状態で締結する場合がございます。(3)

(1) ジョイント部品を指で押さえながら締め込む
(2) フレームからはみ出ることなく締結
(3) フレームからはみ出た状態で締結

 

※締め付けトルクに関しては付属するボルトの 標準締め付けトルクをご参照ください。
※ブライントジョイントの強度データのご用意はございません。

 
記号商品名型式
(1)アルミフレームM穴追加工HFS6-3030-1000-LMH
(2)アルミフレームHFS6-3030-1000
(3)後入れダブルジョイントキットHPJN6-30

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真
取り付け図
材質SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
特長2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴S穴レンチ穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴M穴L穴

関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

 

洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
洗浄方法
フレームNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HPJN6-30

精密洗浄
6-30

1個

1,090( 1,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

・フレームへの取付例

Loading...

SH-HPJN6-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキットの型番SH-HPJN6-30のページです。
型番SH-HPJN6-30に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HPJN6-100
SH-HPJN6-120
SH-HPJN6-50
SH-HPJN6-60
SH-HPJN6-90
SL-HPJN6-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
洗浄方法 フレームNo.

1,240円

( 1,364円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄6-100

1,350円

( 1,485円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄6-120

1,140円

( 1,254円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄6-50

1,170円

( 1,287円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄6-60

1,220円

( 1,342円 )
1個 あり

3日目

精密洗浄6-90

1,140円

( 1,254円 )
1個 あり

3日目

脱脂洗浄6-100

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました