(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
[ ! ]A≧B
面 | 側面4面 | 板厚表面 |
加工方法 | 丸のこ切断 | 素材面まま |
[ ! ]A≧B
2H
2HL
4H
6H
8H
穴加工詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(通し穴) | P(皿穴) | M(ネジインサート) | 穴加工条件(N・P・M) | Q(だるま穴) | 穴加工条件 Q(だるま穴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | [ ! ]L≦T-1 [ ! ]ネジインサートHLTSの詳細はこちら参照 | ![]() | ![]() |
[ ! ]だるま穴の加工条件 a≧5 b≧5 c≧5 2H・4H・6H・8H 2HL <だるま穴位置について> ①:2Hの時はだるま穴の直径d1の中心が、Gの値と一致します。 ②:4H・6Hの時はG寸法のセンターが、B寸法のセンターと一致します。 ③:8Hの時は真中のだるま穴の直径d1の中心が、B寸法のセンターと一致します。 ④:2HLの時はだるま穴は横向きになり、だるま穴の直径d1の中心がFの値と一致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■表1
|
|
[ ! ]樹脂破損防止の為に、 |
Type | [ M ]グレード | 色 | 仕様雰囲気温度 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
SL-F-PCTA | スタンダード | 透明 | -30~100℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-F-PCTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SL-F-PCTBA | ブラウンスモーク | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
SH-F-PCTBA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
SL-F-PCTTA | 制電 | 透明 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
SH-F-PCTTA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | A | − | B | − | T |
SL-F-PCTA | − | 800 | − | 800 | − | 5 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | F | − | G | − | ボルト呼び径 | − | L |
SL-F-PCTA4H | − | 900 | − | 700 | − | 3 | − | F750 | − | G650 | − | P3 | ||
SH-F-PCTBA4H | − | 800 | − | 800 | − | 5 | − | F750 | − | G650 | − | M4 | − | L4 |
型式 | A | B | T |
標準サイズ | 指定1mm単位 | 選択 | |
SL-F-PCTA(スタンダード 透明) | 300~800 | 300〜800 | 3・5 |
SH-F-PCTA(スタンダード 透明) | |||
SL-F-PCTBA(スタンダード ブラウンスモーク) | |||
SH-F-PCTBA(スタンダード ブラウンスモーク) | |||
SL-F-PCTTA(制電 透明) | |||
SH-F-PCTTA(制電 透明) |
T | T寸公差 |
3 | ±0.7 |
5 | ±0.7 |
型式 | A | B | T | F | G | ボルト呼び径選択 | |||||
通し穴 | 皿穴 | だるま穴 | ネジインサート | ||||||||
Type | 穴数 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | N | P | Q | M | L | ||
SL-F-PCTA(スタンダード 透明) SH-F-PCTA(スタンダード 透明) SL-F-PCTBA (スタンダード ブラウンスモーク) SH-F-PCTBA (スタンダード ブラウンスモーク) SL-F-PCTTA(制電 透明) SH-F-PCTTA(制電 透明) | 2H(横) 2HL(縦) 4H 6H 8H | 300〜800 | 300〜800 | 3 | 6〜1191.5 (2H・4H) 4.5〜1195.5 (2HL) 6〜595.5 (6H・8H) | 4.5〜995.5 (2H) 6〜991.5 (2HL・4H・6H) 6〜495.5 (8H) | 3 4 5 6 8 10 | 3 | 5 6 8 | - | 表1より選択 |
5 | 3 4 5 6 | 3 4 |
T | T寸公差 |
3 | ±0.7 |
5 | ±0.7 |
■標準タイプ
|
追加工指定時は | 5 | 日目出荷 |
Alterations | アルミフレーム ブラインドジョイント用切欠き | 4コーナー逃げカット | コーナーカット コーナーのR加工 | 4コーナー同寸加工 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Code | F□□・E□□・J□□・K□□ | CN | CCA・CCB・CCC・CCD CRA・CRB・CRC・CRD | ACC | ACR | |||
Spec. | アルミフレームのブラインドジョイント用逃げカットをいたします。 [ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可 [ ! ]指定方法はこちらをご覧ください | 4コーナーの逃げカットいたします。 CN=指定1mm単位 [ ! ]5≦CN≦50 [ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可 | 任意のコーナー(ABCD)を加工いたします。 指定5mm単位 ・CCA5=Aコーナー5mm カット ・CRB5=Bコーナー5mm R [ ! ]標準タイプの標準サイズのみ指定可 [ ! ]4コーナー同寸加工との併用はできません [ ! ]規格詳細はこちらをご覧ください | 4コーナー同寸5mmでカット、R加工いたします。 ・ACC コーナー5mm カット ・ACR コーナー5mm R [ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、 | ||||
¥/1Code | 200/コーナー | 400 | C | 5≦C≦20 | 25≦C≦50 | - | 400 | 500 |
200/コーナー | 300/コーナー | |||||||
R | 5≦R≦20 | 25≦R≦50 | 55≦R≦100 | |||||
200/コーナー | 300/コーナー | 450/コーナー |
ジョイント別 切り欠き 形状 | シンプルジョイントキット (こちら) | シングルジョイントキット(こちら) スクリュージョイントキット (P.596・647・704・750) | 先入れダブルジョイントキット(P.655・707・753) | センタージョイント (P.597・649・706・752) | 後入れダブルジョイント (P.598・651・708・754) | ||
シングルジョイント キット標準タイプ | シングルジョイント キットナロータイプ、 スクリュージョイント キット | 標準タイプ | 偏芯ナットタイプ | ||||
(例1) (例2) ![]() 例2の場合、パネルの切り欠きは必要ありません。 | ![]() | ![]() [ ! ]図はシングルジョイントキットナロータイプです。 | ![]() | ![]() | (例1) (例2) ![]() | ![]() | |
HFS5 シリーズ 5 | - | - | ![]() | - | - | ![]() | ![]() |
HFS5 シリーズ 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HFS5 シリーズ 8 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HFS5 シリーズ 845 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | *切り欠きは必要 ![]() | ![]() |
HFS5 シリーズ 10 | - | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
Alterations | 穴位置を左端面より指定 | 穴位置を下端面より指定 | 4コーナー同寸加工 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Code | XC | YC | ACC | ACR | ||||||
Spec. | XC=指定0.5mm単位 [ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、穴加工詳細の加工条件をご覧ください [ ! ]穴数選択タイプ(2H~8H)にのみ指定可 | YC=指定0.5mm単位 [ ! ]穴とプレート端面の加工条件は、穴加工詳細の加工条件をご覧ください [ ! ]穴数選択タイプ(2H~8H)にのみ指定可 | 4コーナー同寸5mmでカット、 R加工いたします。 ・ACC コーナー5mm カット ・ACR コーナー5mm R [ ! ]穴とプレート端面の ![]()
| |||||||
¥/1Code | 400 | 400 | 400 | 500 |
透明樹脂プレート・ 樹脂カバーパネル | |
カテゴリページ | 透明樹脂プレート・ 樹脂カバーパネル |
代表商品 | ポリカーボネート プレート |
画像 | ![]() |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
型番 |
グレード |
色 |
形状 |
穴加工タイプ |
長さ A寸(mm) |
長さ B寸(mm) |
板厚(mm) |
F寸(mm) |
G寸(mm) |
通し穴 ボルト呼び径 |
皿穴 ボルト呼び径 |
だるま穴 呼び径 |
ネジインサート ボルト呼び径 |
洗浄方法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
-
|
-
|
5 ~ 4
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工なし (標準)
|
穴加工なし (標準タイプ)
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
精密洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
4.5 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
2HL
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
4.5 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 6
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
4H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 800
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
-
|
3 ~ 4
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
6H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 800
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
-
|
-
|
5 ~ 4
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
3 ~ 10
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工あり
|
8H
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
6 ~ 595.5
|
6 ~ 495.5
|
-
|
-
|
5 ~ 8
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
制電
|
透明
|
穴加工なし (標準)
|
穴加工なし (標準タイプ)
|
300 ~ 800
|
300 ~ 800
|
3 ~ 5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
脱脂洗浄
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針