(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HFCC6PACK
【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】 センジョウ_アルミフレーム ハイセンカンレン

【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプ SH-HFCC6PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
10,560円
税込単価
11,616円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 黒色ケーブルクランプを新発売いたしました。従来の型式に“-B”を追加することでご購入いただけます。
    ※従来のライトグレーは「HFCC8PACK-S」のように従来の型式に“-S”を追加した型番でも購入可能です。

SH-HFCC6PACK の仕様・寸法情報

外形図・規格表

5シリーズ用

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

6シリーズ用

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

8シリーズ用

ケーブルクランプひし形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ] 手で取付できます。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HFCCポリアミド脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HFCC精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[!]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[!]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HFCC6PACKB

SH-HFCC8PACK

S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応フレーム¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.(シリーズ)1〜2パック3〜30
SL-HFCC5PACKS(ライトグレー)
B(黒)
5シリーズ10,0607,597
SH-HFCC5PACK10,5607,974
SL-HFCC6PACK6シリーズ10,0607,597
SH-HFCC6PACK10,5607,974
SL-HFCC8PACK8シリーズ
8−45シリーズ
10,0607,597
SH-HFCC8PACK10,5607,974
[ ! ]No.8を8−45シリーズで使用するときは、取付けが若干固くなります。
[ ! ]1パック50個入り
[ ! ]色指定が無い場合はSのライトグレーになります。

追加工

型式(SET)
SL-HFCC6PACKSSET

[ ! ]ご注文の際には数量にご注意ください。
SL-HFCC5PACK-S-SETを1つご注文で300コが納入されます。

洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包
 
梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
洗浄方法
フレームシリーズ
販売形態
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HFCC6PACK

精密洗浄
6
ライトグレー
50個パック

1パック

50個入り

10,560( 11,616円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレームにケーブルを沿わせたい際にご使用下さい。1パック50個入りになります。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 黒色ケーブルクランプを新発売いたしました。従来の型式に“-B”を追加することでご購入いただけます。
    ※従来のライトグレーは「HFCC8PACK-S」のように従来の型式に“-S”を追加した型番でも購入可能です。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

取付方法

90°旋回します。

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ]ケーブルクランプにより、ケーブルを
アルミフレームに固定できます。

バンド結束可能範囲

ケーブルクランプ円形タイプ【50~300個入り】:関連画像

[ ! ]バンドは付属されません。

SH-HFCC6PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプの型番SH-HFCC6PACKのページです。
型番SH-HFCC6PACKに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ケーブルクランプ円形タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HFCC5PACK-S
SH-HFCC5PACK-S-SET
SH-HFCC5PACK-SET
SH-HFCC6PACK-B
SH-HFCC6PACK-B-SET
SH-HFCC6PACK-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
洗浄方法 フレームシリーズ 販売形態

10,560円

( 11,616円 )

50個入り

1パック -

3日目

精密洗浄5ライトグレー50個パック

45,860円

( 50,446円 )

300個入り

1パック -

3日目

精密洗浄5ライトグレー300個パック

45,860円

( 50,446円 )

300個入り

1パック -

3日目

精密洗浄5ライトグレー300個パック

10,560円

( 11,616円 )

50個入り

1パック あり

3日目

精密洗浄650個パック

45,860円

( 50,446円 )

300個入り

1パック -

3日目

精密洗浄6300個パック

10,560円

( 11,616円 )

50個入り

1パック あり

3日目

精密洗浄6ライトグレー50個パック

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました