(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HNTP6-5
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット【1~100個入り】 センジョウ_アルミフレームヨウバネナット

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット SH-HNTP6-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HNTP6-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

参考締付トルク(N・m)  
 M S10C相当/SUS316相当(焼結)
611.7





 
本商品は溝幅8mmの6シリーズのアルミフレームに使用できます。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット 関連画像1_対応シリーズ

6シリーズ

・導電機能付きには、アルミフレーム溝の左右接地面に突起があります。
・後入れタイプなので、アルミフレーム組立後に溝から装着が可能です。
Type本体ばね洗浄方法
単品販売パック販売[M]材質[ S ]表面処理[M]材質[M]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HNTP6SL-PACK-HNTP6S10C相当三価クロメートSUS304SWP−A脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HNTP6SH-PACK-HNTP6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-SHNTP6SL-PACK-SHNTP6SUS316相当(焼結)SUS304SUS304−WP8脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SHNTP6SH-PACK-SHNTP6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
*:導電機能付き
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式M
SL-HNTP66
SH-PACK-HNTP66
■単品販売
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ML1¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
SL-HNTP634566400392376335
SH-HNTP6500490470419
SL-SHNTP634566.5460452436395
SH-SHNTP6560550530479
■パック販売 [ ! ]1パック100個入り
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ML1¥基準単価(1~10パック)
(並目)パック価格1個当たりの価格
SL-PACK−HNTP63456634,830421
SH-PACK−HNTP641,030410
SL-PACK−SHNTP634566.535,860359
SH-PACK−SHNTP642,060421

特長

種類写真特長
仮止め
(ボールバネ)
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット 特長フレーム内をスムーズに移動させることが可能で、繰り返し仮止めできます。

*その他のアルミフレーム用ナットについてはこちらをご覧ください

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
83096-3M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18M3-20
6-4M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18M4-20
6-5M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18M5-20M5-22
6-6-M6-10M6-12M6-15M6-20M6-22

技術情報

参考締付トルク(N・m)
MS10C相当/SUS316相当(焼結)
611.7

使用例

■本製品は後入れナットです。組立て後に溝から装着可能です。
■・フレームを縦にしても落ちません。
 ・バネ内蔵機構により、すべり止めになります。手で軽く抑えると簡単に溝の中を移動できます。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット 関連画像1_使用例
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット 関連画像2_使用例
 

選定サポート情報

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。


洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境
洗浄方法商品型番梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)利用シーン・工程
脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
本体材質
詳細材質
洗浄方法
本体表面処理
販売形態
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HNTP6-5

M5
[鉄] S10C相当
S10C相当
精密洗浄
三価クロメート
単品売り
本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A
三価クロメート

1個

500( 550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
バネ内蔵により、仮止め機能が付いたアルミフレーム用後入れバネナットです。手で軽く押さえると簡単に溝の中を移動できます。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HNTP6-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナットの型番SH-HNTP6-5のページです。
型番SH-HNTP6-5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HNTP6-3
SH-HNTP6-4
SH-HNTP6-6
SH-PACK-HNTP6-3
SH-PACK-HNTP6-4
SH-PACK-HNTP6-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び M
(mm)
本体材質 詳細材質 洗浄方法 本体表面処理 販売形態 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

M3[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメート単品売り本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

M4[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメート単品売り本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

M6[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメート単品売り本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

41,460円

( 45,606円 )

100個入り

1パック -

3日目

M3[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメートパック販売本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

41,460円

( 45,606円 )

100個入り

1パック -

3日目

M4[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメートパック販売本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

41,460円

( 45,606円 )

100個入り

1パック -

3日目

M5[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄三価クロメートパック販売本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP-A三価クロメート

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました