(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HFCB6-5050-S
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ センジョウ_フレームキャップ (HFCB)

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ SH-HFCB6-5050-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 6シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB6-5050・6060:黒/ライトグレー/黄

SH-HFCB6-5050-S の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 


取付例 フレーム側の端面タップ加工は不要です。
[ ! ]足の数・形状は抜けにくくするため、変更する場合がございます。
[ ! ]赤丸部分がボルト止め位置になります。
SL-HFCB6-3030
SH-HFCB6-3030 
SL-HFCB6-5050
SH-HFCB6-5050
SL-HFCB6-3060
SH-HFCB6-3060
SL-HFCB6-6060
SH-HFCB6-6060
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HFCB6ポリアミド脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HFCB6精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-
SL-HFCB6-3030-B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品(皿ボルト)¥基準単価¥スライド単価対応
TypeNo.サイズ[ M ]材質・[ S ]表面処理1〜14コ15〜1920〜500フレーム*
SL-HFCB63030B(黒)
S(ライトグレー)
Y(黄)
[ ! ]3030/5050/6060のみ
M4×12L(並目)B:SCM435
三価クロメート(黒色)
S,Y:SUS304相当
処理なし
510
449
383
6-3030
SH-HFCB63030
640
564
480
SL-HFCB63060
540
476
405
6-3060
SH-HFCB63060
670
590
503
SL-HFCB65050M6×15(並目)
540
476
405
6-5050
SH-HFCB65050
670
590
503
SL-HFCB66060M4×12L(並目)
860
757
645
6-6060
SH-HFCB66060
980
863
735
[ ! ]アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。
[ ! ]Y(黄)色はSL-HFCB6-3030/5050/8080、SH-HFCB6-3030/5050/8080のみの取り扱いとなります。
[ ! ]耐熱温度:80℃

アルミフレームとの適合表※洗浄前型式

フレーム対応フレームキャップ
角寸法型式型式説明
3030
HFS6-3030HFCB6-3030-Bボルト止め(黒)
HFSF6-3030HFCB6-3030-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST6-3030HFCB6-3030-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSH6-3030   
HFSC6-3030   
HFSB6-3030   
HFSFB6-3030   
HFSTB6-3030   
EFS6-3030   
EFSF6-3030   
EFST6-3030   
EFSH6-3030   
EFSC6-3030   
EFSB6-3030   
EFSFB6-3030   
EFSTB6-3030   
NEFS6-3030   
NEFSF6-3030   
NEFST6-3030   
NEFSB6-3030   
HFSL6-3030   
NFSL6-3030   
HFSLB6-3030   
HFSV6-3030   
CAF6-3030   
HFSY6-3030   
3060
HFS6-3060HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)
HFSF6-3060HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST6-3060HFCB6-3030-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSH6-3060HFCB6-3030-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
HFSB6-3060HFCB6-3030-Y黄色ボルト止め(黄色)2個使い
EFS6-3060   
EFSF6-3060   
EFSH6-3060   
EFSB6-3060   
NEFS6-3060   
NEFSF6-3060   
NEFST6-3060   
NEFSB6-3060   
HFSL6-3060   
HFSLB6-3060   
NFSL6-3060   
HFSV6-3060   
CAF6-3060   
6060
HFS6-6060HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSF6-6060HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
HFST6-6060   
HFSB6-6060   
NFS6-6060   
NFSF6-6060   
NFSB6-6060   
HFSG6-6060   
CAF6-6060   
30120
HFS6-30120HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)2個使い
EFS6-30120HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
NEFS6-30120   
EFSB6-30120   
30300
EFS6-30300HFCB6-3060-Bボルト止め(黒)
HFCB6-3060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
5050
HFS6-5050HFCB6-5050-Bボルト止め(黒)
HFSB6-5050HFCB6-5050-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFSL6-5050HFCB6-5050-Y黄色ボルト止め(黄色)
NFS6-5050   
6060
HFS6-6060HFCB6-6060-Bボルト止め(黒)
HFSB6-6060HFCB6-6060-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
CAF6-6060HFCB6-6060-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSY6-6060   
NFS6-6060   
NFSB6-6060   
HFSG6-6060   

その他タイプの6シリーズフレームキャップは以下を参照ください。
【FA新商品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ 高剛性用プレートタイプは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用端面プレートは こちら
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナー3面キャップは こちら

技術情報

面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 ブラケット接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
A:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300 と 300mm長さで指定。

B:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294 と フレームキャップの厚み分短く指定。

A フレームキャップは飛び出る

B フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

<例 スクリュージョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイント溝カバーナット
写真
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包
 
梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
キャップ種類
フレームサイズ
洗浄方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HFCB6-5050-S

正方形
5050
精密洗浄
S(ライトグレー)

1個

670( 737円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ボルト止めタイプのフレームキャップ。追加工不要です。20個以上のご購入で【59%OFF!】

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!6シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 6シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB6-5050・6060:黒/ライトグレー/黄

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HFCB6-5050-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプの型番SH-HFCB6-5050-Sのページです。
型番SH-HFCB6-5050-Sに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HFCB6-3060-B
SH-HFCB6-3060-S
SH-HFCB6-5050-B
SH-HFCB6-5050-Y
SH-HFCB6-6060-B
SH-HFCB6-6060-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャップ種類 フレームサイズ 洗浄方法

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

長方形[30×60] 3060精密洗浄B(黒)

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

長方形[30×60] 3060精密洗浄S(ライトグレー)

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

正方形5050精密洗浄B(黒)

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

正方形5050精密洗浄Y(黄)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

3日目

正方形6060精密洗浄B(黒)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

3日目

正方形6060精密洗浄S(ライトグレー)

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました