(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HFCB8-4040-B
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ センジョウ_フレームキャップ (HFC)

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプ SH-HFCB8-4040-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 8シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB8-5050・8080:黒/ライトグレー/黄

SH-HFCB8-4040-B の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HFCB8-4040
SH-HFCB8-4040
SL-HFCB8-4080
SH-HFCB8-4080
SL-HFCB8-5050
SH-HFCB8-5050
SL-HFCB8-8080
SH-HFCB8-8080

 


取付例フレーム側の端面タップ加工は不要です。
[ ! ]足の数・形状は抜けにくくするため、変更する場合がございます。
[ ! ]赤丸部分がボルト止め位置になります。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HFCB8ポリアミド脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HFCB8精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-
SL-HFCB8-4040-S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品(皿ボルト)¥基準単価¥スライド単価対応フレーム*
TypeNo.サイズ[ M ]材質・[ S ]表面処理1〜14コ15〜1920〜500
SL-HFCB84040B(黒)
S(ライトグレー)
Y(黄)
[ ! ]4040/5050/8080のみ
M5×15L(並目)B:SCM435
三価クロメート(黒色)
S,Y:SUS304相当
処理なし
5204583908-4040
SH-HFCB84040650572488
SL-HFCB840805705024288-4080
SH-HFCB84080690608518
SL-HFCB850506105374588-5050
SH-HFCB85050740652555
SL-HFCB88080M4×12L(並目)7306435488-8080
SH-HFCB88080860757645
[ ! ]アルミフレームEFSシリーズはHFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。
[ ! ]Y(黄)色はSL-HFCB8-4040/5050/8080、SH-HFCB8-4040/5050/8080のみの取り扱いとなります。
[ ! ]耐熱温度:80℃

アルミフレームとの適合表※洗浄前型式

フレーム対応フレームキャップ
角寸法型式型式説明
4040HFS8-4040HFCB8-4040-Bボルト止め(黒)
HFSF8-4040HFCB8-4040-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST8-4040HFCB8-4040-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSH8-4040   
HFSC8-4040   
HFSB8-4040   
HFSFB8-4040   
HFSTB8-4040   
EFS8-4040   
EFSF8-4040   
EFST8-4040   
EFSH8-4040   
EFSC8-4040   
EFSB8-4040   
EFSFB8-4040   
EFSTB8-4040   
NEFS8-4040   
NEFSF8-4040   
NEFST8-4040   
NEFSB8-4040   
HFSL8-4040   
NFSL8-4040   
HFSLB8-4040   
CAF8-4040   
HFSY8-4040   
4080HFS8-4080HFCB8-4080-Bボルト止め(黒)
HFSF8-4080HFCB8-4080-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST8-4080HFCB8-4040-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSH8-4080HFCB8-4040-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
HFSB8-4080HFCB8-4040-Y黄色ボルト止め(黄色)2個使い
EFS8-4080   
EFSF8-4080   
EFSH8-4080   
EFSB8-4080   
NEFS8-4080   
NEFSF8-4080   
NEFSB8-4080   
HFSL8-4080   
HFSLB8-4080   
NFSL8-4080   
CAF8-4080   
40160HFS8-40160HFCB8-4080-Bボルト止め(黒)2個使い
EFS8-40160HFCB8-4080-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
NFS8-40160   
EFSB8-40160   
5050HFS8-5050HFCB8-5050-Bボルト止め(黒)
HFSF8-5050HFCB8-5050-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFST8-5050HFCB8-5050-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSB8-5050   
50100HFS8-50100HFCB8-5050-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSB8-50100HFCB8-5050-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
 HFCB8-5050-Y黄色ボルト止め(黄色)2個使い
8080HFS8-8080HFCB8-8080-Bボルト止め(黒)
HFSB8-8080HFCB8-8080-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)
HFSH8-8080HFCB8-8080-Y黄色ボルト止め(黄色)
HFSY8-8080   
HFSF8-8080   
EFS8-8080   
EFSB8-8080   
EFSF8-8080   
EFST8-8080   
NEFS8-8080   
CAF8-8080   
80160HFS8-80160HFCB8-8080-Bボルト止め(黒)2個使い
HFSB8-80160HFCB8-8080-Sライトグレーボルト止め(ライトグレー)2個使い
EFS8-80160HFCB8-8080-Y黄色ボルト止め(黄色)2個使い
NEFS8-80160   

その他タイプの8シリーズフレームキャップは以下を参照ください。
【FA新商品】8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップは こちら
8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ 高剛性用プレートタイプは こちら
8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナー3面キャップは こちら

技術情報

面一にする方法
フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 ブラケット接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
A:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300 と 300mm長さで指定。

B:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294 と フレームキャップの厚み分短く指定。

A フレームキャップは飛び出る

B フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

<例 スクリュージョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 右にレンチ穴を指定

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

8シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイント溝カバーナット
写真
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包
 
梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
キャップ種類
フレームサイズ
洗浄方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HFCB8-4040-B

正方形
[40×40] 4040
精密洗浄
B(黒)

1個

650( 715円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ボルト止めタイプのフレームキャップ。追加工不要です。20個以上のご購入で【59%OFF!】HFCBはGFS/GNFSシリーズを除くアルミフレームに使用いただけます。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 8シリーズ用ボルト止めフレームキャップの取り扱いサイズが拡大しました
  • 【新規追加サイズ】HFCB8-5050・8080:黒/ライトグレー/黄

技術情報

技術情報

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HFCB8-4040-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプの型番SH-HFCB8-4040-Bのページです。
型番SH-HFCB8-4040-Bに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) アルミフレーム用フレームキャップ ボルト止めタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HFCB8-4040-S
SH-HFCB8-4040-Y
SH-HFCB8-4080-B
SH-HFCB8-4080-S
SH-HFCB8-5050-B
SH-HFCB8-5050-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
キャップ種類 フレームサイズ 洗浄方法

650円

( 715円 )
1個 あり

3日目

正方形[40×40] 4040精密洗浄S(ライトグレー)

650円

( 715円 )
1個 あり

3日目

正方形[40×40] 4040精密洗浄Y(黄)

690円

( 759円 )
1個 あり

3日目

長方形[40×80] 4080精密洗浄B(黒)

690円

( 759円 )
1個 あり

3日目

長方形[40×80] 4080精密洗浄S(ライトグレー)

740円

( 814円 )
1個 あり

3日目

正方形5050精密洗浄B(黒)

740円

( 814円 )
1個 あり

3日目

正方形5050精密洗浄S(ライトグレー)

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました