(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mm

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

6シリーズのクリーン洗浄品アルミフレームです。 「IPA拭き上げ」「脱脂...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームシリーズ:
    6シリーズ
  • フレーム形状:
    L・R形状
  • フレームタイプ:
    HFS(標準タイプ)
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • 表面面取り加工:
    なし
  • 材質:
    A6005CSS-T5
  • フレームサイズ 幅(mm):
    60
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    60
  • L寸固定・指定:
    指定
  • フレームサイズ L型幅(mm):
    30
  • 追加工:
    30
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6005CSS-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理

(i)ご注意

  • クリーン洗浄品アルミフレームのその他ラインナップ・関連情報はこちらをご参照ください
  • 本製品は空気緩衝材で梱包の上出荷いたします。カッターで開梱する際は製品へ傷がつかない様ご注意ください。

外形図・規格表

HFSタイプ(標準)
SK-HFSR  (IPA拭き上げ)
SL-HFSR  (脱脂洗浄)
SH-HFSR  (精密洗浄)

※固定長フレームの場合は公差規定無し
6シリーズ

[ M ]A6005CSS-T5
その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
溝部詳細
(シリーズ共通)
溝底部詳細
(HFS・CAFタイプ)
(GFSタイプ) (EFSタイプ) (NEFS・NEFSB・NFSL・GNFSタイプ) T溝寸法 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図 A部拡大図
[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。

●洗浄タイプ概要

洗浄タイプ

IPA拭き上げ

脱脂洗浄

精密洗浄

商品型番SK-□□SL-□□SH-□□
洗浄方法

IPA塗布後、エアブロー+拭き上げ

高圧水洗(Ro水)で表面・内面を洗浄

クリーンルーム内で純水洗浄・脱気2重梱包

洗浄効果

切粉・油分除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・追加工穴

切粉・油分除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・フレーム裏面・追加工穴

切粉・油分・コンタミ除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・フレーム裏面・追加工穴

油分除去確認

ワイピングチェック時に油分付着無しを確認

白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉無しを確認

梱包例

1重梱包

1重梱包

脱気2重梱包

[ ! ]上記洗浄方法の詳細は洗浄工程・梱包例をご参照ください
[ ! ]梱包は全て個別梱包の上、まとめて出荷いたします。

型式表示方法

型式L
SK−HFSR6−606030800

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

■標準タイプ
アルミフレーム
タイプ
材質表面処理洗浄タイプ型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
(公差±0.5mm)ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトIPA拭き上げSK-HFSR6-60603050~30001.9773227.75×10427.75×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイト脱脂洗浄SL-HFSR6-60603050~30001.9773227.75×10427.75×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイト精密洗浄SH-HFSR6-60603050~30001.9773227.75×10427.75×104
洗浄工程
 
IPA拭き上げ(型式:SK-□□)

作業環境:一般環境

 

 作業環境:クラス10000 

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

拭き上げ


クリーンワイパー使用
 




 

1重梱包


1重梱包

 
脱脂洗浄(型式:SL-□□)

作業環境:一般環境

 

 作業環境:クラス10000 

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

ジェット水洗い


高圧ジェット水洗(R0水)
裏面の切粉・油分を除去
 




 

乾燥


窒素ブロー使用




 

1重梱包


無添加ポリエチレン袋使用
精密洗浄(型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

高圧ジェット洗浄


高圧R0水ジェット水洗
裏面の切粉・油分を除去
 




 

温純水洗浄


温純水(13MΩ・cm)使用




 

乾燥


窒素ブロー使用




 

脱気2重梱包

 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
無添加ポリエチレン袋使用

 
梱包例
IPA拭き上げ(型式:SK-□□)・脱脂洗浄(型式:SL-□□) 精密洗浄(型式:SH-□□)

1重梱包

 

脱気2重梱包

 
2重目梱包 1重目梱包
[ ! ]梱包は全て個別梱包の上、まとめて出荷いたします。

追加工

ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
[ ! ]クリーン洗浄品(6シリーズ)の追加工価格は「通常アルミフレーム追加工価格+70円」となります。
※価格表内の記載「-」表記のものは適用不可となります。
※追加工表の型式例は通常アルミフレーム型式で記載しております
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
端面タップ
(四方穴)
LSP/RSP/SPW端面タップ(四方穴)フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45/R□T4545度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS8-5050-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS8-5050-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LWP/RWP固定位置レンチ穴ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置
移動
FL/FRフレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。
角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/RDHブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSHブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMHブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLPブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工GNFSシリーズ
GFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップフレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ

型番リスト

型番
洗浄方法
全長L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-HFSR6-606030-[50-3000/0.5]

IPA拭き上げ
50 ~ 3000
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6シリーズのクリーン洗浄品アルミフレームです。
「IPA拭き上げ」「脱脂洗浄」「精密洗浄」から洗浄方法を選択出来、1本からご注文可能です。
脱脂洗浄・精密洗浄はクリーンルームでもご使用可能です。
※6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • クリーン洗浄品アルミフレームのその他ラインナップ・関連情報はこちらをご参照ください
  • 本製品は空気緩衝材で梱包の上出荷いたします。カッターで開梱する際は製品へ傷がつかない様ご注意ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■標準タイプ
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
SK-HFSR6-60603050~30001,0801,0208463,6403,4402,848
SL-HFSR6-60603050~30001,5001,4161,1744,4904,2383,513
SH-HFSR6-60603050~30001,5801,4921,2375,2905,0004,139

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ R形状 60×60×30mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました