(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ L字形状 平行面取り 80×80×40mm

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ L字形状 平行面取り 80×80×40mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

8シリーズのクリーン洗浄品アルミフレームです。 「IPA拭き上げ」「脱脂...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレームシリーズ:
    8シリーズ
  • フレーム形状:
    L形状
  • フレームタイプ:
    HFS(標準タイプ)
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • 表面面取り加工:
    あり
  • 材質:
    A6005CSS-T5
  • フレームサイズ 幅(mm):
    80
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    79
  • L寸固定・指定:
    指定
  • フレームサイズ L型幅(mm):
    40
  • 追加工:
    40
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6005CSS-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理

(i)ご注意

  • クリーン洗浄品アルミフレームのその他ラインナップ・関連情報はこちらをご参照ください
  • 本製品は空気緩衝材で梱包の上出荷いたします。カッターで開梱する際は製品へ傷がつかない様ご注意ください。

型番

SK-HFSP8-808040-[100-3000/0.5] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

HFSタイプ(標準)
SK-HFSP8-808040(IPA拭き上げ)
SL-HFSP8-808040(脱脂洗浄)
SH-HFSP8-808040(精密洗浄)

[ M ]A6005CSS-T5
[ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
[ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、形状は、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
 ((例)HFSP8−4040>参照図HFS8−4040(こちら))

●洗浄タイプ概要

洗浄タイプ

IPA拭き上げ

脱脂洗浄

精密洗浄

商品型番SK-□□SL-□□SH-□□
洗浄方法

IPA塗布後、エアブロー+拭き上げ

高圧水洗(Ro水)で表面・内面を洗浄

クリーンルーム内で純水洗浄・脱気2重梱包

洗浄効果

切粉・油分除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・追加工穴

切粉・油分除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・フレーム裏面・追加工穴

切粉・油分・コンタミ除去
洗浄箇所:フレーム表面溝・フレーム裏面・追加工穴

油分除去確認

ワイピングチェック時に油分付着無しを確認

白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉無しを確認

梱包例

1重梱包

1重梱包

脱気2重梱包

[ ! ]上記洗浄方法の詳細は洗浄工程・梱包例をご参照ください
[ ! ]梱包は全て個別梱包の上、まとめて出荷いたします。

型式表示方法

型式L
SK-HFSP8−808040300

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

■標準タイプ
アルミフレーム
タイプ
材質表面処理洗浄タイプ型式L指定0.5mm単位TA
HFSA6005CSS-T5白アルマイトIPA拭き上げSK-HFSP8-808040100~30007980
HFSA6005CSS-T5白アルマイト脱脂洗浄SL-HFSP8-808040100~30007980
HFSA6005CSS-T5白アルマイト精密洗浄SH-HFSP8-808040100~30007980
カタログ規格外品サービスはこちら
洗浄工程
 
IPA拭き上げ(型式:SK-□□)

作業環境:一般環境

 

 作業環境:クラス10000 

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

拭き上げ


クリーンワイパー使用
 




 

1重梱包


1重梱包

 
脱脂洗浄(型式:SL-□□)

作業環境:一般環境

 

 作業環境:クラス10000 

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

ジェット水洗い


高圧ジェット水洗(R0水)
裏面の切粉・油分を除去
 




 

乾燥


窒素ブロー使用




 

1重梱包


無添加ポリエチレン袋使用
精密洗浄(型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10

IPA塗布

IPAを溝・追加工穴へ塗布




 

エアブロー


IPAと共に
切粉・油分を除去




 

高圧ジェット洗浄


高圧R0水ジェット水洗
裏面の切粉・油分を除去
 




 

温純水洗浄


温純水(13MΩ・cm)使用




 

乾燥


窒素ブロー使用




 

脱気2重梱包

 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
無添加ポリエチレン袋使用

 
梱包例
IPA拭き上げ(型式:SK-□□)・脱脂洗浄(型式:SL-□□) 精密洗浄(型式:SH-□□)

1重梱包

 

脱気2重梱包

 
2重目梱包1重目梱包
[ ! ]梱包は全て個別梱包の上、まとめて出荷いたします。

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
 
指定位置穴あけが追加工で可能です。
[ ! ]タップ穴あけ追加工の詳細は、こちらを参照ください。
●フレームに用いるナット
こちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。
Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
CodeZ
選択
XAXBXCXDXED
選択
AVBVCVDVEVSC
Spec.  Z    d    d1 左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
穴サイズ
穴位置の指示
66.5117~(L−7)87~(L−7)L寸±0.2
8914
ザグリ穴加工方向
レンチ穴加工方向

*1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
*2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、 低い段のみにザグリ穴加工をします。
[ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。

型番リスト

型番
洗浄方法
全長L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-HFSP8-808040-[100-3000/0.5]

IPA拭き上げ
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8シリーズのクリーン洗浄品アルミフレームです。
「IPA拭き上げ」「脱脂洗浄」「精密洗浄」から洗浄方法を選択出来、1本からご注文可能です。
脱脂洗浄・精密洗浄はクリーンルームでもご使用可能です。
※8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

8シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。

(i)ご注意

  • クリーン洗浄品アルミフレームのその他ラインナップ・関連情報はこちらをご参照ください
  • 本製品は空気緩衝材で梱包の上出荷いたします。カッターで開梱する際は製品へ傷がつかない様ご注意ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■標準タイプ
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L指定0.5mm単位¥基準単価¥基準単価/m
300mm未満300mm以上
SK-HFSP8-808040100~30003,03010,120
SL-HFSP8-808040100~30003,55011,220
SH-HFSP8-808040100~30003,57011,930
数量スライド価格こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~5051~
値引率基準価格5%15%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ L字形状 平行面取り 80×80×40mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました