(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
6シリーズ |
![]() |
溝部詳細
(タイプ共通)
溝底部詳細
(HFS・CAF
タイプ)
(GFS
タイプ)
(EFS
タイプ)
(NEFS・NEFSB・NFSL
・GNFSタイプ)
T溝寸法
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図
●洗浄タイプ概要
洗浄タイプ | IPA拭き上げ | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 |
---|---|---|---|
商品型番 | SK-□□ | SL-□□ | SH-□□ |
洗浄方法 | ![]() IPA塗布後、エアブロー+拭き上げ | ![]() 高圧水洗(Ro水)で表面・内面を洗浄 | ![]() クリーンルーム内で純水洗浄・脱気2重梱包 |
洗浄効果 | 切粉・油分除去 | 切粉・油分除去 | 切粉・油分・コンタミ除去 |
油分除去確認 | ワイピングチェック時に油分付着無しを確認 | 白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉無しを確認 | |
梱包例 | ![]() 1重梱包 | ![]() 1重梱包 | ![]() 脱気2重梱包 |
型式 | − | L |
SK-NEFS6−3060 | − | 800 |
SL-NEFS6−3060 | − | 3000 |
アルミフレーム タイプ | 材質 | 表面処理 | 洗浄タイプ | 型式 | L指定0.5mm単位 | 質量kg/m | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
(公差±0.5mm) | ℓx | ℓy | |||||||
GNFS | A6063S-T6相当 | 白アルマイト | IPA拭き上げ | SK-GNFS6-3060 | 50~3000 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
GNFS | A6063S-T6相当 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-GNFS6-3060 | 50~3000 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
GNFS | A6063S-T6相当 | 白アルマイト | 精密洗浄 | SH-GNFS6-3060 | 50~3000 | 1.71 | 634 | 5.95×104 | 23.78×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 白アルマイト | IPA拭き上げ | SK-NEFS6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-NEFS6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 白アルマイト | 精密洗浄 | SH-NEFS6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 黒アルマイト | IPA拭き上げ | SK-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NEFS | A6063S-T5 | 黒アルマイト | 精密洗浄 | SH-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 1.44 | 535 | 5.49×104 | 20.6×104 |
NFSL | A6063S-T5 | 白アルマイト | IPA拭き上げ | SK-NFSL6-3060 | 50~3000 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 |
NFSL | A6063S-T5 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-NFSL6-3060 | 50~3000 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 |
NFSL | A6063S-T5 | 白アルマイト | 精密洗浄 | SH-NFSL6-3060 | 50~3000 | 1.29 | 476 | 4.87×104 | 17.87×104 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
クリーンワイパー使用 | ![]() |
1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧ジェット水洗(R0水) 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
無添加ポリエチレン袋使用 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧R0水ジェット水洗 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
クリーンベンチ(クラス10) |
IPA拭き上げ(型式:SK-□□)・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | 精密洗浄(型式:SH-□□) | |
1重梱包 | 脱気2重梱包 | |
![]() | ![]() |
ブラケット | ブラインドジョイント | ||
接続例 | ![]() | ![]() | |
特徴 | ・フレームの外側で接続 ・任意の位置に移動可 ・美観に劣る | ・フレームの内側で接続 ・美観に優れる ・フレームに加工が必要 |
サイズ・位置 | 左側 | 右側 | 両側 | 断面図 | |
M8深さ24 | LTP | RTP | TPW | ||
M5深さ10 (ヘリサート挿入済) | LHP | RHP | HPW | ||
タップ位置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
分類 | 追加工名称 | 追加工コード例 | 使用例 | 内容 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
> 端面タップ加工 | 端面タップ (センター穴) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シンプルジョイント) | カタログ |
端面タップ (四方穴) | LSP/RSP/SPW | ![]() | フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。 | カタログ | |
> カット方法変更 | 高精度カット | SC | ![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。 ※ L≦1500のみ適用可 | カタログ |
45度カット | L□T45/R□T45 | ![]() | 45度の角度をつけてカットします。 45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。 例:HFS8-5050-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工) HFS8-5050-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工) | ||
> レンチ穴あけ | 固定位置レンチ穴 | LWP/RWP | ![]() | ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。 フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント) | カタログ |
フレームキャップ 厚み分穴位置 移動 | FL/FR | ![]() | 固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。 角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。 | ||
指定位置レンチ穴 | AH/BH/AV/BV | ![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。 | カタログ | |
> ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴 | Z6/XA100 | ![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 | カタログ |
> ブラインド ジョイント 専用穴あけ | D穴 | LDH/RDH | ![]() | シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (シングルジョイント) | カタログ |
S穴 | LSH | ![]() | 先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (先入れダブルジョイント) | カタログ | |
M穴 | LMH | ![]() | 後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。 (後入れダブルジョイント / センタージョイント) | ||
L穴 | JLP | ![]() | パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (パラレルジョイント) | カタログ | |
> その他加工 | GNFSシリーズ GFSシリーズ 端面タップ | LTS/RTS/TSW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。 (高剛性用プレート) | カタログ |
端面C面取り | CW | ![]() | フレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。 | カタログ |
型番 |
フレームタイプ |
表面処理 |
洗浄方法 |
材質 |
全長L(mm) |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NEFS(標準タイプ)
|
白アルマイト処理
|
精密洗浄
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
白アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
NEFS(標準タイプ)
|
黒アルマイト処理
|
精密洗浄
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
黒アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
NEFS(標準タイプ)
|
白アルマイト処理
|
IPA拭き上げ
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
白アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
NEFS(標準タイプ)
|
黒アルマイト処理
|
IPA拭き上げ
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
黒アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
NEFS(標準タイプ)
|
白アルマイト処理
|
脱脂洗浄
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
白アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
NEFS(標準タイプ)
|
黒アルマイト処理
|
脱脂洗浄
|
A6063S-T5
|
50 ~ 3000
|
A6063S-T5
|
黒アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
型式 | L指定0.5mm単位 | ¥基準単価300mm未満 | ¥スライド単価300mm未満 | ¥基準単価/m300mm以上 | ¥スライド単価/m300mm以上 | ||
1~9本 | 10~49 | 50~160 | 1~9本 | 10~49 | 50~160 | ||
SK-GNFS6-3060 | 50~3000 | 900 | 852 | 710 | 3,040 | 2,880 | 2,397 |
SL-GNFS6-3060 | 50~3000 | 1,380 | 1,306 | 1,089 | 4,040 | 3,821 | 3,185 |
SH-GNFS6-3060 | 50~3000 | 1,400 | 1,325 | 1,104 | 4,690 | 4,440 | 3,698 |
SK-NEFS6-3060 | 50~3000 | 750 | 716 | 586 | 2,560 | 2,450 | 1,999 |
SL-NEFS6-3060 | 50~3000 | 1,220 | 1,165 | 953 | 3,560 | 3,399 | 2,780 |
SH-NEFS6-3060 | 50~3000 | 1,240 | 1,184 | 969 | 4,210 | 4,020 | 3,287 |
SK-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 830 | 789 | 652 | 2,960 | 2,820 | 2,322 |
SL-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 1,310 | 1,245 | 1,028 | 3,960 | 3,761 | 3,107 |
SH-NEFSB6-3060 | 50~3000 | 1,330 | 1,264 | 1,044 | 4,610 | 4,380 | 3,617 |
SK-NFSL6-3060 | 50~3000 | 730 | 692 | 565 | 2,450 | 2,320 | 1,896 |
SL-NFSL6-3060 | 50~3000 | 1,200 | 1,137 | 929 | 3,450 | 3,266 | 2,670 |
SH-NFSL6-3060 | 50~3000 | 1,220 | 1,156 | 945 | 4,100 | 3,890 | 3,173 |
|
|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針