(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-SFB5-8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売- フッソC_ロッカクアナツキサラボルト(SFB)

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売- FH-SFB5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-SFB5-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■ステンレス・単品販売

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-SFBSUSXM7A2-50相当ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SFBふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-SFB3-5
NF-SFB3-5
M×PAEB
(並目)最小最大(最大)(呼び)
2×0.43.741.21.3
3×0.55.546.721.862.0
4×0.77.538.962.482.5
5×0.89.4311.23.13.0
6×1.011.3413.443.724.0
8×1.2515.2417.924.965.0
10×1.519.2222.46.26.0
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-SFBNF-SFB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1~19本20~29本30~49本50~500本1~9本10~19本20~29本30~49本50~500本
NF-SFB2-4470189164161157
  5470189164161157
  6470189164161157
FH-SFB3-5810707673647470184159119112
NF-SFB 6800696662636460173148121109
  8800696662636460173148121109
  10800696662636460173148121111
  12800696662636460173148121111
  15800695661635460172147120112
  20800695661635460172147124114
  25910804770744460173148124124
  30910805771745460174149125120
FH-SFB4-8800696662636460173148122111
NF-SFB 10800696662636460173148122111
  12800697663637460174149122112
  15800695661635460172147124114
  20800697663637460174149124115
  25910806772746460175150125118
  30910806772746460175150125125
FH-SFB5-8800698664638460175150123113
NF-SFB 10800698664638460175150123113
  12800698664638460175150123114
  15800697663637460174149122115
  20800699665639460176151125118
  25910808774748460177152125123
  30910808774748460177152131126
FH-SFB6-10800699665639460176151128119
NF-SFB 12800700666640460177152128120
  15800700666640460177152129121
  20810701667641460178153130124
  25910810776750460179154133128
  30920811777751460180155135132
FH-SFB8-12800699665639460176151148145
NF-SFB 15800699665639460176151148145
  20820712678652470189164160157
  25920820786760470189164160157
  30920820786760470189164160157
FH-SFB10-151,4901,3871,3531,327630294252247242
NF-SFB 201,5401,4321,3981,372680339297290283
  251,5401,4321,3981,372680339297290283
  301,5401,4321,3981,372680339297290283
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-SFB5-8

5
8
ふっ素樹脂コーティング
0.8
3.0
ふっ素樹脂コーティング
M5
M5×8
M5-8
10

1個

800( 880円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
■製品特長
ステンレス製、六角穴付皿ボルトです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-SFB5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売-の型番FH-SFB5-8のページです。
型番FH-SFB5-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SFB10-30
FH-SFB3-10
FH-SFB3-12
FH-SFB6-10
FH-SFB6-12
FH-SFB6-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) 表面処理 ピッチ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

1,540円

( 1,694円 )
1個 あり

7日目

101030ふっ素樹脂コーティング1.56.0ふっ素樹脂コーティングM10M10×30M10-30

800円

( 880円 )
1個 あり

7日目

10310ふっ素樹脂コーティング0.52.0ふっ素樹脂コーティングM3M3×10M3-10

800円

( 880円 )
1個 あり

7日目

10312ふっ素樹脂コーティング0.52.0ふっ素樹脂コーティングM3M3×12M3-12

800円

( 880円 )
1個 あり

7日目

10610ふっ素樹脂コーティング14.0ふっ素樹脂コーティングM6M6×10M6-10

800円

( 880円 )
1個 あり

7日目

10612ふっ素樹脂コーティング14.0ふっ素樹脂コーティングM6M6×12M6-12

800円

( 880円 )
1個 あり

7日目

10615ふっ素樹脂コーティング14.0ふっ素樹脂コーティングM6M6×15M6-15

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました