(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-SBCB5-8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売- フッソP_ネジ CB SCB BCB SBCB GUTB

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売- NF-SBCB5-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
280円
税込単価
308円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-SBCB5-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

■ステンレス・単品販売

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-SBCBSUSXM7A2-50ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SBCBふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH−SBCB5−10
NF−SBCB5−10
M×PAEBCd(e)
(並目)(最小)
2×0.43.51.31.30.62.40.6
2.5×0.454.51.51.50.830.8
3×0.55.71.6521.043.61
4×0.77.62.22.51.34.71.4
5×0.89.52.7531.565.71.6
6×1.010.53.342.086.82
8×1.25144.452.69.22.5
10×1.517.55.563.1211.24.5
12×1.75216.684.1614.25.25
※ (e 不完全ねじ部)=最大2ピッチ JIS B 1174
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~19本20~199本200~299本300~499本500~1000本
FH-SBCB3−4610477342337334
 5580446318315312
 6580446318315312
 8580446318315312
 10580446318315312
 12580446318315312
 15580446318315312
 20580453324320316
 25700542387383379
4−6580446318315311
 8580446318315311
 10580446318315311
 12580446318315311
 15580446318315311
 20580453324320314
 25700542387383377
 30600470339334324
5−6590460330326322
 8590458328324320
 10580453324320316
 12580453324320316
 15590456327323319
 20590460330326321
 25700547392387382
 30710558402395385
6−8590464334329322
 10590463333328322
 12590463333328322
 15600466336331323
 20600472341335324
 25720561404398383
 30730572414407385
 35730580421413388
8−10630505370362353
 12630505370362353
 15630504370360352
 20640509371362352
 25750597432425410
 30750600435430410
 35760610445440410
 40770620448440410
 45790635455440410
 50800648460440410
10−301,3701,095802784766
12−351,5301,246937904871
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~9本10~19本20~29本30~199本200~299本300~1000本
NF-SBCB2−3330217189184164154
 4330217189184164154
 5330217189184164154
 6330217189184164154
2.5−4320207179174154144
 5320207179174154144
 6320207179174154144
 8320207179174154144
3−4300187159154144139
 5270156128123120117
 6270156128123120117
 8270156128123120117
 10270156128123120117
 12270156128123120117
 15270156128123120117
 20270163135130126122
 25280169141136131127
4−6270156128123120117
 8270156128123120117
 10270156128123120117
 12270156128123120117
 15270156128123120117
 20270163135130126122
 25280169141136131127
 30290180152147141136
5−6280170142137132128
 8280168140135130126
 10270163135130126122
 12270163135130126122
 15280166138133129125
 20280170142137132128
 25290174146141136131
 30300185157152146139
6−8290174146141136131
 10280173145140135130
 12280173145140135130
 15290176148143138133
 20290182154149143137
 25300188160155148142
 30310199171166158151
 35320207179174165157
8−10330215187182172164
 12330215187182172164
 15330214186181172162
 20330219191186173164
 25340224196191176169
 30340227199194179174
 35350237209204189184
 40360247219214192184
 45530348301292262247
 50540361314305267247
10−30570391344335317299
12−351,030709625609575542
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
表面処理
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-SBCB5-8

5
8
0.8
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
3
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
M5
M5X8
M5-8
ステンレス
10

1個

280( 308円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
■製品特長
サイズはM2~M8。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例)A2−50
引張強さの最小値が500N/mm2であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

Loading...

NF-SBCB5-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-の型番NF-SBCB5-8のページです。
型番NF-SBCB5-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SBCB3-12
FH-SBCB3-15
FH-SBCB3-20
NF-SBCB6-10
NF-SBCB6-12
NF-SBCB6-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
表面処理 二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)
標準名称(材質)

580円

( 638円 )
1個 あり

7日目

103120.5ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティング----

580円

( 638円 )
1個 あり

7日目

103150.5ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティング----

580円

( 638円 )
1個 あり

7日目

103200.5ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティング----

280円

( 308円 )
1個 あり

7日目

106101ふっ素含有無電解ニッケルメッキ4ふっ素含有無電解ニッケルメッキM6M6X10M6-10ステンレス

280円

( 308円 )
1個 あり

7日目

106121ふっ素含有無電解ニッケルメッキ4ふっ素含有無電解ニッケルメッキM6M6X12M6-12ステンレス

290円

( 319円 )
1個 あり

7日目

106151ふっ素含有無電解ニッケルメッキ4ふっ素含有無電解ニッケルメッキM6M6X15M6-15ステンレス

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました