(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-RBNT6
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】丸ナット フッソP_マルナット

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】丸ナット NF-RBNT6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

NF-RBNT6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
ピッチ P(mm)
全長 L(mm)
外径 D(φ)
材質証明書:表面処理
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-RBNT6

6
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
1
12
12
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
M6
10

10個

850( 935円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
サイズはM3~M12。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表

W寸公差(mm)
M
W
公差
3
1
+0.1~0
4
1
+0.1~0
5
1.5
+0.1~0
6
1.5
±0.1
8
1.5
±0.1
10
2
±0.1
12
2.5
±0.1
指示無き寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
3
±0.1
3
6
±0.1
6
30
±0.2
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。但し、処理方法によってはコーティング対象外となる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-RBNTSUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-RBNTふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-RBNT10
NF-RBNT10
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DLWFH-RBNTNF-RBNT
¥基準単価 ¥スライド単価¥基準単価 ¥スライド単価
TypeM1〜19コ20〜24コ10〜19コ20〜24コ
FH-RBNT
NF-RBNT
36811,060868810585
48101,060868810585
510111.51,060868810585
61212930770850620
814161,200985890660
10182021,5401,253960720
1220242.51,6301,3601,100860
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-RBNT)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

NF-RBNT6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】丸ナットの型番NF-RBNT6のページです。
型番NF-RBNT6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】丸ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-RBNT12
FH-RBNT3
FH-RBNT4
FH-RBNT5
FH-RBNT6
NF-RBNT8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 ピッチ P
(mm)
全長 L
(mm)
外径 D
(φ)
材質証明書:表面処理 ねじM径

1,630円

( 1,793円 )
1個 あり

7日目

1012ふっ素樹脂コーティング1.752420ふっ素樹脂コーティングM12

1,060円

( 1,166円 )
1個 あり

7日目

103ふっ素樹脂コーティング0.586ふっ素樹脂コーティングM3

1,060円

( 1,166円 )
1個 あり

7日目

104ふっ素樹脂コーティング0.7108ふっ素樹脂コーティングM4

1,060円

( 1,166円 )
1個 あり

7日目

105ふっ素樹脂コーティング0.81110ふっ素樹脂コーティングM5

930円

( 1,023円 )
1個 あり

7日目

106ふっ素樹脂コーティング11212ふっ素樹脂コーティングM6

890円

( 979円 )
10個 あり

7日目

108ふっ素含有無電解ニッケルメッキ1.251614ふっ素含有無電解ニッケルメッキM8

丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました