(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-GUTBG3-4-8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 極低頭タイプ フッソC_カバーボルト ゴクテイトウ (GUTBG)

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 極低頭タイプ FH-GUTBG3-4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-GUTBG3-4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
洗浄方法
ねじ部長さ ℓ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-GUTBG3-4-8

3
8
ふっ素樹脂コーティング
洗浄無し
4
1.5
ふっ素樹脂コーティング
M3
M3X8
M3-8
10

1個

880( 968円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
ボルトの落下や紛失でお困りではありませんか?

治具やカバーにタップを切り、カバーボルトを通すと、ボルトが治具から脱落しません。
着脱する治具やカバーの固定にご使用ください!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表

[ ! ]r0.3は参考値であり、保証値ではございません。
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-GUTBGSUSXM7ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-GUTBGふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式L
FH−GUTBG5316
NF−GUTBG5316
<参考> 引張破断荷重(N)
M31160
M52520
※上記は参考値であり、
保証値ではありません。
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LAEBdt
max.
FH-GUTBGNF-GUTBG
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM
(並目)
1~19本20~29本30~300本10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~300本
FH-GUTBG
NF-GUTBG
325681012    61.31.52.22880747637870630428386325280265
3.55681012    880747637870630428386325280265
4  81012    880747637870630428386325280265
435681012    81.5232.5850717627840600418376315270255
5  8101216   850717627840600418376315270255
53 6810121620  933.93880747637870630428386325280265
6    12162025 880747637870630428386325280265
64 6810121620  1034.54910777667900660458416355310295
8    1216202530910777667900660458416355310295
85   1012162025301346.351,0709378171,060820608566505480456
10    12162025301,0709378171,060820608566505480456
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-GUTBG)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜300301~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FH-GUTBG3-4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 極低頭タイプの型番FH-GUTBG3-4-8のページです。
型番FH-GUTBG3-4-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 極低頭タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-GUTBG3-2-6
FH-GUTBG3-2-8
FH-GUTBG3-3.5-10
FH-GUTBG4-3-10
FH-GUTBG4-3-12
FH-GUTBG4-3-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 洗浄方法 ねじ部長さ ℓ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

880円

( 968円 )
1個 あり

7日目

1036ふっ素樹脂コーティング洗浄無し21.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X6M3-6

880円

( 968円 )
1個 あり

7日目

1038ふっ素樹脂コーティング洗浄無し21.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X8M3-8

880円

( 968円 )
1個 あり

7日目

10310ふっ素樹脂コーティング洗浄無し3.51.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X10M3-10

850円

( 935円 )
1個 あり

7日目

10410ふっ素樹脂コーティング洗浄無し32ふっ素樹脂コーティングM4M4X10M4-10

850円

( 935円 )
1個 あり

7日目

10412ふっ素樹脂コーティング洗浄無し32ふっ素樹脂コーティングM4M4X12M4-12

850円

( 935円 )
1個 あり

7日目

1045ふっ素樹脂コーティング洗浄無し32ふっ素樹脂コーティングM4M4X5M4-5

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました