(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-GUTBT3-2-8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 低頭タイプ フッソC_カバーボルト テイトウ (GUTBT)

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 低頭タイプ FH-GUTBT3-2-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-GUTBT3-2-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
洗浄方法
ねじ部長さ ℓ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-GUTBT3-2-8

3
8
ふっ素樹脂コーティング
洗浄無し
2
2
ふっ素樹脂コーティング
M3
M3X8
M3-8
10

1個

780( 858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
ボルトの落下や紛失でお困りではありませんか?

治具やカバーにタップを切り、カバーボルトを通すと、ボルトが治具から脱落しません。
着脱する治具やカバーの固定にご使用ください!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表

[ ! ]r0.3は参考値であり、保証値ではございません。
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-GUTBTSUSXM7ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-GUTBTふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式L
FH−GUTBT81020
NF−GUTBT81020
<参考> 引張破断荷重(N)
M31390
M54300
※上記は参考値であり、
保証値ではありません。
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LAEBdt
max.
FH-GUTBTNF-GUTBT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM
(並目)
1~19本20~29本30~300本10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~300本
NF-GUTBT22.546        3.81.31.31.51770530368326265220205
2.53 6810      4.51.61.51.71.3770530368326265220205
FH-GUTBT
NF-GUTBT
32 681012     5.5222.21.5780647577770530368326265220205
3.5 6810121620   780647577770530368326265220205
4 6810121620   780647577770530368326265220205
43 68101216    72.82.532.3770637567760520358316255210195
5  81012162025  770637567760520358316255210195
56    12162025  8.53.533.92.7780647577770530368326265220205
64  8101216202530 10444.53810677597800560388346285240228
8    1216202530 810677597800560388346285240228
85   101216202530 13556.33.8910777667900660458416355337320
10      20253040910777667900660458416355337320
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-GUTBT)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜300301~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FH-GUTBT3-2-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 低頭タイプの型番FH-GUTBT3-2-8のページです。
型番FH-GUTBT3-2-8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】カバーボルト 低頭タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-GUTBT3-2-10
FH-GUTBT3-2-12
FH-GUTBT3-2-6
FH-GUTBT3-3.5-10
FH-GUTBT3-3.5-12
FH-GUTBT3-3.5-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 洗浄方法 ねじ部長さ ℓ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10310ふっ素樹脂コーティング洗浄無し22ふっ素樹脂コーティングM3M3X10M3-10

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10312ふっ素樹脂コーティング洗浄無し22ふっ素樹脂コーティングM3M3X12M3-12

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

1036ふっ素樹脂コーティング洗浄無し22ふっ素樹脂コーティングM3M3X6M3-6

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10310ふっ素樹脂コーティング洗浄無し3.52ふっ素樹脂コーティングM3M3X10M3-10

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10312ふっ素樹脂コーティング洗浄無し3.52ふっ素樹脂コーティングM3M3X12M3-12

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10316ふっ素樹脂コーティング洗浄無し3.52ふっ素樹脂コーティングM3M3X16M3-16

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました