(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-FSNT6
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316 袋ナット フッソC_クリーン ナット

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316 袋ナット FH-FSNT6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-FSNT6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-FSNTSUS316ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-FSNTふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]袋ナットの取付側はふっ素樹脂コーティング対象外になります。
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-FSNT6
NF-FSNT6
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HhBA
(min.)
T
(min.)
e
(約)
r
(約)
FH-FSNTNF-FSNT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~9コ10~19コ20~49コ10~19コ20~29コ30~39コ40~49コ
FH-FSNT
NF-FSNT
69.55108.50.611.50.5480471384640417330283
1015.581714.5119.6750732597700480393346
1218.5101916.51.221.91830808669780552465418
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-FSNT)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-FSNT6

6
ふっ素樹脂コーティング
10
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

480( 528円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
材質がSUS316の袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の向上効果があります)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-FSNT6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316 袋ナットの型番FH-FSNT6のページです。
型番FH-FSNT6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316 袋ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-FSNT10
FH-FSNT12
NF-FSNT10
NF-FSNT12
NF-FSNT6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理

750円

( 825円 )
1個 あり

7日目

1010ふっ素樹脂コーティング17ふっ素樹脂コーティング

830円

( 913円 )
1個 あり

7日目

1012ふっ素樹脂コーティング19ふっ素樹脂コーティング

700円

( 770円 )
10個 あり

7日目

1010ふっ素含有無電解ニッケルメッキ17ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

780円

( 858円 )
10個 あり

7日目

1012ふっ素含有無電解ニッケルメッキ19ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

640円

( 704円 )
10個 あり

7日目

106ふっ素含有無電解ニッケルメッキ10ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました