(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-FSLNT8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 袋ナット フッソC_クリーン ナット

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 袋ナット FH-FSLNT8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-FSLNT8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
[ ! ]穴内径部には目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。但し、処理方法によってはコーティング対象外となる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-FSLNTSUS316Lふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-FSLNTふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]袋ナットの取付側はふっ素樹脂コーティング対象外になります。
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-FSLNT8
NF-FSLNT8
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HhBA
(min.)
T
(min.)
e
(約)
r
(約)
FH-FSLNTNF-FSLNT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~9コ10~19コ20~49コ10~19コ20~29コ30~39コ40~49コ
FH-FSLNT
NF-FSLNT
812.56.51311.50.8150.5600585477660444357310
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-FSLNT)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

型番リスト

型番
表面処理
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-FSLNT8

ふっ素樹脂コーティング
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

600( 660円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
材質がSUS316Lの袋ナット(おねじ部分が飛び出さない構造で、安全面、見た目の向上効果があります)

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-FSLNT8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 袋ナットの型番FH-FSLNT8のページです。
型番FH-FSLNT8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】SUS316L 袋ナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NF-FSLNT8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?表面処理 材質証明書:表面処理

660円

( 726円 )
10個 あり

7日目

10ふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキ

袋ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました