(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-TSCB6-12-3
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】タップ付キャップボルト フッソC_タップツキキャップボルト

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】タップ付キャップボルト FH-TSCB6-12-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品の母材が強度区分:A2-70ですが、ボルト頭部にタップ加工をすることにより、強度がA2-50相当になります。
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-TSCB6-12-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]タップ付キャップボルトは、全ねじ・並目です。
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-TSCBSUS304相当A2-50相当ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-TSCBふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式-M2
FH-TSCB10-20
NF-TSCB10-20
-
-
5
5
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M2(並目)
(タップサイズ)
AEBFH-TSCBNF-TSCB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1(並目)−L1〜9本10~50本10~19本20~29本30~39本40~50本
FH-TSCB
NF-TSCB
6−1031065900617800560486426
12900617800560486426
16900617800560486426
20900617800560486426
25990689800560486426
8− 1041386930637820580506446
16930637820580506446
251,020709820580506446
301,020709820580506446
10− 164161081,5601,106860620546486
2051,5601,106860620546486
251,5601,106860620546486
12− 2061812101,6001,126880640566553
16− 3082416142,5601,849
352,5601,849
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-TSCB)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
M2ねじ呼びサイズ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-TSCB6-12-3

6
12
ふっ素樹脂コーティング
1
3
5
ふっ素樹脂コーティング
M6
M6X12
M6-12
10

1個

900( 990円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
頭部にタップ穴の付いたキャップボルトです。
ボルト自身に部品取り付け可能。

(i)ご注意

  • 製品の母材が強度区分:A2-70ですが、ボルト頭部にタップ加工をすることにより、強度がA2-50相当になります。
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■省スペース対応
取付座面にスペースがない時や、複数のボルト穴を座面にあけたくない時に御利用頂けます。

FH-TSCB6-12-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】タップ付キャップボルトの型番FH-TSCB6-12-3のページです。
型番FH-TSCB6-12-3に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】タップ付キャップボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-TSCB12-20-6
FH-TSCB16-30-8
FH-TSCB16-35-8
FH-TSCB6-16-3
FH-TSCB6-20-3
FH-TSCB6-25-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)
M2ねじ呼びサイズ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

1,600円

( 1,760円 )
1個 あり

7日目

101220ふっ素樹脂コーティング1.75610ふっ素樹脂コーティングM12M12X20M12-20

2,560円

( 2,816円 )
1個 あり

7日目

101630ふっ素樹脂コーティング2814ふっ素樹脂コーティングM16M16X30M16-30

2,560円

( 2,816円 )
1個 あり

7日目

101635ふっ素樹脂コーティング2814ふっ素樹脂コーティングM16M16X35M16-35

900円

( 990円 )
1個 あり

7日目

10616ふっ素樹脂コーティング135ふっ素樹脂コーティングM6M6X16M6-16

900円

( 990円 )
1個 あり

7日目

10620ふっ素樹脂コーティング135ふっ素樹脂コーティングM6M6X20M6-20

990円

( 1,089円 )
1個 あり

7日目

10625ふっ素樹脂コーティング135ふっ素樹脂コーティングM6M6X25M6-25

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました