(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-SCBLH3-6
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】止め穴付六角穴付ボルト フッソC_トメアナツキロッカクアナツキボルト

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】止め穴付六角穴付ボルト FH-SCBLH3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-SCBLH3-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-SCBLHSUS304相当A2-70相当ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SCBLHふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
 
M×PAEBd
3×0.55.532.5φ1
4×0.7743φ1.5
5×0.88.554
6×1.01065φ2
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210
L寸公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
56±0.24
810±0.29
1216±0.35
2030±0.42
3550±0.5
[ ! ]JIS B 1176に準拠

規格表

型式
FH-SCBLH8-40
NF-SCBLH8-40
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-SCBLHNF-SCBLH
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1〜19本20〜49本50〜10010~19本20~29本30~39本40~49本50~100本
FH-SCBLH3-6全ねじ780667523850610536476325
NF-SCBLH8850610536476325
 10850610536476325
 12850610536476325
 15850610536476325
 20850610536476325
FH-SCBLH4-8全ねじ790677528860620546486330
NF-SCBLH10790677528860620546486330
 12790677528860620546486330
 15790677528860620546486330
 20790677528860620546486330
 25880749590860620546486330
FH-SCBLH5-10全ねじ800687533870630556496335
NF-SCBLH12800687533870630556496335
 15800687533870630556496335
 20800687533870630556496335
 25890759595870630556496335
 30890759595870630556496335
FH-SCBLH6−10全ねじ810697541880640566506343
NF-SCBLH12810697541880640566506343
 15810697541880640566506343
 20810697541880640566506343
 25900769603880640566506343
 30900769603880640566506343
 3524910779610890650576516350
 40890650576516350
FH-SCBLH8−20全ねじ820707548890650576516350
NF-SCBLH25910779610890650576516350
 30910779610890650576516350
 4028920789617900660586526357
 45900660586526427
FH-SCBLH10−20全ねじ1,4001,156927910670596536434
NF-SCBLH25910670596536434
 35910670596536434
FH-SCBLH
NF-SCBLH
12−25全ねじ1,4501,206962960720684650618
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-SCBLH)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
ねじ種類
ねじ部長さ ℓ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-SCBLH3-6

3
6
ふっ素樹脂コーティング
0.5
全ねじ
全ねじ
2.5
ふっ素樹脂コーティング
M3
M3X6
M3-6
10

1個

780( 858円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
ボルト頭部の穴にワイヤや針金を通し、緩み止めや脱落防止として使用出来ます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例


[ ! ]頭部の穴にワイヤや針金を通し、緩み止めや脱落防止として使用できます。

Loading...

FH-SCBLH3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】止め穴付六角穴付ボルトの型番FH-SCBLH3-6のページです。
型番FH-SCBLH3-6に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】止め穴付六角穴付ボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SCBLH12-25
FH-SCBLH3-10
FH-SCBLH3-12
FH-SCBLH3-8
FH-SCBLH4-10
FH-SCBLH4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)
ねじ種類 ねじ部長さ ℓ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

1,450円

( 1,595円 )
1個 あり

7日目

101225ふっ素樹脂コーティング1.75全ねじ全ねじ10ふっ素樹脂コーティングM12M12X25M12-25

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10310ふっ素樹脂コーティング0.5全ねじ全ねじ2.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X10M3-10

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

10312ふっ素樹脂コーティング0.5全ねじ全ねじ2.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X12M3-12

780円

( 858円 )
1個 あり

7日目

1038ふっ素樹脂コーティング0.5全ねじ全ねじ2.5ふっ素樹脂コーティングM3M3X8M3-8

790円

( 869円 )
1個 あり

7日目

10410ふっ素樹脂コーティング0.7全ねじ全ねじ3ふっ素樹脂コーティングM4M4X10M4-10

790円

( 869円 )
1個 あり

7日目

10412ふっ素樹脂コーティング0.7全ねじ全ねじ3ふっ素樹脂コーティングM4M4X12M4-12

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました