(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-ASCB5-30
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-【1~200個入り】 フッソC_ロッカクアナツキゼンネジボルト ASCB

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱- FH-ASCB5-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-ASCB5-30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質強度区分表面処理仕様
単品販売箱販売[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-ASCBSUS304相当A2−70ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-ASCBNF-BOX-ASCBふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15+15
-5
μmです
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
 
M×PAEB
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210
16×2.0241614
20×2.5302017
L寸公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
56±0.24
810±0.29
1216±0.35
2030±0.42
3550±0.5
6080±0.6
90120±0.7
[ ! ]JIS B 1176に準拠。

規格表

型式
FH-ASCB6-35
NF-ASCB6-35
■単品販売
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-ASCBNF-ASCB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1~19本20~99本100~500本10~14本15〜19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
FH-ASCB
NF-ASCB
5−3080069466059057233626220214181666360
3581070867461058635027621615590868278
6−3582071668261059435828422416395908682
40840736702630614378304244183165134127121
8−40880773739670651415341281220188179170162
45900791757690669433359299284270257244232
50920816782710694458384324308293278264251
10−451,3901,2841,250720698462388375371333316300285
501,4001,2961,262730710474400387383339322306291
12−501,4001,2951,261730709473449427406386367349332
551,6801,5741,540820802566538511485461438416395
601,6401,5391,505790767738682561533506481457434
652,3602,2592,225860837808768730694659626595565
702,3302,2242,190820802773734697662629598568540
752,5402,4382,4041,0401,016987938891846804764726690
802,3602,2602,226860838809769731694659626595565
852,6602,5552,5211,1501,1331,1041,049997947900855812771
902,4002,2992,265900877848806766728692657624593
1002,4202,3152,281910893864821780741704669636604
1103,3902,9572,447
1203,5103,0802,558
16−652,6402,2021,768
702,6502,2181,782
752,6702,2331,796
802,6702,2411,803
852,7602,3291,882
902,8002,3691,918
1002,9102,4812,019
1103,7403,3092,764
1203,7503,3212,775
20−704,1203,6022,985
753,2002,6772,152
804,1403,6183,000
854,1703,6543,032
904,3103,7963,160
1004,5003,9783,324
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-ASCB)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■箱販売
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価1~ 10箱箱入数
1本あたりの1箱
TypeM-L価格
NF-BOX-ASCB5−3056.811,360200本/箱
3566.4513,290
6−3572.214,440
40118.7523,750
8−4021321,300100本/箱
45223.922,390
50240.124,010
10−45328.6326,29080本/箱
50339.6327,170
12−5044322,16050本/箱
5553926,940
6052025,990
6559729,840
7054427,190
7578739,340
8078239,100
851,11355,650
9082141,070
10083741,840
110
120
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-ASCB5-30

5
30
ふっ素樹脂コーティング
0.8
バラ(1個から購入可能)
4
ふっ素樹脂コーティング
M5
M5X30
M5-30
10

1個

800( 880円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
材質SUS304相当の全ねじボルトです。
サイズはM5~M20。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FH-ASCB5-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-の型番FH-ASCB5-30のページです。
型番FH-ASCB5-30に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-ASCB12-110
FH-ASCB12-120
FH-ASCB12-50
FH-ASCB5-35
FH-ASCB6-35
FH-ASCB6-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
表面処理 ピッチ
(mm)
販売単位 二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

3,390円

( 3,729円 )
1個 あり

7日目

1012110ふっ素樹脂コーティング1.75バラ(1個から購入可能)10ふっ素樹脂コーティングM12M12X110M12-110

3,510円

( 3,861円 )
1個 あり

7日目

1012120ふっ素樹脂コーティング1.75バラ(1個から購入可能)10ふっ素樹脂コーティングM12M12X120M12-120

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

7日目

101250ふっ素樹脂コーティング1.75バラ(1個から購入可能)10ふっ素樹脂コーティングM12M12X50M12-50

810円

( 891円 )
1個 あり

7日目

10535ふっ素樹脂コーティング0.8バラ(1個から購入可能)4ふっ素樹脂コーティングM5M5X35M5-35

820円

( 902円 )
1個 あり

7日目

10635ふっ素樹脂コーティング1バラ(1個から購入可能)5ふっ素樹脂コーティングM6M6X35M6-35

840円

( 924円 )
1個 あり

7日目

10640ふっ素樹脂コーティング1バラ(1個から購入可能)5ふっ素樹脂コーティングM6M6X40M6-40

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました