(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-SNTRC8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】コンパクトナット-単品・小箱-【1~10個入り】 フッソC_コンパクトナット

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】コンパクトナット-単品・小箱- FH-SNTRC8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-SNTRC8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
販売単位
形状詳細
二面幅 B(mm)
厚さ T(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-SNTRC8

8
ふっ素樹脂コーティング
バラ(1個から購入可能)
コンパクトナット
10
5
SUS304
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

550( 605円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
スペースが無い所でご使用頂くため、対辺・対角・厚みをJIS規格より小さく設計しています。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表

標準薄型
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]めねじには目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。
販売形態Type[ M ]材質表面処理仕様
標準
(強度区分:5T相当)
薄型
(強度区分:4T相当)
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
単品FH-SNTRCFH-SNTRCSSUS304ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SNTRCNF-SNTRCSふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
パック販売NF-PACK-SNTRCNF-PACK-SNTRCS
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-SNTRC5
NF-SNTRC5
■標準 単品販売
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(並目)
ピッチ
B(e)厚さ
T
FH-SNTRCNF-SNTRC
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~4コ5~99コ100~500コ1〜4コ5〜9コ10~99コ100~500コ
FH-SNTRC
NF-SNTRC
40.766.92.4430313192420353224149
50.878.13.2440323197430363234154
6189.23.6450333207440373244164
81.251011.55550410268450383254174
101.513156690523355480413284199
121.751719.67900617428580423294209
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■薄型 単品販売
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式(並目)
ピッチ
B(e)厚さ
T1
FH-SNTRCSNF-SNTRCS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~4コ5~99コ100~500コ1〜4コ5〜9コ10~99コ100~500コ
FH-SNTRCS
NF-SNTRCS
40.766.92450331200440371242157
50.878.12.5470342206450382253163
6189.23480352216460392263173
81.251011.54570430278470403274184
101.513154.5820629429500435306210
121.751719.65.5930639440610445316221
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■薄型 パック販売
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式入数NF-PACK-SNTRCNF-PACK-SNTRCS
TypeM¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~2パック3~30パック1~2パック3~30パック
NF-PACK-SNTRC
NF-PACK-SNTRCS
4107,8607,6577,9607,742
5107,9107,7078,0107,795
6107,9907,7878,1007,879
8108,1107,9078,2208,006
10108,4508,2478,5808,367
12108,5508,3478,6908,472
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値 0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FH-SNTRC8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】コンパクトナット-単品・小箱-の型番FH-SNTRC8のページです。
型番FH-SNTRC8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】コンパクトナット-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SNTRC4
FH-SNTRC5
FH-SNTRC6
FH-SNTRCS10
FH-SNTRCS12
FH-SNTRCS4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 販売単位 形状詳細 二面幅 B
(mm)
厚さ T
(mm)
材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

430円

( 473円 )
1個 あり

7日目

104ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット62.4SUS304ふっ素樹脂コーティング

440円

( 484円 )
1個 あり

7日目

105ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット73.2SUS304ふっ素樹脂コーティング

450円

( 495円 )
1個 あり

7日目

106ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット83.6SUS304ふっ素樹脂コーティング

820円

( 902円 )
1個 あり

7日目

1010ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット(薄型)134.5SUS304ふっ素樹脂コーティング

930円

( 1,023円 )
1個 あり

7日目

1012ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット(薄型)175.5SUS304ふっ素樹脂コーティング

450円

( 495円 )
1個 あり

7日目

104ふっ素樹脂コーティングバラ(1個から購入可能)コンパクトナット(薄型)62SUS304ふっ素樹脂コーティング

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました