(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-SKNTR8
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ナット-単品販売- フッソC_ナット-タンピンハンバイ-

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ナット-単品販売- FH-SKNTR8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • FH-SLBNL・NF-SLBNLは、左ねじ用の商品です。ご購入の際はご注意下さい。
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-SKNTR8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
表面処理
ねじ山の種類
六角ナット規格
ピッチ P(mm)
厚さ(mm)
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-SKNTR8

8
ふっ素樹脂コーティング
[メートル並目] メートル並目(右ねじ)
JIS3種
1.25
5
13
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

540( 594円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

(i)ご注意

  • FH-SLBNL・NF-SLBNLは、左ねじ用の商品です。ご購入の際はご注意下さい。
  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表

JIS1種 並目JIS3種 並目細目薄型細目
[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]めねじには目視できる範囲、かつ、径の長さより浅い部分にコーティングがかかります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
右ねじ左ねじ
JIS1種 並目JIS3種 並目細目薄型細目JIS1種 並目[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-SLBNRFH-SKNTRFH-SLBNLSUS304相当ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SLBNRNF-SKNTRNF-SANNNF-STNTRNF-SLBNLふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-SLBNR10
NF-SLBNR10
JIS1種 並目/JIS3種 並目
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式並目
ピッチ
B(e)TFH-SLBNRFH-SKNTRFH-SLBNL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~20~50~100~1~10~50~1~20~100~
19コ49コ99コ200コ9コ49コ500コ19コ99コ200コ
FH-SLBNR
FH-SKNTR
FH-SLBNL
30.55.56.42.4320259174141380217162440381167
40.778.13.2320259174141380217162440381167
50.889.24320259174141400219163440381167
611011.55330273174142400219164460405171
81.2513156.5440356240196540295228600522230
101.51719.68540439310260680387320790685304
121.751921.9107105803933368304804081,000870382
1622427.7138807254794161,0006315291,3701,214484
202.53034.6161,4601,2048036951,5501,025810---
2433641.619----1,7501,126911---
[ ! ]価格表記の無いサイズは規格がありません。
型式並目
ピッチ
B(e)TNF-SLBNRNF-SKNTRNF-SLBNL
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM1~10~50~100~1~10~20~30~40~50~10~20~30~40~50~100~
9コ49コ99コ200コ9コ19コ29コ39コ49コ500コ19コ29コ39コ49コ99コ200コ
NF-SLBNR
NF-SKNTR
NF-SLBNL
20.444.61.6300170112103------------
2.50.4555.82300170112103------------
2.60.4555.82300170112103------------
30.55.56.42.4300170112103280167133128128100710498411364297120
40.778.13.2300170112103280167133128128100710498411364297120
50.889.24300170112103300169135130130101710498411364297120
611011.55320184112104300169135130130102730522435388321124
81.2513156.5330200121107350178144139139109780572485438371132
101.51719.68330200121109390187153148148131860652565518451144
121.751921.910390257133122430196162157157148960753666619552247
1622427.7136003822112074902642302252251981,2301,014927880880375
202.53034.6161,040651375366610325291286286196------
2433641.619----800426392387387297------
[ ! ]価格表記の無いサイズは規格がありません。
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-SLBNL)は10本からの販売となります。
細目
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B(e)TNF-SANN
¥基準単価¥スライド単価
TypeM(細目)1〜9コ10~99コ100~200コ
NF-SANN4−0.578.14300251134
5−0.589.2300251134
6−0.751011.5340296145
8−0.7513155390346158
10−1.01719.66480430179
12−1.01921.96590542208
16−1.52427.78800757263
20−1.53034.6101,1701,120356
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
薄型細目
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式B(e)NF-STNTR
¥基準単価¥スライド単価
TypeM−P−T210~19コ20~29コ30~39コ40~49コ50~99コ100~200コ
NF-STNTR6−0.75-1.589.2860652565518451180
6−0.75−2910.4860652565518451180
8−0.75−21011.5860652565518451180
10−0.75−21416.21,000793706659592216
10−1.0−21416.21,000793706659592216
10−1.0−31416.21,000793706659592216
10−1.0−41416.21,000793706659592216
12−1.0−21416.21,4401,2251,1381,0911,024468
12−1.0−31719.61,5901,3741,2871,2401,173516
12−1.0−41719.61,5901,3741,2871,2401,173516
16−1.0−2.51921.91,9901,7801,6931,6461,579638
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-STNTR)は10本からの販売となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●FH-SKNTR・NF-SKNTR以外
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●FH-SKNTR・NF-SKNTR
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜500501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-SKNTR8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ナット-単品販売-の型番FH-SKNTR8のページです。
型番FH-SKNTR8に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ナット-単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SKNTR20
FH-SKNTR24
FH-SKNTR3
FH-SLBNL10
FH-SLBNL12
FH-SLBNL16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 表面処理 ねじ山の種類 六角ナット規格 ピッチ P
(mm)
厚さ
(mm)
二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

7日目

1020ふっ素樹脂コーティング[メートル並目] メートル並目(右ねじ)JIS3種2.51230ふっ素樹脂コーティング

1,750円

( 1,925円 )
1個 あり

7日目

1024ふっ素樹脂コーティング[メートル並目] メートル並目(右ねじ)JIS3種31436ふっ素樹脂コーティング

380円

( 418円 )
1個 あり

7日目

103ふっ素樹脂コーティング[メートル並目] メートル並目(右ねじ)JIS3種0.51.85.5ふっ素樹脂コーティング

790円

( 869円 )
1個 あり

7日目

1010ふっ素樹脂コーティングメートル並目(左ねじ)JIS1種1.5817ふっ素樹脂コーティング

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

7日目

1012ふっ素樹脂コーティングメートル並目(左ねじ)JIS1種1.751019ふっ素樹脂コーティング

1,370円

( 1,507円 )
1個 あり

7日目

1016ふっ素樹脂コーティングメートル並目(左ねじ)JIS1種21324ふっ素樹脂コーティング

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました