(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-SSLW4
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ばね座金-単品販売- フッソC_バネザガネ-SUS- SSLW

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ばね座金-単品販売- FH-SSLW4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

FH-SSLW4 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-SSLW4

該当なし / すべり性
4
4.1
ふっ素樹脂コーティング
1
7.6
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

460( 506円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・無電解ニッケルリンPTFE:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

■製品特長
サイズはM2~M24。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

外形図・規格表


JIS B 1251

[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング前の表記です。仕上がり寸法にはコーティングの膜厚分が加わります。
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングの端面はコーティングが薄くなる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-SSLWSUS304Nふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-SSLWふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-SSLW3
NF-SSLW3
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dDtFH-SSLWNF-SSLW
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Type呼び1~19コ20~24コ25~199コ200~499コ500~1000コ1~9コ10~24コ25~49コ50~199コ200~499コ500~1000コ
FH-SSLW
NF-SSLW
22.14.40.55304383212202152702211091049388
2.52.65.20.65304383212202152702211091049388
2.62.75.35304383212202152702211091049388
33.15.90.74703912731851802802241111069388
44.17.614603802711841802702131091049288
55.19.21.34703912731851802802241111069388
66.112.21.54703942721861812802271101059489
88.215.424804052741871812902381121079589
1010.218.42.55904973262252173302801141099890
1212.221.5363053333722921937031612512010292
1616.228463053734523522237032013312810895
2020.233.85.1640548352240231550436251240218209
2424.540.35.9650559382251241560447281270229219
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~10001001~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-SSLW4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ばね座金-単品販売-の型番FH-SSLW4のページです。
型番FH-SSLW4に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】ばね座金-単品販売-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-SSLW2
FH-SSLW2.5
FH-SSLW2.6
FH-SSLW5
FH-SSLW6
FH-SSLW8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
表面処理 厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)
材質証明書:表面処理

530円

( 583円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし22.1ふっ素樹脂コーティング0.54.4ふっ素樹脂コーティング

530円

( 583円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし2.52.6ふっ素樹脂コーティング0.65.2ふっ素樹脂コーティング

530円

( 583円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし2.62.7ふっ素樹脂コーティング0.65.3ふっ素樹脂コーティング

470円

( 517円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし55.1ふっ素樹脂コーティング1.39.2ふっ素樹脂コーティング

470円

( 517円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし66.1ふっ素樹脂コーティング1.512.2ふっ素樹脂コーティング

480円

( 528円 )
1個 あり

7日目

10すべり性 / 該当なし88.2ふっ素樹脂コーティング215.4ふっ素樹脂コーティング

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました