(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-VIZS3
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス座金 フッソC_ケショウビスザガネ

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス座金 FH-VIZS3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
390円
税込単価
429円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

FH-VIZS3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-VIZS3

3
3
ふっ素樹脂コーティング
2
10
ふっ素樹脂コーティング
10

1個

390( 429円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・無電解ニッケルリンPTFE:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

■製品特長
サイズはM3~M6。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。
    コーティング/メッキ処理において被膜形成後に焼成を行う為、母材の歪みが発生する場合があります。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
[ ! ]ふっ素樹脂コーティングの端面はコーティングが薄くなる場合があります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-VIZSSUS303ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
25+25
-15
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-VIZSふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]形状によっては膜が付かない部分があります。こちらをご参照ください
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-VIZS3
NF-VIZS3
型式Dt
Typed
FH-VIZS
NF-VIZS
3102
4122.5
5143
6163.5
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-VIZSNF-VIZS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
Typed1~1920~20010~24本25~49本50~69本70~99本100~200本
FH-VIZS
NF-VIZS
3390315480321250223155
4410327490333262235167
5480397560403332305237
6500419580425354327259
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-VIZS)は10本からの販売となります。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~10001001~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

FH-VIZS3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス座金の型番FH-VIZS3のページです。
型番FH-VIZS3に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス座金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-VIZS4
FH-VIZS5
FH-VIZS6
NF-VIZS3
NF-VIZS4
NF-VIZS5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
表面処理 厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)
材質証明書:表面処理

410円

( 451円 )
1個 あり

7日目

1044ふっ素樹脂コーティング2.512ふっ素樹脂コーティング

480円

( 528円 )
1個 あり

7日目

1055ふっ素樹脂コーティング314ふっ素樹脂コーティング

500円

( 550円 )
1個 あり

7日目

1066ふっ素樹脂コーティング3.516ふっ素樹脂コーティング

480円

( 528円 )
10個 あり

7日目

1033ふっ素含有無電解ニッケルメッキ210ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

490円

( 539円 )
10個 あり

7日目

1044ふっ素含有無電解ニッケルメッキ2.512ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

560円

( 616円 )
10個 あり

7日目

1055ふっ素含有無電解ニッケルメッキ314ふっ素含有無電解ニッケルメッキ

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました