(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-MSSU4-3
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付止ねじ くぼみ先 フッソC_ロッカクアナツキドメネジ クボミサキ

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付止ねじ くぼみ先 FH-MSSU4-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

FH-MSSU4-3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
詳細材質
表面処理
二面幅 B(mm)
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-MSSU4-3

4
3
-
ふっ素樹脂コーティング
2
ふっ素樹脂コーティング
M4
M4X3
M4-3
10

1個

650( 715円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性

■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください

■製品特長
くぼみ先タイプ。サイズはM2~12まで取り揃え

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
    コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください
    ふっ素樹脂コーティングはPTFEとPAI(ポリアミドイミド)を混合しています。
    ふっ素含有メッキは無電解ニッケルメッキ液にPTFE粒子を含有させたものを使用しています。

外形図・規格表


[ ! ]外形図、規格表の寸法はコーティング/メッキ前の表記です。仕上がり寸法にはコーティング/メッキの膜厚分が加わります。
Type[ M ]材質表面処理仕様
[ S ]表面処理種類膜厚耐熱温度[ H ]被膜硬度
FH-MSSUSUS304相当ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
15+15
-5
μm
210℃鉛筆硬度 2H
NF-MSSUふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
7±3μm
300℃400HV
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら

規格表

型式
FH-MSSU5-10
NF-MSSU5-10

■L寸選択

M×PBCd(最大)
(最小)
2×0.40.90.81
2.6×0.451.31.21.2
3×0.51.51.21.4
4×0.721.52
5×0.82.522.5
6×1.0323
8×1.25435
10×1.5546
12×1.7564.88
■L寸選択
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-MSSUNF-MSSU
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeML1~9本10~199本200〜500本10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
NF-MSSU22620377285243182137908383
  3620377285243182137908383
  4620377285243182137908383
2.63610369277235174129807373
  4610369277235174129807373
  5610369277235174129807373
FH-MSSU
NF-MSSU
32.5650467303590350258216155110564949
  362044330157032623419213186544747
  462044430157032723519313287544747
  562044430157032723519313287544747
  662044430157032723519313287544747
  862044330157032623419213186544747
  1062044430157032723519313287544747
  1262044330257032623419213186554848
43650472304600355263221160115575050
  462044930257033224019813792554848
  563045130357033424220013994564949
  663045130357033424220013994564949
  863045130557033424220013994585151
  1062044930457033224019813792575050
  1263045130657033424220013994595252
  1663045130657033424220013994595252
54650475305600358266224163118585151
  5660474304600357265223162117575050
  6660474304600357265223162117575050
  8660474304600357265223162117575050
  10650472305600355263221160115585151
  12660475308600358266224163118615454
  16650472312600355263221160115655855
  201,4201,060722600360268226165120676461
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式FH-MSSUNF-MSSU
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeML1~9本10~199本200〜500本10~19本20~29本30~39本40~49本50~99本100~199本200~299本300~399本400~500本
FH-MSSU
NF-MSSU
65660477305600360268226165120585552
  6650475304600358266224163118575451
  8660478306600361269227166121595653
  10650475306600358266224163118595653
  12660478308600361269227166121615855
  16660480318600363271229168123716764
  201,4301,0657276103652732311701251029792
  251,4301,068735610368276234173128110105100
86670489316610579364346329313297282268
  8680494312620584369351333316300285271
  10680495315620378286244183138989388
  12680494318620377285243182173164156148
  16680498332620381289247186177168160152
  201,4501,084741620384292250189180171162154
  251,4501,088751630388296254193183174165157
  301,4701,097762640397305263202192182173164
10121,3501,021684640404312270209199189180171
  151,3601,012688640395303261248236224213202
  201,9301,441987650408316274260247235223212
  251,9801,4921,013700459367325309294279265252
  302,0001,5231,028730490398356338321305290276
12151,4601,043712670426334292277263250238226
  202,0701,4911,021700458366348331314298283269
  252,1001,5181,036730485393373354336319303288
  302,1601,5481,053760515423402382363345328312
※ふっ素含有無電解ニッケルメッキ品(NF-MSSU)は10本からの販売となります。
■ 技術情報
表面処理名称ふっ素樹脂コーティング
(変性塗料:PTFE+PAI)
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
表面硬度鉛筆硬度 2H400HV
動摩擦係数_参考値0.15~0.30.1~0.2
撥水角(撥水性)_参考値107°115°
電気的特性_参考値帯電防止 1010~1011Ω導電性
[ ! ]塩水噴霧試験の結果はこちら
[ ! ]鉛筆硬度 2Hとは、2Hの鉛筆でひっかいて傷が付かない硬度です。(JIS K 5600-5-4:1999)
[ ! ]PAIはポリアミドイミドの略称です。
[ ! ]ふっ素含有無電解ニッケルメッキ(20vol%)はPTFE粒子を20~25vol%の割合で含有しています。

■おねじ部に関する注意点
 -ねじ面の摩擦係数が下がり抵抗損失が減るため、締結力が向上します。締付トルクの参考値はこちら
 -規格表の寸法に膜厚が加わるため、めねじへの取付時に入りにくい場合があります。
 -ふっ素樹脂コーティングは繰り返し取付を行うと被膜が剥がれる場合があります。
 
■締結力比較(母材:SUS304)
試験結果
試料試料型番軸力
(KN)
ねじ面摩擦
係数
ステンレスボルト
(表面処理なし)
SCB6-253.60.473
ふっ素樹脂コーティング
(PTFE+PAI)
FH-SCB6-256.70.091
ふっ素含有無電解ニッケルメッキ
(20vol%)
NF-SCB6-258.00.100

試験方法
試験機試験方法
ねじ締め付け試験機
(NST-500NM/日本計測システム株式会社)
JIS B1084

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

FH-MSSU4-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付止ねじ くぼみ先の型番FH-MSSU4-3のページです。
型番FH-MSSU4-3に関する仕様情報を記載しております。

【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付止ねじ くぼみ先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FH-MSSU10-25
FH-MSSU10-30
FH-MSSU12-15
FH-MSSU4-4
FH-MSSU4-5
FH-MSSU4-6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
詳細材質 表面処理 二面幅 B
(mm)
材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

1,980円

( 2,178円 )
1個 あり

7日目

101025-ふっ素樹脂コーティング5ふっ素樹脂コーティングM10M10X25M10-25

2,000円

( 2,200円 )
1個 あり

7日目

101030-ふっ素樹脂コーティング5ふっ素樹脂コーティングM10M10X30M10-30

1,460円

( 1,606円 )
1個 あり

7日目

101215-ふっ素樹脂コーティング6ふっ素樹脂コーティングM12M12X15M12-15

620円

( 682円 )
1個 あり

7日目

1044-ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティングM4M4X4M4-4

630円

( 693円 )
1個 あり

7日目

1045-ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティングM4M4X5M4-5

630円

( 693円 )
1個 あり

7日目

1046-ふっ素樹脂コーティング2ふっ素樹脂コーティングM4M4X6M4-6

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました