(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン L寸指定 ツバ付止め輪タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン L寸指定 ツバ付止め輪タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・SUS304・高硬度ステンレス品で大幅なプライスダウンを実現。エコノ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

 
a=0.5
b=D-0.4
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ A ]付属品
E-GSHCCGSUS304-止め輪1コ[M]SUS304
E-GASHCCG高硬度ステンレス30HRC~
[ ! ]高硬度ステンレスはMnを含有し、酸により溶解する性質がありますのでご注意ください。
[ ! ]高硬度ステンレスは弱磁性です(透磁率:1.10≦μs<1.15)。

規格表

型式-L
E-GSHCCG5-60.3
■ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ
型式LmNdTH付属止め輪¥基準単価
TypeD指定0.1mm単位 許容差 許容差形状JIS呼びSUS304E-GSHCCGE-GASHCCG
E-GSHCCG
(SUS304)

E-GASHCCG
(高硬度ステンレス)
25.0〜 50.00.5+0.05
0
21.5+0.06
0
1.54.5E型No. 1.5NETWS1.5¥383¥478
325.5No. 2NETWS2¥383¥478
40.7+0.1
0
36.5No. 3NETWS3¥396¥529
55.0〜 70.04+0.075
0
8No. 4NETWS4¥444¥570
659No. 5NETWS5¥463¥599
80.937+0.09
0
212No. 7NETWS7¥546¥660
101.15+0.14
0
9.60
-0.09
14C型No.10STWS10¥568¥662
1210.0〜80.011.50
-0.11
317No.12STWS12¥645¥865
[ ! ]止め輪詳細寸法はこちら、商品はこちらをご参照ください。
■D寸公差表
Dg7
2~3-0.002
-0.012
4~6-0.004
-0.016
8~10-0.005
-0.020
12-0.006
-0.024
製品比較情報
 
当社類似品エコノミーシリーズ
E-GSHCCG
SHCCG
材質
SUS304SUS304
固定方法
止め輪止め輪
付属品
止め輪付属
(SUS304)
止め輪付属
(SUS304)
寸法
軸径公差
g6g7
首下形状
ニゲ溝簡易逃げ溝 
RoHS10
対応

型番リスト

型番
軸径 D(mm)
詳細材質
硬度
L寸法(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
SUS304
指定なし
5.0~50.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

3
SUS304
指定なし
5.0~50.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

4
SUS304
指定なし
5.0~50.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

5
SUS304
指定なし
5.0~70.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

6
SUS304
指定なし
5.0~70.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

8
SUS304
指定なし
5.0~70.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

10
SUS304
指定なし
5.0~70.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

12
SUS304
指定なし
10.0~80.0
SUS304
10

1個

-( - )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304・高硬度ステンレス品で大幅なプライスダウンを実現。エコノミーシリーズのL寸指定タイプのヒンジピンです

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ヒンジピン L寸指定 ツバ付止め輪タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト