(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット)用集束レンズ

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット)用集束レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,080円
税込価格
2,288円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図

■先端外径:Φ4.3
E-MSMF3A
■先端外径:Φ7.4
E-MSMF3B
構成品ケースレンズ
[ M ]材質アルミガラス
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

規格表

型番
E-MSMF3A
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出時方式対応ケーブル形式使用温度先端外径スポット径焦点距離適用ヘッド径¥基準単価
E-MSMF3A反射型E-MSMC31M−40~70℃Φ4.3約Φ0.47mm±2M3×P0.52,080
E-MSMF3BE-MSMC31N−40~70℃Φ7.4約Φ0.515mm±22,080
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

製品比較情報

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
MFUL-D1
エコノミーシリーズ
E-MSMF3A
検出方式反射型反射型
外径、長さ(mm)φ4.3、全長20.4φ4、全長16
スポット径(mm)0.2、0.4約0.4
定格使用電圧DC10~30VDC10~30V
検出距離6mm7mm±2
使用周囲温度-40~+70℃-40~+70℃
保護等級IP67IP67
ハウジング材質アルミアルミ
レンズ材質ガラスガラス
ケーブル外径φ3.8、2m外径φ3.8、2m
RoHS10対応保証外

型番リスト

型番
スポット径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約Φ0.4

1個

2,080( 2,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

約Φ0.5

1個

2,080( 2,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

反射型(E-MSMF3A)反射型(E-MSMF3B)対応ケーブル(E-MSMC31M・E-MSMC31N)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット)用集束レンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました