(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット) ねじ取付タイプ

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット) ねじ取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円 ~ 1,480円
税込価格
1,430円 ~ 1,628円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図

■検出方法:透過型

E-MSMT11R

 

E-MSMT11N

注)投光側と受光側は同一形状です

注)投光側と受光側は同一形状です

 

■検出方法:反射型

E-MSMC31M

 

E-MSMC31N
構成品ヘッド部ケーブルねじ部
[ M ]材質SUS303相当ポリエチレンSUS303相当
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

規格表

型番
E-MSMC31M
・下表の価格表は25年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式検出方式集束レンズ取付けねじファイバ外径
(mm)
光軸直径
(mm)
曲げ半径
(mm)
ケーブル検出距離(mm)¥基準単価
※ファイバアンプE-MSMFA11/41
シリーズを使用した場合
全長仕様高速モード標準モード長距離モード
E-MSMT11R透過型×M4×P0.7φ2.2φ1.0×1R252m平行型3006009001,320
E-MSMT11N×M4×P0.7φ0.5×1R5多芯タイプ25048011001,480
E-MSMC31M反射型M3×P0.5φ1φ0.5×2R15平行型30501201,300
E-MSMF3A
(光軸径:Φ4.3)
E-MSMF3B
E-MSMC31N(光軸径:Φ7.4)M3×P0.5φ1.3φ0.5×1同軸型30601301,440
 
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

型番リスト

型番
検出方式
曲げ半径(mm)
光軸直径(mm)
取付ねじ
ヘッド形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
反射
R15
φ0.5×2
M3×P0.5
ストレート

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

反射
R15
φ0.5×1
φ0.25×9
M3×P0.5
90°アングル

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
透過
R5
φ0.5×1
M4×P0.7
90°アングル

1個

1,480( 1,628円 )

-

透過
R25
φ1.0×1
M4×P0.7
ストレート

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品概要
光ファイバは中央の心線と外側の曲率が小さい金属被覆で構成されています。
心線部に光が入射すると、光は金属被覆との界面で全反射を繰り返しながら進みます。端面から出射された光は
光ファイバ内部を通って約60°の角度で広がり、検出対象物を照射します。

商品概要
[ ! ] ファイバアンプE-MSMFA11/41シリーズはセット販売品のため、単品販売のお取り扱いがありません。
透過型(E-MSMT11N)透過型(E-MSMT11R)(反射型)E-MSMC31N(反射型)E-MSMC31M
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 ファイバセンサ(ユニット) ねじ取付タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
自動加工設備のワーク検知
評価 5.0満足度:5.02025/05/07
現在使用しているものとほぼスペックも変わらず、現在の納入金額より安価で良いと思います。今後の設計において検討材料としたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました