8シリーズの40mm・120mm角、3列溝アルミフレームです。■8シリーズとは...
標準アルミフレーム | 軽量アルミフレーム | 高剛性アルミフレーム | ||||||
HFSタイプ | EFSタイプ | NFS(NEFS) タイプ | HFSLタイプ | NFSLタイプ | GFSタイプ | GNFSタイプ | ||
断面写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
材質 | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6061-T6相当 | A6063S-T6相当 | |
特長 | スタンダードな断面形状です。 | HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。 | 材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。 | 軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。 | HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。 | 剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。 | 耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。 | |
表面処理 | 白アルマイト 黒アルマイト クリア塗装 焼付塗装(黄色) | 白アルマイト 黒アルマイト | 白アルマイト 黒アルマイト | 白アルマイト 黒アルマイト | 白アルマイト | 白アルマイト | 白アルマイト | |
対応 シリーズ | 5 | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | ||||||||
8-45 |
型式 | − | L |
NEFS8−40120 | − | 800 |
KNEFS8−40120 | − | 4000 |
タイプ | 材質 | 表面処理 | 型式 | L指定0.5mm単位 (公差±0.5mm) | 質量kg/m | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
NEFS | A6063S-T5 | 白アルマイト | NEFS8-40120 | 50~4000 | 3.98 | 1474 | 29.0×104 | 223.5×104 |
タイプ | 材質 | 表面処理 | 型式 | Lmm (公差規定なし)*1 | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
NEFS | A6063S-T5 | 白アルマイト | KNEFS8-40120 | 4000 | 1474 | 29.0×104 | 222.2×104 |
ブラケット | ブラインドジョイント | |
接続例 | ![]() | ![]() |
特徴 | ・フレームの外側で接続 ・任意の位置に移動可 ・美観に劣る | ・フレームの内側で接続 ・美観に優れる ・フレームに加工が必要 |
サイズ・位置 | 左側 | 右側 | 両側 | 断面図 |
M12深さ36 | LTP | RTP | TPW | |
M8深さ15 (ヘリサート挿入済) | LHP | RHP | HPW | |
タップ位置 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
フレーム / キャップ / 溝カバー
ブラケット / ジョイント / ナット
パネル / フェンスネット
安全柵ユニット
取手 / 蝶番 / 錠
キャスタ / アジャスタ / アンカー
アルミフレームユニット
他アクセサリ
設計手順 / 強度計算 / 組立方法
アルミフレームとは
分類 | 追加工名称 | 追加工コード例 | 使用例 | 内容 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|
> 端面タップ加工 | 端面タップ (センター穴) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シンプルジョイント) | カタログ |
端面タップ (四方穴) | LSP/RSP/SPW | ![]() | フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。 | カタログ | |
> カット方法変更 | 高精度カット | SC | ![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。 ※ L≦1500のみ適用可 | カタログ |
45度カット | L□T45/R□T45 | ![]() | 45度の角度をつけてカットします。 45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。 例:EFS8-40120-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工) EFS8-40120-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工) | ||
> レンチ穴あけ | 固定位置レンチ穴 | LWP/RWP | ![]() | ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。 フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント) | カタログ |
フレームキャップ 厚み分穴位置 移動 | FL/FR | ![]() | 固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。 角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。 | ||
指定位置レンチ穴 | AH/BH/AV/BV | ![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。 | カタログ | |
> ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴 | Z6/XA100 | ![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 | カタログ |
> ブラインド ジョイント 専用穴あけ | D穴 | LDH/RDH | ![]() | シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (シングルジョイント) | カタログ |
S穴 | LSH | ![]() | 先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (先入れダブルジョイント) | カタログ | |
M穴 | LMH | ![]() | 後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。 (後入れダブルジョイント / センタージョイント) | ||
L穴 | JLP | ![]() | パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (パラレルジョイント) | カタログ | |
> その他加工 | GNFSシリーズ GFSシリーズ 端面タップ | LTS/RTS/TSW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。 (高剛性用プレート) | カタログ |
端面C面取り | CW | ![]() | フレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。 | カタログ | |
シール貼り付け | ZZZ | ![]() | アルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。 文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。 |
■ アルミフレームアクセサリ
商品名 | ブラケット | ブラインドジョイント | ナット | フレームキャップ | 溝カバー | 導電ワッシャ |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
カタログページ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ | 8シリーズカタログ |
商品ページ | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |
総合情報ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
型番 |
L寸固定・指定 |
全長 L (有効長さ)(mm) |
全長L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
固定
|
4000
|
-
| 10 | 1個 | 16,448円(
18,093円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
指定
|
-
|
50 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
8シリーズの40mm・120mm角、3列溝アルミフレームです。
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。
タイプ | 型式 | L指定0.5mm単位 | ¥基準単価300mm未満 | ¥スライド単価300mm未満 | ¥基準単価/m300mm以上 | ¥スライド単価/m300mm以上 | ||
1~9本 | 10~49 | 50~160 | 1~9本 | 10~49 | 50~160 | |||
NEFS | NEFS8-40120 | 50~4000 | 1,410 | 1,342 | 1,190 | 4,520 | 4,290 | 3,810 |
タイプ | 型式 | Lmm | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
1~9本 | 10~20 | |||
NEFS | KNEFS8-40120 | 4000 | 15,740 | 14,040 |
|
|