(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

8-45シリーズの45mm角、1列溝アルミフレームです。■8-45シリーズとは...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    45
  • フレームサイズ:
    45×45
  • フレームシリーズ:
    8-45シリーズ
  • フレーム形状:
    正方形
  • フレーム溝数:
    1列溝×1列溝
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • フレームサイズ 幅(mm):
    45
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    45
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理

(i)ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

NEFS(標準タイプ)
 
 
※固定長フレームのL寸は公差規定無し
NFSL(軽量標準タイプ)
GNFS(高剛性タイプ)
8-45シリーズ

■8-45シリーズとは
溝幅10mmで、M8ボルトに適用します。

[ ! ]切断面・追加工部には表面処理はされません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。
[ ! ]HFSL8−4545の溝カバーはHSCA8をご利用ください
その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
溝部詳細(HFS・CAF・GNFS・GFS・NFSLタイプ共通)
溝部詳細(EFS・NEFSタイプ共通)
溝底部詳細
溝底部詳細
(HFS・CAF
タイプ)
(GFS
タイプ)
(NFSL・GNFS
タイプ)
(EFS
タイプ)
(NEFS
タイプ)
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図


*軽量タイプ(HFSL、HFSLF、HFSLT、NFSL)は5.5になります。

タイプ概要

 標準アルミフレーム軽量アルミフレーム高剛性アルミフレーム
HFSタイプEFSタイプNFS(NEFS)
タイプ
HFSLタイプNFSLタイプGFSタイプGNFSタイプ
断面写真
材質A6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6061-T6相当A6063S-T6相当
特長スタンダードな断面形状です。HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。
表面処理白アルマイト
黒アルマイト
クリア塗装
焼付塗装(黄色)
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト白アルマイト白アルマイト
対応
シリーズ
5
6
8
8-45

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
NEFS8−4545800
KNEFS8−45454000
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
(公差±0.5mm)
質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
GNFSA6063S-T6相当白アルマイトGNFS845455040003.16117123.64×10423.64×104
NEFSA6063S-T5白アルマイトNEFS845455040001.9371315.42×10415.42×104
NFSLA6063S-T5白アルマイトNFSL845455040001.762811.73×10411.73×104
[ ! ]アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
[ ! ]商品によって6000mmまで対応可能です。
[ ! ]対応できないフレームもあります。
タイプの違い(特長)はこちらの「フレームタイプ一覧」にてご確認頂けます。
長さ等、ご希望の寸法が無い場合は規格外品サービスへのご案内へお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。

固定長フレーム(有効長さ4000mm)規格表(追加工:不可)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*1
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
GNFSA6063S-T6相当白アルマイトKGNFS845454000117123.64×10423.64×104
NEFSA6063S-T5白アルマイトKNEFS84545400071315.42×10415.42×104
NFSLA6063S-T5白アルマイトKNFSL84545400062811.73×10411.73×104
[ ! ]*1 有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

[ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は、荷重の影響で曲がりが発生します。
ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。

色イメージ

 
白アルマイト処理
クリア塗装(艶あり)
黒アルマイト処理
焼付塗装(黄色)
端面写真
[ ! ]色味はイメージです。
[ ! ]両端面にアルマイト処理及び塗装はありません。
[ ! ]クリア塗装は白アルマイト処理の上に透明塗装がされています。表面に艶があります。
[ ! ]黒アルマイト処理と白アルマイト処理に色番号や色基準はございません。

技術情報

■耐荷重の計算方法
アルミフレーム総合情報に記載されている耐荷重データを元にお客さまにて計算のうえ使用可否をご判断いただいております。

アルミフレーム強度目安表(許容目安荷重、集中荷重、等分布荷重)
アルミフレーム強度計算式(たわみ算出計算式、座屈荷重、断面係数)

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
 
ブラケット
ブラインドジョイント
接続例
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■端面タップ穴あけ追加工(8-45シリーズ□45)
センター部(コーナー部はありません)
サイズ・位置
左側
右側
両側
断面図
M12深さ18
(φ12.5はヘリサート挿入済)
LTP
RTP
TPW
M10深さ18
(ヘリサート挿入済)
LHP
RHP
HPW
タップ位置
[ ! ]その他の追加工は下記「追加工」をご覧ください。
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

追加工(指定長のみ可能  固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
フレームにタップ加工を行ないます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
端面タップ
(四方穴)
LSP/RSP/SPWフレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。カタログ
> カット方法変更高精度カットSC全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45/R□T4545度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS8-4545-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS8-4545-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LWP/RWPブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置
移動
FL/FR固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。
角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/RDHシングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSH先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMH後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLPパラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工GNFSシリーズ
GFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWフレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCWフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
対応フレームキャップ一覧
フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS8-4545
HFSB8-4545
HFSY8-4545
CAF8-4545
HFSL8-4545
EFS8-4545
EFSB8-4545
NEFS8-4545
NFSL8-4545


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
キャップ止め(足長タイプ)
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
3
1
ライトグレー
3
1
GNFS8-4545
GFS8-4545


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
(高剛性用プレートタイプ)

取付には専用の追加工が必要となります。
銀色
2
1

8-45シリーズ関連部品

■ アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
写真
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
フレームタイプ
材質
L寸固定・指定
全長 L (有効長さ)(mm)
全長L(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GNFS(高剛性タイプ)
A6063S-T6相当
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T6相当
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

GNFS(高剛性タイプ)
A6063S-T6相当
固定
4000
-
A6063S-T6相当
10

1個

11,913( 13,104円 )

1日目

一部当日出荷可能

NEFS(標準タイプ)
A6063S-T5
固定
4000
-
A6063S-T5
10

1個

6,761( 7,437円 )

1日目

一部当日出荷可能

NFSL(軽量標準タイプ)
A6063S-T5
固定
4000
-
A6063S-T5
10

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

一部当日出荷可能

NEFS(標準タイプ)
A6063S-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T5
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

NFSL(軽量標準タイプ)
A6063S-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6063S-T5
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

8-45シリーズの45mm角、1列溝アルミフレームです。
■8-45シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1〜9本10〜4950〜1601〜9本10〜4950〜160
GNFSGNFS8-454550~40009489068003,1803,0202,670
NEFSNEFS8-454550~40005305014501,8001,7101,520
NFSLNFSL8-454550~40004374053601,4901,4101,250

■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1〜9本10〜20
GNFSKGNFS8-4545400011,40010,160
NEFSKNEFS8-454540006,4705,770
NFSLKNFSL8-454540005,3404,760

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 8-45シリーズ Nタイプ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト