(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 3面溝

アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 3面溝

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

5シリーズの20mm角、1列溝アルミフレームです。■5シリーズとは溝幅6mmの...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    20
  • フレームサイズ:
    20×20
  • フレームシリーズ:
    5シリーズ
  • フレーム形状:
    正方形
  • フレーム溝数:
    1列溝×1列溝
  • フレームタイプ:
    NFS(標準タイプ)
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • 材質:
    A6063S-T5
  • フレームサイズ 幅(mm):
    20
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    20
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063S-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

NFS(標準タイプ)
5シリーズ

溝部詳細
(シリーズ共通)

溝底部詳細
(HFS・CAF・HFSYタイプ)

 
(NFS・NFSB・NFSF・NFSTタイプ)

A部拡大図

A部拡大図

[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。

指定長フレーム規格表(追加工:可能)

型式L
NFSF5−2020800
KNFSF520204000
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
NFSA6063S-T5白アルマイトNFSF5-202050~40000.531950.834×1040.834×104
[ ! ]アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
[ ! ]商品によって6000mmまで対応可能です。
[ ! ]対応できないフレームもあります。
カタログ規格外品サービスはこちら

固定長フレーム(有効長さ4000mm)規格表(追加工:不可)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
タイプ材質表面処理型式Lmm断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
NFSA6063S-T5白アルマイトKNFSF5-202040001950.834×1040.834×104
[ ! ]有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
端面タップ
(四方穴)
LSP/RSP/SPW端面タップ(四方穴)フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45/R□T4545度カット45度の角度をつけてカットします。
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LWP/RWP固定位置レンチ穴ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置
移動
FL/FRフレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。
角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
※5シリーズ20角フレームはキャップ厚み分(2.5mm)移動させます。
指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/RDHブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSHブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMHブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLPブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工HFSR端面タップLTS/RTS/TSWHFSR端面タップHFSRシリーズの端面保護プレートを使用する際に必要な加工です。カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
 

5シリーズ関連部品

■ アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
写真
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
L寸固定・指定
全長 L (有効長さ)(mm)
全長L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定
4000
-
10

1個

1,975( 2,173円 )

1日目

指定
-
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5シリーズの20mm角、1列溝アルミフレームです。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
NFSNFSF5-202050~4000235213190780740660
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
NFSKNFSF5-202040001,8901,690

納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム 5シリーズ Nタイプ 正方形 20×20mm 1列溝 3面溝のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました