(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GCBSTSR3-5
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ EG_チョウゴクテイトウボルト

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプ E-GCBSTSR3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
77円
税込単価
85円

【特長】・SUS304相当で従来比大幅プライスダウン・RoHS対応

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応の超極低頭六角穴付きボルトです。
  • バラ(1個から)購入可能です。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 工法変更により、六角穴深さが従来品より若干浅くなり、締付トルクが若干低くなります。用途に合わせてご利用ください。
  • 六角穴深さの詳細に関しては、技術情報を参照ください。

E-GCBSTSR3-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

Type[ M ]材質
E-GCBSTSRSUSXM7(SUS304相当)
型番-
E-GCBSTSR3-10
■製品寸法
M×P頭部六角穴不完全
ねじ部
(e)max.
首下
r
max.

A
高さ
E

深さ
t
寸法公差寸法公差
3×0.560  
-0.5
0.8±0.11.51~1.31.40.5
4×0.780.921.3~1.71.50.6
5×0.8912.51.6~21.80.65
6×1.0101.232.0~2.42.20.75
■機械的性質(参考値)
ねじの呼び
締め付け
トルク
頭部引張
強さ
N・m
推奨破壊N/mm2
M30.40.6350
M40.50.7
M51.82.3
M63.35
※破壊トルクは締付時に六角穴がなめるトルクです。推奨トルクで締め付けください。
■公差
L寸M3M4M5M6
4~100  
-0.4
0  
-0.6
0  
-0.8
11~200  
-0.6
 0
-1
21~400  
-0.8
■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
  当社類似品
CBSTSR
エコノミーシリーズ
E-GCBSTSR
販売数量1個から
ねじ径M2~M6M3~M6
材質SUS304相当SUSXM7(SUS304相当)
頭部高さ※0.8~1.2
頭部引張強さ※350
六角穴深さ※2~41~2.4
締付トルク
N・m※
推奨0.6~50.4~3.3
破壊0.6~5
RoHS10対応
※M3~M6で比較
型番
TYPEM-L
E-GCBSTSR
(SUSXM7)
35
6
8
10
12
16
45
6
8
10
12
16
58
10
12
16
20
610
12
16
20

技術情報

本商品は、従来品と比べて六角穴深さが若干浅く、締付トルクが若干低くなります。用途に合わせてご利用ください。
六角穴深さがわかるように、頭部をカットした拡大画像 ※参考
型番ねじ径六角穴深さ
(mm)
商品画像
E-GCBSTSR3-10M31~1.3
E-GCBSTSR4-10M41.1~1.6
E-GCBSTSR5-10M51.5~2
E-GCBSTSR6-12M61.9~2.4

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GCBSTSR3-5

3
5
0.5
10

1個

77( 85円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304相当で従来比大幅プライスダウン
・RoHS対応

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応の超極低頭六角穴付きボルトです。
  • バラ(1個から)購入可能です。価格は型番リストタブまたはWOSにてご確認ください。
  • 工法変更により、六角穴深さが従来品より若干浅くなり、締付トルクが若干低くなります。用途に合わせてご利用ください。
  • 六角穴深さの詳細に関しては、技術情報を参照ください。

納期・価格

納期・スライド表

数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数量1~30003001~
値引率基準単価基準単価
出荷日通常お見積り
在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望により17:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

E-GCBSTSR3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプの型番E-GCBSTSR3-5のページです。
型番E-GCBSTSR3-5に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭ボルト 六角穴タイプのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 28件のレビュー
治具の組付け
評価 5.0満足度:5.02025/04/23
通常のキャップボルトではワークに干渉するために使用しました。納期も早くて助かりました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具組みに使用
評価 5.0満足度:5.02025/04/11
通常のボルトでは頭が出っぱってしまう為こちらを選びました。少量(必要数)でも購入出来るので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具用
評価 5.0満足度:5.02025/04/09
通常品と何の遜色もなく使えました、次回も購入したいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備用
評価 5.0満足度:5.02025/04/09
加工治具用で使用 通常のボルトではスペース的使用不可なので低頭で使用したが今のところ問題いなく使用出来ている

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

治具に使っています
評価 5.0満足度:5.02025/03/21
治具は設計変更の頻度が高く、短納期でミスが許されないのでこの安い低頭ボルトを在庫としてストックできるし、ミスミで最短は手放せません

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GCBSTSR3-10
E-GCBSTSR3-12
E-GCBSTSR3-16
E-GCBSTSR3-6
E-GCBSTSR3-8
E-GCBSTSR4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103120.5

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103160.5

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5

77円

( 85円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました