(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 汎用エリアセンサ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 汎用エリアセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
4,610円 ~ 23,170円
税込価格
5,071円 ~ 25,487円

・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。・短い応答時間: ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • RoHS

(i)ご注意

  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年9月時点の情報になります。

型番

未確定118件の候補があります。

Loading...

外形図


商品特長
・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。
外形図
外形寸法図(単位:mm)
寸法図
記号項目寸法
A上下カバー
B1上部死角
B2下部死角
D光軸ピッチ
H検出(保護)高さ
L全高寸
 
D(光軸ピッチ)10mm20mm40mm
B15mm10mm10mm
B230mm35mm35mm
※L=A+B1+B2+H
※H=(光軸数-1)×光軸ピッチ
構成部品
品名個数
投光器1
受光器1
ケーブル2
十字穴付きなべ小ねじ(M6×L16)8
上下取付金具4
固定用ナット4
規格表
型式-光軸数-出力タイプ
E‐MBF3SG10-8-
 
型式光軸数出力タイプ検出高さH(mm)セット品寸法全高L(mm)
Type光軸ピッチDH=(光軸数ー1)X光軸ピッチL=A1+A2+B1+B2+H
E-MBF3SG108~48N(NPN出力タイプ)/
P(PNP出力タイプ)
70~470A1:14mm、A2:20mm、B1:5mm、B2:30mm139~539
204~5060~980A1:14mm、A2:20mm、B1:10mm、B2:35mm139~1059
404~50120~1960A1:14mm、A2:20mm、B1:10mm、B2:35mm199~2039
 
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MBF3SG108NPN: N
PNP: P
70139
12110179
16150219
20190259
24230299
28270339
32310379
36350419
40390459
44430499
48470539
20460139
6100179
8140219
10180259
12220299
14260339
16300379
18340419
20380459
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MBF3SG2022NPN: N
PNP: P
420499
24460539
26500579
28540619
30580659
32620699
34660739
36700779
38740819
40780859
42820899
44860939
46900979
489401019
509801059
404120199
6200279
8280359
10360439
12440519
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MBF3SG4014NPN: N
PNP: P
520599
16600679
18680759
20760839
22840919
24920999
2610001079
2810801159
3011601239
3212401319
3413201399
3614001479
3814801559
4015601639
4216401719
4417201799
4618001879
4818801959
5019602039
選定方法
エリアセンサのご選定例は以下を参照ください。
※使い分けの一例になりますのでお客様のご使用環境に合わせてご選定ください。
 
危険エリアまでの距離が比較的近い場合は、
検出体がφ15 mm(手指検出用)で、
光軸間距離が10mmのセンサをお選びください。
このタイプは安全性が非常に高いです。
一般的に使用される標準型では、検出体がφ25 mm(手の
検出用)で、光軸間距離が20 mmのセンサが一般的です。
このタイプは広く用いられています。

検出体がφ45 mm(腕、脚、体の検出用)で、
光軸間距離が40 mmのセンサをご選定いただけます。

隣接取り付けの場合の注意事項隣接取り付けの場合の注意事項隣接取り付けの場合の注意事項
    
規格概要
■仕様・性能
種類光軸ピッチ(10mm)光軸ピッチ(20mm)光軸ピッチ(40mm)
型番E-MBF3SG10E-MBF3SG20E-MBF3SG40
項目
検出高さ70~1960mm
ケース寸法35×27.7mm
検出距離0~3m
光軸ピッチ10/20/40mm
赤外線波長940nm
同期方式線同期
最大使用電力≤5W
応答時間<5ms
供給電圧DC24V±20%
安全出力
(OSSD)
PNPトランジスタ出力:負荷電流≤200mA、残留電圧≤1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≤1mA。
NPNトランジスタ出力:負荷電流≤200mA、残留電圧≤1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≤1mA。
保護等級IP 54
使用温度-10~55℃(凝結なきこと)
保管温度-20~70℃
相対湿度15%~85%
外筒材質アルミ合金
相互干渉防止10000Lux(入射角I>5°)
接続方式(G×12)×1(2本) 投光側延長ケーブル2.5m、受光側延長ケーブル3.5m

■出力回路図
出力回路図
 
NO.線色投光側受光側配線
1+24V+24V電源+
20V0V電源-
3通信用通信用投光器と受光器と相互接続
4/NPN/PNP出力負荷入力側1
5/NPN/PNP出力負荷入力側2

■エリアセンサ動作状況
出力形式エリアセンサー
の状態
投光器表示灯受光器表示灯
緑色ランプ緑色ランプ赤色ランプ
NPN NC入光
遮光
PNP NC入光
遮光
注意事項
■取付について (1)金具による取付
 標準取付金具
[ ! ] 固定側の付属品についてはM6十字穴付きなべ小ねじ
(M6×L16)・固定用M6ナイロンナットが同梱され
ています。四角レンチで取り付けるか、または別途
取付用のねじ等をご準備ください。
(2)使用時の取付け
3. 隣接して設置する場合の注意事項
2つ以上のエリアセンサの取付位置が隣接する場合、センサ間に相互干渉が発生しやすくなります。図3-1に示すように、商品①の投光部からの赤外線が商品②の受光部に影響を与える可能性があります。これにより商品②の保護機能が妨げられ、作業者を危険にさらす可能性があるため、図3-2のように取り付ける必要があります。つまり、遮光パーティションがない場合は、隣接するエリアセンサを同じ側に設置しないようにする必要があります。投光器から出す光が、隣接する受光器に照射しやすくなります。
隣接取り付けの場合の注意事項
図3-1 投光器①と投光器②間の相互干渉イメージ図


隣接取り付けの場合の注意事項
                                                                                                               図3-2 エリアセンサ間の相互干渉を防ぐための取付位置イメージ図


▲エリアセンサ同士が相互に干渉すると、正常に機能しなくなり、保護の目的が果たせなくなります。
▲エリアセンサ間の干渉を防ぎ、安全を確保するためには、設置する具体的な状況に応じて、適切に取り付けを行ってください。
▲投光器と受光器の接続端子が同じ向きになるように取り付けてください。つまり、投光器と受光器を180°反転させて取り付けてはいけません。

4. 反射物がある場合の正しい取り付け位置
エリアセンサの周囲に金属板や床、天井、ワーク、カバー、パーテーション、ガラス板などの滑らかな反射面を持つ物体がある場合、エリアセンサの取付位置は反射面からA(m)以上としてください。Aの値は計算式により求めるか、座標図4-2から求めることができます。図4-1に示すように、円錐には光軸と光円錐の端のビームとの間に形成される開口角αがあります。そのうちα=ビームの開口角、L=投光器と受光器間の距離、且つL<エリアセンサの最遠対面照射距離。
 
隣接取り付けの場合の注意事項

4-1 反射物による干渉イメージ図

A (m)=L×tanα=L×0.0875(α=5°)
保護長さL(m)許容取付距離A (m)
0.3~3m0.262m
隣接取り付けの場合の注意事項
4-2 反射物がエリアセンサーに影響を与える取付位置の座標図

▲エリアセンサの設置において、周囲の反射物や乱反射する物体が影響を与えることがあります。
反射物の影響で光線の伝播方向が変わると、保護対象者やその一部がセンサの検出範囲から外れ てしまい、 センサが正常に機能しないことがあります。粉塵、霧、煙などの乱反射物もこれに該当します。
▲反射物からセンサを一定の距離を置いて設置することで、光線の不適切な反射を防ぎ、正確な検出を維持します。反射物が滑らかで光沢があると、光の乱反射が発生しやすくなります。
そのため、つや消し材を貼るなどして反射物の表面を処理し、乱反射を減らす工夫を行ってください。
▲反射物による干渉を防ぐために、反射物を覆ったり遮蔽する方法を検討してください。これにより、センサの光線が意図しない反射を受けるのを防ぎ、正確な動作を確保します。
使用例
保護用
使用例
保護用
使用例
排出用
使用例
注意事項
●本製品は、仕様範囲内でのご使用をお願い申し上げます。本製品が改造された場合、その機能や性能については保証できませんので、ご注意ください。
●本製品は産業環境での使用を目的として開発・製造されています。屋外での使用は避けてください。
●特定の機械に本製品を導入する際には、適切な使用方法、取り付け、操作、メンテナンスに関する安全規定を遵守してください。本製品の導入は、取り付け担当者や使用責任者の責任で行ってください。
●本製品は落下などの強い衝撃により破損する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
●異常が発生した場合に備え、損害を防ぐための安全対策を講じた上でご使用ください。
●本製品を使用する前に、その機能や性能が設計仕様通りであることを確認してください。
●廃棄する際は、本製品を産業廃棄物として適切に処分してください。

型番リスト

型番
出力モード
光軸直径(mm)
検出高さ(mm)
全高(mm)
光軸数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPN
10mm
70
139
8

1個

6,480( 7,128円 )

11日目

PNP
10mm
70
139
8

1個

6,480( 7,128円 )

11日目

NPN
10mm
110
179
12

1個

7,850( 8,635円 )

11日目

PNP
10mm
110
179
12

1個

7,850( 8,635円 )

11日目

NPN
10mm
150
219
16

1個

9,050( 9,955円 )

11日目

PNP
10mm
150
219
16

1個

9,050( 9,955円 )

11日目

NPN
10mm
190
259
20

1個

10,140( 11,154円 )

11日目

PNP
10mm
190
259
20

1個

10,140( 11,154円 )

11日目

NPN
10mm
230
299
24

1個

11,320( 12,452円 )

11日目

PNP
10mm
230
299
24

1個

11,320( 12,452円 )

11日目

NPN
10mm
270
339
28

1個

12,510( 13,761円 )

11日目

PNP
10mm
270
339
28

1個

12,510( 13,761円 )

11日目

NPN
10mm
310
379
32

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

PNP
10mm
310
379
32

1個

12,900( 14,190円 )

11日目

NPN
10mm
350
419
36

1個

13,890( 15,279円 )

11日目

PNP
10mm
350
419
36

1個

13,890( 15,279円 )

11日目

NPN
10mm
390
459
40

1個

15,070( 16,577円 )

11日目

PNP
10mm
390
459
40

1個

15,070( 16,577円 )

11日目

NPN
10mm
430
499
44

1個

16,260( 17,886円 )

11日目

PNP
10mm
430
499
44

1個

16,260( 17,886円 )

11日目

NPN
10mm
470
539
48

1個

17,250( 18,975円 )

11日目

PNP
10mm
470
539
48

1個

17,250( 18,975円 )

11日目

NPN
20mm
60
114
4

1個

4,610( 5,071円 )

11日目

PNP
20mm
60
139
4

1個

4,610( 5,071円 )

11日目

NPN
20mm
100
179
6

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
100
179
6

1個

4,900( 5,390円 )

11日目

NPN
20mm
140
219
8

1個

5,990( 6,589円 )

11日目

PNP
20mm
140
219
8

1個

5,990( 6,589円 )

11日目

NPN
20mm
180
259
10

1個

6,480( 7,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
180
259
10

1個

6,480( 7,128円 )

11日目

NPN
20mm
220
299
12

1個

6,980( 7,678円 )

11日目

PNP
20mm
220
299
12

1個

6,980( 7,678円 )

11日目

NPN
20mm
260
339
14

1個

7,570( 8,327円 )

11日目

PNP
20mm
260
339
14

1個

7,570( 8,327円 )

11日目

NPN
20mm
300
379
16

1個

8,170( 8,987円 )

11日目

PNP
20mm
300
379
16

1個

8,170( 8,987円 )

11日目

NPN
20mm
340
419
18

1個

9,940( 10,934円 )

11日目

PNP
20mm
340
419
18

1個

9,940( 10,934円 )

11日目

NPN
20mm
380
459
20

1個

10,340( 11,374円 )

11日目

PNP
20mm
380
459
20

1個

10,340( 11,374円 )

11日目

NPN
20mm
420
499
22

1個

11,030( 12,133円 )

11日目

PNP
20mm
420
499
22

1個

11,030( 12,133円 )

11日目

NPN
20mm
460
539
24

1個

11,720( 12,892円 )

11日目

PNP
20mm
460
539
24

1個

11,720( 12,892円 )

11日目

NPN
20mm
500
579
26

1個

13,100( 14,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
500
579
26

1個

13,100( 14,410円 )

11日目

NPN
20mm
540
619
28

1個

13,690( 15,059円 )

11日目

PNP
20mm
540
619
28

1個

13,690( 15,059円 )

11日目

NPN
20mm
580
659
30

1個

14,480( 15,928円 )

11日目

PNP
20mm
580
659
30

1個

14,480( 15,928円 )

11日目

NPN
20mm
620
699
32

1個

15,270( 16,797円 )

11日目

PNP
20mm
620
699
32

1個

15,270( 16,797円 )

11日目

NPN
20mm
660
739
34

1個

15,860( 17,446円 )

11日目

PNP
20mm
660
739
34

1個

15,860( 17,446円 )

11日目

NPN
20mm
700
779
36

1個

16,650( 18,315円 )

11日目

PNP
20mm
700
779
36

1個

16,650( 18,315円 )

11日目

NPN
20mm
740
819
38

1個

17,250( 18,975円 )

11日目

PNP
20mm
740
819
38

1個

17,250( 18,975円 )

11日目

NPN
20mm
780
859
40

1個

17,840( 19,624円 )

11日目

PNP
20mm
780
859
40

1個

17,840( 19,624円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。

(i)ご注意

  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年9月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 汎用エリアセンサのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー

高評価レビュー

設備の開口部安全センサとして
評価 5.0満足度:5.02025/01/16
ラインナップも増えているのでこれからも使用していきます。非常に安価で短納期の為、重宝しています。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備の開口部安全センサとして
評価 5.0満足度:5.02025/01/16
ラインナップも増えているのでこれからも使用していきます。非常に安価で短納期の為、重宝しています。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

取引先工事にて安全干渉のセンサとして使用
評価 5.0満足度:5.02025/03/04
干渉防止だけであれば十分!
これ以上に安い物を見つけるのが困難だと思いますが、機能として干渉を見るだけですので選定の際には気を付けてください。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備の侵入にたいしての安全装置
評価 5.0満足度:5.02025/02/18
3方向に使用することが多いので、先ずは価格が安くて助かります。他社では、不必要な機能が多いものが有りますが、この製品は必要最低限の機能があるので問題ないかと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品カウント
評価 5.0満足度:5.02025/02/14
他社のエリアセンサと遜色なく使用できます。安価でサイズもそこそこ種類があるので今後も使用したい。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました