(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超薄型エリアセンサ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超薄型エリアセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
4,900円 ~ 20,075円
税込価格
5,390円 ~ 22,083円

・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。・応答時間が短い...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • CE対応
  • RoHS

(i)ご注意

  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年9月時点の情報になります。

型番

未確定68件の候補があります。

Loading...

外形図

商品特長
・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。
・応答時間が短い: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付け: 設置が容易で、操作もシンプルです。
外形図
外形寸法図(単位:mm)
寸法図
記号項目寸法
A上下カバー
B1上部死角
B2下部死角
D光軸ピッチ
H検出(保護)高さ
L全高寸
 
D(光軸ピッチ)10mm20mm40mm
B15mm10mm10mm
B25mm10mm30mm
※L=A+B1+B2+H
※H=(光軸数-1)×光軸ピッチ
構成部品
品名個数
投光器1
受光器1
ケーブル2
十字穴付きなべ小ねじ(M4×L16)4
規格表
型式-光軸数-出力タイプ
E‐MSF3SG10-8-
 
型式光軸数出力タイプ検出高さH(mm)セット品寸法全高L(mm)
Type光軸ピッチD(mm)H=(光軸数ー1)X光軸ピッチL=2xA+B1+B2+H
E-MSF3SG108~28N(NPN出力タイプ)/
P(PNP出力タイプ)
70~270A:12mm、B1:5mm、B2:5mm104~304
204~2860~540A:12mm、B1:10mm、B2:10mm104~584
404~32120~1240A:12mm、B1:10mm、B2:30mm184~1304
 
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MSF3SG108NPN: N
PNP: P
70104
12110144
16150184
20190224
24230264
28270304
20460104
6100144
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MSF3SG208NPN: N
PNP: P
140184
10180224
12220264
14260304
16300344
18340384
20380424
22420464
24460504
26500544
28540584
404120184
6200264
Type光軸
ピッチ
光軸数出力
タイプ
検出高さ
(mm)
全高
(mm)
DH
E-MSF3SG408NPN: N
PNP: P
280344
10360424
12440504
14520584
16600664
18680744
20760824
22840904
24920984
2610001064
2810801144
3011601224
3212401304
選定方法
エリアセンサのご選定例は以下を参照ください。
※使い分けの一例になりますのでお客様のご使用環境に合わせてご選定ください。
 

危険エリアまでの距離が比較的近い場合は、
検出体がφ15 mm(手指検出用)で、光軸間距離が
10 mmのセンサをお選びください。
このタイプは安全性が非常に高いです。

一般的に使用される標準型では、検出体がφ25 mm(手の
検出用)で、光軸間距離が20 mmのセンサが一般的です。
このタイプは広く用いられています。

検出体がφ45 mm(腕、脚、体の検出用)で、
光軸間距離が40 mmのセンサをご選定いただけます。

隣接取り付けの場合の注意事項隣接取り付けの場合の注意事項隣接取り付けの場合の注意事項
規格概要
■仕様・性能
種類光軸ピッチ(10mm)光軸ピッチ(20mm)光軸ピッチ(40mm)
型番E-MSF3SG10E-MSF3SG20E-MSF3SG40
項目
検出高さ70~1024mm
ケース寸法28×13mm
検出距離0.1~2.5m
光軸ピッチ10/20/40mm
赤外線波長940nm
同期方式線同期
最大使用電力≤5W
応答時間<5ms
供給電圧DC24V±20%
安全出力
(OSSD)
PNPトランジスタ出力:負荷電流≤200mA、残留電圧≤1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≤1mA。
NPNトランジスタ出力:負荷電流≤200mA、残留電圧≤1V(ケーブル延長による電圧降下を除く)、漏れ電流≤1mA。
保護等級IP 54
使用温度-10~55℃(凝結なきこと)
保管温度-20~70℃
相対湿度15%~85%
外筒材質アルミ合金
相互干渉防止10000Lux(入射角I>5°)
接続方式リード線引き出しタイプ(2m)

■出力回路図
出力回路図
 
NO.線色投光側受光側配線
1+24V+24V電源+
20V0V電源-
3通信用通信用投光器と受光器と相互接続
4/NPN/PNP出力負荷入力側
5黄緑PEシールド線接地

■エリアセンサ動作状況
出力形式エリアセンサー
の状態
投光器表示灯受光器表示灯
緑色ランプ緑色ランプ赤色ランプ
NPN NC入光
遮光
PNP NC入光
遮光
注意事項
■取付について (1)金具による取付
 標準取付金具
[ ! ] 付属のM4十字穴付き
なべ小ねじ(M4×16)を使用し、
固定してください。正面の六角穴に
M4ナット(別売り)が装着できるので、
背面からのねじ締めも可能です。
(2)使用時の取付け

3. 隣接して設置する場合の注意事項
2つ以上のエリアセンサの取付位置が隣接する場合、センサ間に相互干渉が発生しやすくなります。図3-1に示すように、商品①の投光部からの赤外線が商品②の受光部に影響を与える可能性があります。これにより商品②の保護機能が妨げられ、作業者を危険にさらす可能性があるため、図3-2のように取り付ける必要があります。つまり、遮光パーティションがない場合は、隣接するエリアセンサを同じ側に設置しないようにする必要があります。投光器から出す光が、隣接する受光器に照射しやすくなります。
隣接取り付けの場合の注意事項
図3-1 投光器①と投光器②間の相互干渉イメージ図


隣接取り付けの場合の注意事項
                                                                                                                   図3-2 エリアセンサ間の相互干渉を防ぐための取付位置イメージ図


▲エリアセンサ同士が相互に干渉すると、正常に機能しなくなり、保護の目的が果たせなくなります。
▲エリアセンサ間の干渉を防ぎ、安全を確保するためには、設置する具体的な状況に応じて、適切に取り付けを行ってください。
▲投光器と受光器の接続端子が同じ向きになるように取り付けてください。つまり、投光器と受光器を180°反転させて取り付けてはいけません。

4. 反射物がある場合の正しい取り付け位置
エリアセンサの周囲に金属板や床、天井、ワーク、カバー、パーティション、ガラス板などの滑らかな反射面を持つ物体がある場合、エリアセンサの取付位置は反射面からA(m)以上としてください。Aの値は計算式により求めるか、座標図4-2から求めることができます。図4-1に示すように、円錐には光軸と光円錐の端のビームとの間に形成される開口角αがあります。そのうちα=ビームの開口角、L=投光器と受光器間の距離、且つL<エリアセンサの最遠対面照射距離。

 

隣接取り付けの場合の注意事項
4-1 反射物による干渉イメージ図

A (m)=L×tanα=L×0.0875(α=5°)
保護長さL(m)許容取付距離A (m)
0.3~2.5m0.262m
隣接取り付けの場合の注意事項
4-2 反射物がエリアセンサーに影響を与える取付位置の座標図

▲エリアセンサの設置において、周囲の反射物や乱反射する物体が影響を与えることがあります。反射物の影響で光線の伝播方向が変わると、
保護対象者やその一部がセンサの検出範囲から外れてしまい、センサが正常に機能しないことがあります。粉塵、霧、煙などの乱反射物もこれに該当します。
▲反射物からセンサを一定の距離を置いて設置することで、光線の不適切な反射を防ぎ、正確な検出を維持します。反射物が滑らかで光沢があると、光の乱反射が発生しやすくなります。
そのため、つや消し材を貼るなどして反射物の表面を処理し、乱反射を減らす工夫を行ってください。
▲反射物による干渉を防ぐために、反射物を覆ったり遮蔽する方法を検討してください。これにより、センサの光線が意図しない反射を受けるのを防ぎ、正確な動作を確保します。
使用例
保護用
使用例
保護用
使用例
排出検出用
使用例
注意事項
●本製品は、仕様範囲内でのご使用をお願い申し上げます。本製品が改造された場合、その機能や性能については保証できませんので、ご注意ください。
●本製品は産業環境での使用を目的として開発・製造されています。屋外での使用は避けてください。
●特定の機械に本製品を導入する際には、適切な使用方法、取り付け、操作、メンテナンスに関する安全規定を遵守してください。本製品の導入は、取り付け担当者や使用責任者の責任で行ってください。
●本製品は落下などの強い衝撃により破損する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
●異常が発生した場合に備え、損害を防ぐための安全対策を講じた上でご使用ください。
●本製品を使用する前に、その機能や性能が設計仕様通りであることを確認してください。
●廃棄する際は、本製品を産業廃棄物として適切に処分してください。

型番リスト

型番
出力モード
光軸直径(mm)
検出高さ(mm)
全高(mm)
光軸数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPN
10mm
70
104
8

1個

6,420( 7,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
70
104
8

1個

6,420( 7,062円 )

11日目

NPN
10mm
110
144
12

1個

7,850( 8,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
110
144
12

1個

7,850( 8,635円 )

11日目

NPN
10mm
150
184
16

1個

8,950( 9,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
150
184
16

1個

8,950( 9,845円 )

11日目

NPN
10mm
190
224
20

1個

10,130( 11,143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
190
224
20

1個

10,130( 11,143円 )

11日目

NPN
10mm
230
264
24

1個

11,400( 12,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
230
264
24

1個

11,400( 12,540円 )

11日目

NPN
10mm
270
304
28

1個

12,820( 14,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
10mm
270
304
28

1個

12,820( 14,102円 )

11日目

NPN
20mm
60
104
4

1個

4,900( 5,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
60
104
4

1個

4,900( 5,390円 )

11日目

NPN
20mm
100
144
6

1個

5,360( 5,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
100
144
6

1個

5,360( 5,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPN
20mm
140
184
8

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
140
184
8

1個

5,990( 6,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPN
20mm
180
224
10

1個

6,580( 7,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
180
224
10

1個

6,580( 7,238円 )

11日目

NPN
20mm
220
264
12

1個

7,370( 8,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
220
264
12

1個

7,370( 8,107円 )

11日目

NPN
20mm
260
304
14

1個

7,960( 8,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
260
304
14

1個

7,960( 8,756円 )

11日目

NPN
20mm
300
344
16

1個

8,460( 9,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
300
344
16

1個

8,460( 9,306円 )

11日目

NPN
20mm
340
384
18

1個

9,440( 10,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
340
384
18

1個

9,440( 10,384円 )

11日目

NPN
20mm
380
424
20

1個

10,040( 11,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
380
424
20

1個

10,040( 11,044円 )

11日目

NPN
20mm
420
464
22

1個

10,730( 11,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
420
464
22

1個

10,730( 11,803円 )

11日目

NPN
20mm
460
504
24

1個

11,220( 12,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
460
504
24

1個

11,220( 12,342円 )

11日目

NPN
20mm
500
544
26

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
500
544
26

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPN
20mm
540
584
28

1個

13,290( 14,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNP
20mm
540
584
28

1個

13,290( 14,619円 )

11日目

NPN
40mm
120
184
4

1個

6,250( 6,875円 )

11日目

PNP
40mm
120
184
4

1個

6,250( 6,875円 )

11日目

NPN
40mm
200
264
6

1個

7,113( 7,824円 )

11日目

PNP
40mm
200
264
6

1個

7,113( 7,824円 )

11日目

NPN
40mm
280
344
8

1個

7,975( 8,773円 )

11日目

PNP
40mm
280
344
8

1個

7,975( 8,773円 )

11日目

NPN
40mm
360
424
10

1個

8,225( 9,048円 )

11日目

PNP
40mm
360
424
10

1個

8,225( 9,048円 )

11日目

NPN
40mm
440
504
12

1個

8,963( 9,859円 )

11日目

PNP
40mm
440
504
12

1個

8,963( 9,859円 )

11日目

NPN
40mm
520
584
14

1個

11,188( 12,307円 )

11日目

PNP
40mm
520
584
14

1個

11,188( 12,307円 )

11日目

NPN
40mm
600
664
16

1個

12,188( 13,407円 )

11日目

PNP
40mm
600
664
16

1個

12,188( 13,407円 )

11日目

NPN
40mm
680
744
18

1個

13,163( 14,479円 )

11日目

PNP
40mm
680
744
18

1個

13,163( 14,479円 )

11日目

NPN
40mm
760
824
20

1個

14,150( 15,565円 )

11日目

PNP
40mm
760
824
20

1個

14,150( 15,565円 )

11日目

NPN
40mm
840
904
22

1個

15,138( 16,652円 )

11日目

PNP
40mm
840
904
22

1個

15,138( 16,652円 )

11日目

NPN
40mm
920
984
24

1個

16,125( 17,738円 )

11日目

PNP
40mm
920
984
24

1個

16,125( 17,738円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・超薄型: 外形寸法は28×13mmとコンパクト。
・応答時間が短い: 最短応答時間は1ms未満。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・簡単な取り付け: 設置が容易で、操作もシンプルです。

(i)ご注意

  • 本商品は汎用のエリアセンサとなるため、IEC 61496-1 および IEC 61496-2 を含む安全規格には適合しておりません。
  • 本商品はRoHSおよびCE対応のエリアセンサです。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年9月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超薄型エリアセンサのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

高評価レビュー

設備の安全機能として
評価 5.0満足度:5.02025/01/16
非常に安価で短納期の為、重宝しています。
ラインナップも増えているのでこれからも使用していきます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備の安全機能として
評価 5.0満足度:5.02025/01/16
非常に安価で短納期の為、重宝しています。
ラインナップも増えているのでこれからも使用していきます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ワーク検知
評価 4.0満足度:4.02025/04/08
大変安価で良いと思います。
安全機器としては機能上使いづらいですが、物検センサーとしては重宝しそうなので今後使用する事があると思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

昇降台の安全対策(動作時の進入禁止)
評価 4.0満足度:4.02025/04/08
安価で調整(高さ)も楽に設置できました。簡易的な安全対策等にはアリだと思います。まだ設置して日が浅いので耐久性は不明、剛性は弱めの為、★は4つです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

取引先工事にて安全干渉のセンサとして使用
評価 5.0満足度:5.02025/04/08
とても安価で、短納期の為必要最低限の機能だけで良い場合はこれからも使うと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自動搬送コンベア
評価 5.0満足度:5.02025/01/17
安価だったため不安はあったけど、通常のと遜色なく使えました。配線は光電センサーなどと同じように結線するだけなので簡単した。在庫品だったため注文から2日目に届いたのですぐ使うことができました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました