(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-CBM3-35
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト ユニクロメッキ-単品・小箱-【1~500個入り】 【センジョウ】メッキツキロッカクアナツキボルト CBM

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト ユニクロメッキ-単品・小箱- SH-CBM3-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SCM435
  • 詳細材質:
    SCM435
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 強度区分(スチール):
    10.9
  • 取付穴形状:
    六角穴
  • 基本形状:
    標準(丸)
  • 追加形状:
    標準
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SCM435
  • 材質証明書:表面処理:
    ユニクロメッキ
  • 標準名称(材質):
    スチール

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ご希望の寸法、材質が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面処理がユニクロメッキ(三価)の商品は六価クロムが非含有の処理液を使用しているため、RoHS10対応となります。

SH-CBM3-35 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


[ ! ]CBMはRoHS非対応(*CBM5-10/BOX-CBM5-10/CBM6-12/BOX-CBM6-12/CBM8-20/BOX-CBM8-20はRoHS対応済み)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬  度洗浄方法
単品販売箱販売洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CBMSL-BOX-CBMSCM435ユニクロメッキHRC32〜39
※強度区分 10.9
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-CBMSH-BOX-CBM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-BOX-CBM6-10
SH-CBM8-20
[ ! ]BOX−CBMは箱販売、CBMは単品販売となります。
[ ! ]箱販売品は注文数量1で1箱納入されます。
[ ! ]六角穴ボルトに関する技術情報こちら>>
 
M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
12×1.75181210
L寸公差
寸法区分公差
(㎜)
を超え以下
56±0.24
810±0.29
1216±0.35
2030±0.42
3550±0.5
6080±0.6
90120±0.7
[ ! ]JIS B 1176に準拠。
[ ! ]六角穴ボルトに関する技術情報こちら>>
[ ! ]ご希望の寸法、材質が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
■単品販売
型式SL-CBMSH-CBM
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~99本100~200本1~99本100~200本
SL-CBM
SH-CBM






 
3−6全ねじ610440670483
8610440670483
10620447670483
12620447670483
15620447670483
18620446670482
20620447670483
2518620447680490
30630454680490
35630454690497
4−6全ねじ620447680490
8620447680490
10620447680490
12620447680490
15620447680490
18630453680489
20620447680490
22630453680489
25630454680490
3020630454680490
35640461690497
40640461690497
45650468700504
5−6全ねじ630453680489
8630454680490
10620447680490
12630454680490
14630453680489
15620447680490
18630453680489
20630454680490
22630453680489
25630454680490
3022640461690497
35640461690497
40650468700504
45650468700504
50660476710512
6−8全ねじ630454680490
10620447680490
12620447680490
14620447680490
15620447680490
16630453680489
18620446670482
20630454690497
22630453680489
25630454680490
30630454690497
3524640461700504
40650468700504
45660476710512
50670483710512
60670483720519
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式SL-CBMSH-CBM
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~99本100~200本1~99本100~200本
SL-CBM
SH-CBM






 
8−12全ねじ650468700504
15660476710512
18650468700504
20650468700504
25660476710512
30650468700504
35660476710512
4028670483720519
45680490730526
50710512750540
55730526770555
60760548790569
80790744840791
10−15全ねじ680490730526
20680490730526
25680490730526
30700504740533
35710512750540
40720519760548
4532740533770555
50770555800576
55790569820591
60820591840605
12−15全ねじ740533780562
20740533770555
25740533770555
30760548790569
35790569820591
40820591840605
45850612870627
*50870627880634
5536910656910656
60920663930670
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
*ℓ部はJIS B 1176に基づきます。
■箱販売
型式SL-BOX-CBMSH-BOX-CBM箱入数
¥基準単価 1~10箱
TypeM−L1箱1箱
SL-BOX-CBM
SH-BOX-CBM






 
3−6全ねじ147,570177,570500本/箱
8147,910177,910
10148,490178,490
12148,510178,510
15148,550178,550
18148,720178,720
20148,680178,680
2518149,280179,280
30150,610180,610
35154,620184,620
4−6全ねじ149,040179,040500本/箱
8148,890178,890
10149,670179,670
12149,720179,720
15149,790179,790
18149,770179,770
20149,960179,960
22150,600179,670
25150,530180,530
302060,48072,480200本/箱
3560,81072,810
4061,59073,590
4562,70074,700
5−6全ねじ122,990146,990400本/箱
8119,500143,500
10118,940142,940
12119,580143,580
14119,440143,440
15119,710143,710
18120,560144,560
20120,640144,640
22121,130145,130
25121,210145,210
302260,95072,950200本/箱
3561,47073,470
4061,91073,910
4562,19074,190
5062,63074,630
6−8全ねじ122,260145,220400本/箱
10120,010143,550
12120,010144,270
14122,080145,070
15120,410145,200
1661,04072,540200本/箱
1860,52072,100
2060,67072,670
2261,49072,910
2560,60073,020
3060,80073,170
352461,78073,780
4062,01074,170
4562,85074,850
5063,43075,430
6032,79038,790100本/箱
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式SL-BOX-CBMSH-BOX-CBM箱入数
¥基準単価 1~10箱
TypeM−L1箱1箱
SL-BOX-CBM
SH-BOX-CBM






 
8−12全ねじ62,03073,360200本/箱
1561,95073,950
1861,66073,050
2061,35073,350
2562,80074,350
3062,20074,190
3531,78037,780100本/箱
402832,00038,030
4532,40038,490
5033,29039,290
5517,71025,68050本/箱
6018,26026,810
8019,21029,390
10−15全ねじ32,41038,430100本/箱
2032,41038,440
2532,51038,560
3033,00039,070
3533,40039,520
4017,51025,38050本/箱
453217,81025,930
5018,36027,070
5518,86028,080
6019,50029,410
12−15全ねじ34,80040,730100本/箱
2017,80025,86050本/箱
2517,80025,930
3018,25026,930
3518,86028,060
4019,45029,310
4520,06030,580
*5016,36025,14040本/箱
553616,96026,290
6012,91020,16030本/箱
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




エアブロー(オイルフリー)
使用





防錆袋使用


・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用






窒素ブロー使用






クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄




材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨





高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄




温純水(13MΩ・cm)使用

 




窒素ブロー使用

 




クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
販売単位
洗浄方法
ねじ部長さ ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-CBM3-35

-
クリーン洗浄 / 低発塵
3
35
0.5
半ねじ
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
18
-

1個

690( 759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • ご希望の寸法、材質が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面処理がユニクロメッキ(三価)の商品は六価クロムが非含有の処理液を使用しているため、RoHS10対応となります。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
値引率通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-CBM3-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト ユニクロメッキ-単品・小箱-の型番SH-CBM3-35のページです。
型番SH-CBM3-35に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト ユニクロメッキ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-CBM10-30
SH-BOX-CBM10-35
SH-BOX-CBM10-40
SH-CBM3-6
SH-CBM3-8
SH-CBM4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじ種類 販売単位 洗浄方法 ねじ部長さ ℓ
(mm)

39,070円

( 42,977円 )

100個入り

1パック -

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵10301.5全ねじ箱・パック精密洗浄全ねじ

39,520円

( 43,472円 )

100個入り

1パック -

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵10351.5全ねじ箱・パック精密洗浄全ねじ

25,380円

( 27,918円 )

50個入り

1パック -

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵10401.5全ねじ箱・パック精密洗浄全ねじ

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵360.5全ねじバラ(1個から購入可能)精密洗浄全ねじ

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵380.5全ねじバラ(1個から購入可能)精密洗浄全ねじ

680円

( 748円 )
1個 あり

3日目

--クリーン洗浄 / 低発塵4100.7全ねじバラ(1個から購入可能)精密洗浄全ねじ

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました