(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-KTGE6-2
【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 エルボニップル 【センジョウ】クイコミカンツギテ (KTGE)

【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 エルボニップル SH-KTGE6-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エルボ
  • 接続種類:
    管⇔ねじ
  • 接続ねじの種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • 材質:
    S25C
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    7.0MPa以上
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::250
  • 継手種類:
    くい込み式継手
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • 適用管種類:
    鋼管(一般)
  • 適用管材質:
    スチール
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:S25C|ナット:S25C|スリーブ:炭素鋼
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:三価クロメート|ナット:三価クロメート

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-KTGE6-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

No.6ー1・8ー1・8Aー3・10Aー4・15Aー6

左記以外

Type[M]材質[S]表面処理洗浄方法
本体・ナットスリーブ本体・ナットスリーブ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-KTGES25C炭素鋼三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-KTGE精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-KTGE10-2
型式適用管
外径D
T
R(PT)
EE1基準径
位置G
手締め時
約L
L1二面幅
h
六角
対辺H
FSL-KTGESH-KTGE
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~9コ10~30コ1~9コ10~30コ
SL-KTGE
SH-KTGE
6-161/8443.9730.51414147201,5901,3481,7901,517
6-261/444.56.0133.51717147231,6301,4011,8401,582
8-181/8643.9733.51617177231,6301,4011,8401,582
8-281/466.56.0133.51817177231,6301,4011,8401,582
10-2101/487.56.0134.51917197231,6901,4461,8901,617
10-3103/888.56.3535.519.519197241,7501,4701,9501,638
12-2121/4107.56.0135.52019227241,7501,4001,9501,560
8A-313.83/81196.354022.522247.5282,2102,2102,4202,420
10A-417.31/214128.16453027328322,5102,5102,7202,720
15A-621.73/418169.534732.532369342,8902,5693,0902,747
[ ! ]No.8A・10A・15Aは、鋼管SUT□・STPG□(こちら)の同じNo.と合わせてお使いください。
No.8A・10A・15Aのスリーブは、KTGSL(こちら)とは異なります。
No.8は耐圧性向上のため、ナット先端からスリーブが約1.4mm出ています。

特長

  • 配管作業でスペースがない、溶接ができないなどの場合に、ナットを締め付けるだけで配管接続ができる継手です。ナットにパイプやチューブを挿入して締め付け作業を行うと配管作業が終了する優れものです。
  • 仮締め後本体に取り付け、袋ナットを締め付けたとき、急に手応えの増した所からさらに3/4~1回転締め付けると締め付け作業は完了です。

構造・締め付け手順

くい込み継手は継手本体・スリーブ・ナットから構成されています。 

 

[締め付け手順] 

鋼管用くい込み継手の性能を発揮させるには適切な管の使用と継手の正確な締め付けが必要です。
以下の予備締め付けを行うことで、配管作業が円滑かつ確実に行えます。 
(1)予備締め付け 

  • ナット・スリーブを図のように挿入した管を継手本体に差し込みます。その際、管端を管突き当て部に確実に当ててください。管突き当て部より浮いた状態で締め付けますと充分にくい込まず、管抜け事故の原因となります。
  • ナットを手締めします。
  • 管を軽く回しながらナットをスパナで締め付けていくと、管が回らなくなる点があり、 継手本体とナットに合マークをつけます。
  • この合マークから、さらにスパナで1-1/4回転ナットを締め付けます。
  • 一度ナットをゆるめ、スリーブの状態を確認します。 

 A:管端とスリーブ端が数ミリ程度離れていること。 
 B:スリーブが管の軸方向に大きく動かないこと。円周方向へ動くのは差し支えありません。

 

(2)本締め付け 
予備締め付けの終わった管を継手本体に取り付け、スパナでナットを締め付けていくと急に手応えの増す点があります。その点からさらに1/4回転ナットを締め付けると完了です。

 

[分解・再締め付け]

  •  ナットをゆるめるだけで分解できます。 ただし、加圧状態での着脱は非常に危険ですので絶対にしないでください。
  •  再締め付けは(2)本締め付けと同じ要領で行えば8回以上の分解再締め付けが可能です。

[ ! ]スリーブのテーパ側が継手本体側に
向いていることをご確認ください。
逆に挿入しますと、管にくい込まず、
管抜け事故の原因となります。

油圧配管用くい込み継手 エルボニップル 関連画像1_構造・締め付け手順
 
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1(mm)
ねじの呼び
洗浄方法
最高使用圧力(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-KTGE6-2

鋼管ミリサイズ
6
1/4B(8A)
精密洗浄
50
10

1個

1,840( 2,024円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-KTGE6-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 エルボニップルの型番SH-KTGE6-2のページです。
型番SH-KTGE6-2に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】油圧配管用くい込み継手 エルボニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-KTGE12-2
SH-KTGE15A-6
SH-KTGE6-1
SH-KTGE8-1
SH-KTGE8-2
SH-KTGE8A-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用管サイズ 規格 適用管外径1
(mm)
ねじの呼び 洗浄方法 最高使用圧力
(MPa)

1,950円

( 2,145円 )
1個 あり

3日目

10鋼管ミリサイズ121/4B(8A)精密洗浄50

3,090円

( 3,399円 )
1個 あり

3日目

10鋼管JISサイズ21.703/4B(20A)精密洗浄40

1,790円

( 1,969円 )
1個 あり

3日目

10鋼管ミリサイズ61/8B(6A)精密洗浄50

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

3日目

10鋼管ミリサイズ81/8B(6A)精密洗浄50

1,840円

( 2,024円 )
1個 あり

3日目

10鋼管ミリサイズ81/4B(8A)精密洗浄50

2,420円

( 2,662円 )
1個 -

3日目

10鋼管JISサイズ13.803/8B(10A)精密洗浄50

鋼管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました