(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HPTUL8-45-SEP
【クリーン洗浄品】8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ 【センジョウ】ホキョウプレート

【クリーン洗浄品】8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプ SH-HPTUL8-45-SEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • 形状:
    コーナータイプ
  • フレームシリーズ:
    HFS8-45シリーズ用
  • 材質:
    スチール
  • 形状タイプ:
    正方形・コーナー面取り
  • 詳細材質:
    SPHC
  • 表面処理:
    三価クロメート
  • フレームシリーズ:
    HFS
  • フレームNo.:
    8-45
  • 適合ボルト:
    M8ボルト
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SPHC
  • 材質証明書:表面処理:
    三価クロメート

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8-45シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-HPTUL8-45-SEP の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SL-HPTUL8-45
SH-HPTUL8-45
SL-HPTWUL8-45
SH-HPTWUL8-45
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HPTULSPHC三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPTUL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HPTWUL脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPTWUL精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HPTUL8-45
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
T適用ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜120
SL-HPTUL8-4517603.2M8−157M872,730 2,593
SH-HPTUL8-452,980 2,831
SL-HPTWUL8-45175812123,010 2,859
SH-HPTWUL8-453,260 3,097

追加工

型式(SET)
SL-HPTUL8-45SET
追加工Code型式\/1Code
SETSEPSEU
適応ボルト
ナットセット
SET
SEP
SEU
HPTCUL8*256362389
SHPTCUL8*288639724
HPTUL8447634682
HPTUL8−45447634682
HPTWUL85591,0861,166
HPTWUL8-457671,0861,166
[ ! ]8*は8-45と兼用
■SPHC(SL-HPTUL8−45、SH-HPTUL8−45、SL-HPTWUL8−45、SH-HPTWUL8−45)の追加工
追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-15SPHC先入れHNTT8-8SPHC無し
SEP[後入れバネナット]CBM8-15SPHC後入れHNTP8-8SPHC有り
SEU[先入れバネナット]CBM8-15SPHC先入れHNTU8-8SPHC有り

対応フレーム

[ ! ]8*の商品は8シリーズ、8-45シリーズ兼用で使えます。

使用方法

  • 板金プレートは、お客様の設計で締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイント締結)の補強が必要な場合等に、必要な箇所に使用する。
  • ボルトの本数が多いほうが締結力は強い。
  • 安全柵と安全柵のつなぎにも使用可能。 
 
 

関連商品

■8シリーズ

商品名安全柵フレームアルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ
写真

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ


洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
洗浄方法
付属品
フレーム接続穴数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HPTUL8-45-SEP

-
精密洗浄
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
7
-

1個

3,640( 4,004円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!8-45シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

SH-HPTUL8-45-SEPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプの型番SH-HPTUL8-45-SEPのページです。
型番SH-HPTUL8-45-SEPに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート コーナータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HPTUL8-45
SH-HPTUL8-45-SET
SH-HPTUL8-45-SEU
SH-HPTWUL8-45
SH-HPTWUL8-45-SEP
SH-HPTWUL8-45-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 洗浄方法 付属品 フレーム接続穴数

2,980円

( 3,278円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)精密洗浄7

3,450円

( 3,795円 )
1個 あり

3日目

--精密洗浄SET(ボルト・ナットセット)7

3,690円

( 4,059円 )
1個 あり

3日目

--精密洗浄SEU(ボルト・先入れバネナットセット)7

3,260円

( 3,586円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)精密洗浄12

4,390円

( 4,829円 )
1個 あり

3日目

--精密洗浄SEP(ボルト・後入れバネナットセット)12

4,060円

( 4,466円 )
1個 あり

3日目

--精密洗浄SET(ボルト・ナットセット)12

板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました