(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

【クリーン洗浄品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • CADデータダウンロードに関して3D図面上歯形状は生成されません、尚基準円は3D図面上にありますのでそちらご参考ください。

型番

未確定260件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

歯車形状
A形
B形
●軸穴仕様(選択可能歯車形状)
丸穴(A形 B形)丸穴+タップ
(B形)
キー溝穴(A形)キー溝穴+タップ
(B形)
[!]キー溝の詳細は寸法表参照。
[!]キー溝と歯の位置関係は一定ではありません。
歯車緒言
歯車基準断面歯直角
モジュール1.0
圧力角20°
ねじれ角19°31′42″
歯車精度JIS B1702-1 8級相当(旧JIS B 1702 4級)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
丸穴丸穴+タップキー溝穴 キー溝穴+タップ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HGEARHBGSL-HGEARBGSL-HGEARKBGS45C無電解ニッケルメッキセットスクリュー
(SCM435 四三酸化鉄皮膜)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HGEARHBGSH-HGEARBGSH-HGEARKBG精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]軸穴仕様タップなしタイプをご選定時にはセットスクリュー付属しません。
[ ! ]歯数15~18は丸穴タイプのみ選択可能です。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式歯数B歯車形状Pねじれ方向
SL-HGEARHBGB1.02510A8LH
SL-HGEARBG1.03810B10RH
SH-HGEARKBG1.02310A10LH
型式歯数B
歯幅
歯車
形状
軸穴径PH7
(指定1mm単位)
ねじれ
方向
d
基準円
直径
D
歯先円
直径
G
歯底円
直径
HL12M
(並目)
1許容トルク(N・m)
Typeモジュール丸穴
丸穴+タップ
キー溝
キー溝+タップ
曲げ強さ歯面強さ
丸穴
(A形・B形)
SL-HGEARHBG
SH-HGEARHBG



丸穴+タップ
(B形)
SL-HGEARBG
SH-HGEARBG



キー溝穴
(A形)
キー溝+タップ
(B形)
SL-HGEARKBG
SH-HGEARKBG
1.0 1510A6~8LH(左)

RH(右)
15.9217.9213.424.490.27
1616.9818.9814.484.960.32
176~1018.0420.0415.545.440.36
1819.1021.1016.605.930.42
19A

B
820.1622.1617.661620105M46.430.50
2021.2223.2218.72166.930.56
2122.2824.2819.78177.430.63
228~138・1023.3425.3420.84187.950.70
2324.4026.4021.90198.460.77
2425.4627.4622.96208.980.85
258〜1226.5328.5324.03229.510.94
268〜1527.5929.5925.092310.041.03
2728.6530.6526.152410.571.12
288〜1529.7131.7127.212511.111.22
298〜1830.7732.7728.272611.641.32
3031.8333.8329.332712.181.43
3233.9535.9531.452913.271.67
338~1735.0137.0132.513013.821.79
3436.0838.0833.583114.371.92
358〜2537.1439.1434.643214.922.05
3638.2040.2035.703315.482.19
3840.3242.3237.823516.592.48
3941.3843.3838.883617.152.64
4042.4444.4439.943717.712.79
428~2644.5646.5642.064018.833.13
4446.6948.6944.194219.963.49
4547.7549.7545.254320.533.67
4648.8150.8146.314421.103.87
4810〜3210~3050.9352.9348.434622.234.27
4951.9953.9949.494722.804.48
5010〜3410~3253.0555.0550.554823.374.69
5154.1156.1151.614923.944.91
5255.1757.1752.675024.525.14
5457.3059.3054.805225.665.61
5558.3660.3655.865326.245.85
5659.4261.4256.925426.816.10
5760.4862.4857.985527.396.36
5861.5463.5459.045727.966.62
6012〜3812~3663.6665.6661.1659M529.127.16
6265.7867.7863.286130.277.73
6366.8568.8564.356230.858.02
6467.9169.9165.416331.438.32
6568.9770.9766.476432.018.63
6670.0372.0367.536532.598.94
6872.1574.1569.656733.759.58
6973.2175.2170.716834.339.91
                  
型式歯数B
歯幅
歯車
形状
軸穴径PH7
(指定1mm単位)
ねじれ
方向
d
基準円
直径
D
歯先円
直径
G
歯底円
直径
HL12M
(並目)
1許容トルク(N・m)
Typeモジュール丸穴
丸穴+タップ
キー溝
キー溝+タップ
曲げ強さ歯面強さ
丸穴
(A形・B形)
SL-HGEARHBG
SH-HGEARHBG



丸穴+タップ
(B形)
SL-HGEARBG
SH-HGEARBG



キー溝穴
(A形)
キー溝+タップ
(B形)
SL-HGEARKBG
SH-HGEARKBG
1.0 7010A

B
12〜4412〜42LH(左)

RH(右)
74.2776.2771.776920105M534.9110.25
7276.3978.3973.897036.0810.94
7579.5881.5877.0837.8312.03
7680.6482.6478.1438.4112.41
7781.7083.7079.2038.9912.79
7882.7684.7680.2639.5813.18
8012〜4812〜4684.8886.8882.3840.7513.98
8185.9487.9483.4441.3314.39
8489.1391.1386.6343.0915.66
8590.1992.1987.6943.6716.09
8893.3795.3790.8745.4317.44
9095.4997.4992.9946.6018.38
9196.5598.5594.0547.1918.86
9297.6299.6295.1247.7819.34
95100.80102.8098.3049.5420.84
96101.86103.8699.3650.1321.35
98103.98105.98101.4851.3022.40
99105.04107.04102.5451.8922.93
10012〜5012〜48106.10108.10103.6052.4823.47
11012〜5812〜50116.71118.71114.2158.3729.29
120127.32129.32124.8264.2735.84
[ ! ]キー溝+タップの場合、軸穴径9は製作できません。
[ ! ]歯筋がねじれているため、スラストが発生します。軸方向スラストに耐えうる軸受設計をしてください。
[ ! ]ヘリカルギアは同一ねじれ角の右ねじれと左ねじれでかみ合います。セットでの選定時にはご注意ください。
*1表記の許容伝達力は任意の条件のもとに計算した参考値です。条件についてはこちらをご参照ください。

追加工

Alterations側面通し穴側面タップ穴側面ザグリ穴
CodeKSC・KFC・KTCQSC・QFC・QTCZFC・ZTC
Spec.
側面に通し穴を追加工します。
指定単位KFC・KTC:1mm単位指定
 K:0.5mm単位指定
K選択 K3.0~K6.0
指定方法 KFC20−K3.5
適用条件
A形
[ ! ]P+K+4≦KSC(KFC/KTC)≦G−K−4


B形
規格条件

[ ! ]P+K+4≦KSC(KFC/KTC)≦H−K−4

 

[ ! ]H+K+4≦KSC(KFC/KTC)≦G−K−4

 

・穴数

・穴位置



[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
歯車の側面にタップ穴を追加工します
指定単位QFC,QTC:1mm単位指定
M選択 M3,M4,M5,M6[ ! ] タップ穴 深サM×2.0
 (B<M×2.0のときは貫通)
適用条件
A形
指定方法QFC25−M3
規格条件

[ ! ]P+M+4≦QSC(QFC/QTC)≦G−M−4

B形

指定方法R側指定:QFC25-M3-RR,
L側指定:QFC25-M3-LL
規格条件

[ ! ]P+M+4≦QSC(QFC/QTC)≦H−M−4

 

[ ! ]H+M+4≦QSC(QFC/QTC)≦G−M−4

・穴数

・穴位置


[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
側面にザグリ穴を追加工します。
指定単位ZFC,ZTC:1mm単位指定
U選択 U3,U4,U5,U6

適用条件
A形
指定方法 ZFC20−U3
規格条件

[ ! ]P+Ux2+3≦ZFC(ZTC)≦G−Ux2−4

U選択U₁U₂F
36.53.53.5
484.54.5
59.55.55.5
6116.56.5
B形
指定方法R側指定:ZFC20−U3−RR,
L側指定:ZFC20−U3−LL
規格条件

[ ! ]P+Ux2+3≦ZFC(ZTC)≦H−Ux2−4

 

[ ! ]H+Ux2+4≦ZFC(ZTC)≦G−Ux2−4

・穴数

・穴位置

[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
¥/1Code700500800
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
歯数(歯)
歯車形状
ねじれ方向
軸穴形状
軸穴径
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 8
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

16
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 8
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

17
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 10
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

18
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 10
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

19
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 10
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

20
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 10
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

21
A形
右 / 左
丸穴
6 ~ 10
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

22
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 13
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

23
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 13
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

24
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 13
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

25
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 13
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

26
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 15
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

27
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 15
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

28
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 15
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

29
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 18
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

30
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 18
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

32
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 18
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

33
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 18
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

34
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 18
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

35
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

36
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

38
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

39
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

40
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

42
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

44
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

45
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

46
A形
右 / 左
丸穴
8 ~ 25
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

48
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 32
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

49
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 32
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

50
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

51
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

52
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

54
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

55
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

56
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

57
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

58
A形
右 / 左
丸穴
10 ~ 34
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

60
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

62
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

63
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

64
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

65
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

66
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

68
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

69
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 38
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

70
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

72
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

75
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

76
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

77
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

78
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 44
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

80
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

81
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

84
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

85
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

88
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

90
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

91
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

92
A形
右 / 左
丸穴
12 ~ 48
精密洗浄
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
特長ヘリカルギアは平歯車に比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優れた歯車です。
右ねじれのヘリカルギアは左ねじれのヘリカルギアとかみ合います。
軸穴を丸穴、丸穴+タップ、キー溝穴、キー溝+タップの4種類が選べます。
追加工対応止めねじ追加、タップ穴寸法変更、段付穴、両端段付穴、ボスカット、ボス径カット、側面長穴、側面通し穴、側面タップ穴、側面ザグリ穴追加工ができます。
モジュール別ラインアップモジュール1.5モジュール2.0モジュール2.5モジュール3.0商品紹介動画
商品紹介動画

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • CADデータダウンロードに関して3D図面上歯形状は生成されません、尚基準円は3D図面上にありますのでそちらご参考ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式歯数¥基準単価
丸穴丸穴+タップキー溝 キー溝+タップ
TypeモジュールSL-HGEARHBGSH-HGEARHBGSL-HGEARBGSH-HGEARBGSL-HGEARKBGSH-HGEARKBG
丸穴
(A形・B形)
SL-HGEARHBG
SH-HGEARHBG



丸穴+タップ
(B形)
SL-HGEARBG
SH-HGEARBG



キー溝穴
(A形)
キー溝+タップ
(B形)
SL-HGEARKBG
SH-HGEARKBG
1.0 152,5603,110
162,6603,210
172,6903,240
182,7903,340
193,0103,5603,0903,6403,1703,720
203,0203,5703,1003,6503,1803,730
213,0403,5903,1103,6603,1903,740
223,0503,6003,1203,6703,2003,750
233,0603,6103,1403,6903,2103,760
243,0703,6203,1503,7003,2203,770
253,0803,6303,1603,7103,2303,780
263,1003,6503,1803,7303,2603,810
273,1203,6703,2003,7503,2903,840
283,1503,7003,2203,7703,3103,860
293,2803,8303,3503,9003,4303,980
303,3103,8603,3803,9303,4604,010
323,4303,9803,5104,0603,5904,140
333,4604,0103,5504,1003,6204,170
343,5004,0503,5804,1303,6504,200
353,5304,0803,6104,1603,6904,240
363,5704,1203,6404,1903,7304,280
383,6004,1503,6804,2303,7604,310
393,7404,2903,8204,3703,8904,440
403,9804,5304,0504,6004,1304,680
424,0204,5704,1004,6504,1804,730
444,0604,6104,1404,6904,2304,780
454,1104,6604,1904,7404,2704,820
464,1504,7004,2404,7904,3104,860
484,2004,7504,2804,8304,3604,910
494,2504,8004,3204,8704,4104,960
504,2904,8404,3704,9204,4505,000
514,5205,0704,7605,3104,8305,380
524,7405,2904,8205,3704,9105,460
544,8105,3604,9005,4504,9705,520
554,8805,4304,9605,5105,0405,590
564,9505,5005,0305,5805,1105,660
575,0105,5605,1005,6505,1805,730
585,0905,6405,1705,7205,2405,790
605,1505,7005,2305,7805,3205,870
625,2205,7705,3105,8605,3805,930
635,2805,8305,3705,9205,4506,000
645,3605,9105,4405,9905,5106,060
655,4205,9705,5006,0505,5906,140
665,4906,0405,5806,1305,6506,200
685,6906,2405,7806,3305,8606,410
695,8406,3905,9106,4606,0006,550
705,9606,5106,0506,6006,1306,680
726,1106,6606,1806,7306,2706,820
756,2506,8006,3206,8706,4006,950
766,3806,9306,8607,4106,9507,500
776,5207,0707,0007,5507,0807,630
786,6507,2007,1407,6907,2207,770
806,7907,3407,2707,8207,3607,910
817,3307,8807,5408,0907,6308,180
847,4708,0207,6808,2307,7608,310
857,6108,1607,8208,3707,9008,450
887,7408,2907,9508,5008,0408,590
907,8808,4308,0908,6408,1708,720
918,0108,5608,2208,7708,3108,860
928,1508,7008,3608,9108,4408,990
958,2908,8408,5009,0508,5809,130
968,4208,9708,6309,1808,7209,270
988,8309,3809,2509,8009,3209,870
998,9709,5209,3909,9409,46010,010
1009,1009,6509,52010,0709,59010,140
1109,90010,45010,20010,75010,27010,820
12010,86011,41011,16011,71011,25011,800
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

・キー溝穴タイプ選定時、
右表をご参照ください。
■新JIS(B1301)キー溝寸法表
呼びdh7bJS9t公差
88+0.015
0    
3±0.01251.4+0.1
  0
1010
1111+0.018
0    
4±0.01501.8
1212
131352.3
1414
1515
1616
1717
181862.8
1919+0.021
0    
2020
2121
2222
呼びdh7bJS9t公差
2323+0.021
0    
8±0.01803.3+0.2
  0
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131+0.025
0    
10
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
 
呼びdh7bJS9t公差
3939+0.025
0    
12±0.02153.3+0.2
  0
4040
4141
4242
4343
4444
4545143.8
4646
4747
4848
4949
5050
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ヘリカルギア モジュール1.0 軸穴指定タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました