(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
D | 公 差 |
h6 | |
10 | 0 -0.009 |
12 | 0 -0.011 |
15 | |
20 | 0 -0.013 |
25 | |
30 | |
35 | 0 -0.016 |
40 | |
50 |
D | 真円度 M |
10 | 0.003 |
12 | |
15 | |
20 | |
25 | 0.005 |
30 | |
35 | |
40 | |
50 |
Type | D,P公差 | 同軸度 | 直角度 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||||
SL-KZCP | h6 | φ0.01 | ⊥0.01 | S45C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-KZCP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | L | − | P | − | LA | − | LB |
SL-KZCP50 | − | 450 | − | P45 | − | LA80 | − | LB50 |
型式 | 指定0.5mm単位 | 選択 | 指定0.5mm単位 | *Ds | ||
Type | D | L | P | LA | LB | |
SL-KZCP SH-KZCP | 10 | 50.0〜300.0 | 6 | 4.0〜40.0 | 4.0〜40.0 | 8 |
8 | 9.5 | |||||
12 | 8 | 10 | ||||
10 | 5.0〜50.0 | 5.0〜50.0 | 11.5 | |||
15 | 100.0〜400.0 | 10 | 13 | |||
12 | 5.0〜75.0 | 14 | ||||
20 | 15 | 18 | ||||
17 | 5.0〜100.0 | 19 | ||||
25 | 100.0〜500.0 | 17 | 21 | |||
20 | 10.0〜100.0 | 10.0〜60.0 | 24 | |||
30 | 20 | 27 | ||||
25 | 10.0〜125.0 | 29 | ||||
35 | 25 | 31 | ||||
30 | 15.0〜150.0 | 15.0〜70.0 | 34 | |||
40 | 200.0〜500.0 | 30 | 37 | |||
35 | 39 | |||||
50 | 40 | 20.0〜150.0 | 20.0〜70.0 | 48 | ||
45 | 49 |
型式 | − | L | − | P | − | LA | − | LB | − | (MA・NA・KA・TA・SA・WA…etc.) |
SL-KZCP40 | − | 300 | − | P30 | − | LA60 | − | LB60 | − | NB12 - TA40 - WB10 - GB20 - AB90 |
Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左端 | 中間 | 右端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おねじ加工 ![]() | MA MSA MMA | 左側 MC MSC MMC 右側 MD MSD MMD | MB MSB MMB | 軸端におねじを追加工します。ねじ部長さを指定。(Codeで並目、細目、精度が異なります。)
[ ! ]D,P=Mの時、指定可。
| 並目 | 細目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6~M12 250 | M6~M20 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M20・M30 500 | M25~M50 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
めねじ加工 ![]() | NA | - | NB | 軸端にめねじを追加工します。ねじ径を選択。
| M3~M16 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M20~M24 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キ-溝加工 ![]() | KA | KC KD | KB | キー溝を追加工します。キー溝位置、キー溝長さ指定。 指定方法 KA10-HA30-KB100-HB50 KA,HA,KB,HB,KC,HC,KD,HD=指定1mm単位 [ ! ]3≦HA,HB,HC,HD≦100 [ ! ]キ-溝詳細 >>こちら [ ! ]複数のキー溝を併用した場合、最大0.2°のズレが生じます。 [ ! ]キー溝位置は、段部より2mm以上離してください。 | D10~D15 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D20~D50 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー溝加工+平面取り加工 ![]() | ZA | ZC ZD | ZB | キー溝を基準とし、任意の角度位置に平面取りを追加工します。キー溝位置、キー溝長さ、平面取り角度を指定。 ・指定コ-ド
[ ! ]平面取りの長さは、キー溝長さと同じになります。 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止め輪溝加工 ![]() | TA | TC TD | TB | 止め輪溝を追加工します。止め輪溝位置を指定。 指定方法 TA10-TB10 TA,TB=指定1mm単位 4≦TA(TB)≦LA(LB)-3 [ ! ]止め輪が付属されます。 [ ! ]止め輪溝寸法 >>こちら P=6,8:E型止め輪 P≧10,D≧10:C型止め輪
| D10~D15 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D20~D50 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スパナ溝加工 ![]() | SA | SD | SB | スパナ溝を追加工します。スパナ溝位置を指定。
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度指定2面取り加工 ![]() | WA | WC | WB | 基準面0°の他に任意の角度位置に平面取りを追加工します。 ・指定コ-ド
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差変更 ![]() | PJ(js6) PK(k6) | 段部P寸の公差をjs6、k6に変更します。 | 1,000 |
※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
型番 |
軸径D(mm) |
洗浄方法 |
L(mm) |
LA(mm) |
LB(mm) |
P(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
精密洗浄
|
50 ~ 300
|
4 ~ 40
|
4 ~ 40
|
6 ~ 8
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
12
|
精密洗浄
|
50 ~ 300
|
4 ~ 50
|
4 ~ 50
|
8 ~ 10
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
15
|
精密洗浄
|
100 ~ 400
|
5 ~ 75
|
5 ~ 50
|
10 ~ 12
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
20
|
精密洗浄
|
100 ~ 400
|
5 ~ 100
|
5 ~ 50
|
15 ~ 17
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
25
|
精密洗浄
|
100 ~ 500
|
5 ~ 100
|
5 ~ 60
|
17 ~ 20
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
30
|
精密洗浄
|
100 ~ 500
|
10 ~ 125
|
10 ~ 60
|
20 ~ 25
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
35
|
精密洗浄
|
100 ~ 500
|
10 ~ 150
|
10 ~ 70
|
25 ~ 30
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
40
|
精密洗浄
|
200 ~ 500
|
15 ~ 150
|
15 ~ 70
|
30 ~ 35
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 | |
50
|
精密洗浄
|
200 ~ 500
|
20 ~ 150
|
20 ~ 70
|
40 ~ 45
| 10 | 1個 | -( -
) | 17日目 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
D | \基準単価 | |||||||||
SL-KZCP | SH-KZCP | |||||||||
最短L | L100.5 | L200.5 | L300.5 | L400.5 | 最短L | L100.5 | L200.5 | L300.5 | L400.5 | |
〜100.0 | 〜200.0 | 〜300.0 | 〜400.0 | 〜500.0 | 〜100.0 | 〜200.0 | 〜300.0 | 〜400.0 | 〜500.0 | |
10 | 4,190 | 4,590 | 5,340 | - | - | 5,190 | 5,590 | 6,340 | - | - |
12 | 4,350 | 4,740 | 5,570 | - | - | 5,350 | 5,740 | 6,570 | - | - |
15 | 5,120 | 5,120 | 5,750 | 6,460 | - | 6,120 | 6,120 | 6,750 | 7,460 | - |
20 | 5,680 | 5,680 | 6,300 | 6,940 | - | 6,680 | 6,680 | 7,300 | 7,940 | - |
25 | 6,680 | 6,680 | 7,510 | 8,470 | 10,400 | 7,680 | 7,680 | 8,510 | 9,470 | 11,400 |
30 | 7,900 | 7,900 | 8,950 | 10,170 | 12,620 | 8,900 | 8,900 | 9,950 | 11,170 | 13,620 |
35 | 9,260 | 9,260 | 10,560 | 12,050 | 15,070 | 10,260 | 10,260 | 11,560 | 13,050 | 16,070 |
40 | - | 12,210 | 12,210 | 14,030 | 17,650 | - | 13,210 | 13,210 | 15,030 | 18,650 |
50 | - | 14,300 | 14,300 | 16,520 | 19,010 | - | 15,300 | 15,300 | 17,520 | 20,010 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
小口 | 大口 | |||
数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
出荷日 | 通常 | お見積り |
18 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針