(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーボルト SUS304・頭部寸法選択タイプ

カバーボルト SUS304・頭部寸法選択タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
400円 ~ 680円
税込価格
440円 ~ 748円

【頭部サイズが選択できます!】治具・カバーの着脱の際、ボルトの落下や紛失でお困...

詳細情報を確認する

型番

未確定282件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
取付穴形状
ねじ部長さ F(mm)
頭部径 A(mm)
頭部高さ E(mm)
スリワリ加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
なし
2.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
マイナス
2.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
2.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
2.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
2.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
2.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
4.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
4.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
4.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
4.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
12
なし
4.5
5.5
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
マイナス
4.5
5.5
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
6
なし
2.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
マイナス
2.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
2.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
2.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
2.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
2.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
4.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
4.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
4.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
4.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
12
なし
4.5
5.5
15
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
マイナス
4.5
5.5
15
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
6
なし
2.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
マイナス
2.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
2.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
2.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
2.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
2.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
4.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
4.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
4.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
4.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
12
なし
4.5
5.5
20
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
マイナス
4.5
5.5
20
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
6
なし
2.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
マイナス
2.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
2.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
2.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
2.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
2.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
8
なし
4.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
マイナス
4.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
10
なし
4.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
マイナス
4.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

3
12
なし
4.5
7
10
無し
10

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
マイナス
4.5
7
10
10

1個

500( 550円 )

5日目

4
6
なし
3.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
マイナス
3.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

4
8
なし
3.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
マイナス
3.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

4
10
なし
3.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
マイナス
3.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

4
12
なし
3.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
マイナス
3.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

4
16
なし
3.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
マイナス
3.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

4
10
なし
5.5
7
10
無し
10

1個

430( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
マイナス
5.5
7
10
10

1個

530( 583円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【頭部サイズが選択できます!】
治具・カバーの着脱の際、ボルトの落下や紛失でお困りではありませんか?

狭小スペースでも扱いやすい頭部径・頭部高さを選択いただける手締めローレットタイプの脱落防止ねじです。
ツバ付き形状のため、着座面をしっかり確保!
SUS304材のため錆に強く、おねじ先端部はタップ穴に入りやすいガイド付きです!

外形図・規格表



[ M ] 材質:SUS304


規格表

型式
-
A
-
E
-
M
-
F
-
L
GUTBS
-
A5.5
-
E10
-
M3
-
F2.5
-
L10
型番EM
(並目)
FLdDC
TypeA
GUTBS5.510
15
20
32.5 6810     2.26.51.50.5
4.5  81012    
710
15
20
32.5 6810     2.28
4.5  81012    
43.5 68101216   3
5.5   101216   
8.510
15
20
43.5 68101216   3101
5.5   101216   
54  8101216   3.9
7    121620  
1010
15
20
54  8101216   3.9122
7    121620  
65     1620  4.5
9     162025 


追加工

型式-A-E-M-F-L-SWC
GUTBS-A5.5-E10-M3-F2.5-L10-SWC
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
SWC
マイナス溝加工をします
寸法は下記となります
Awe
5.51.31
7
8.51.71.8
10
 
100

納期・価格



納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カバーボルト SUS304・頭部寸法選択タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました