(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GMSHCDG3-12
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧造ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ EG_ヒンジピン

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧造ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ E-GMSHCDG3-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
229円
税込単価
252円

【まとめ買いでお得】1個からご購入いただけます。10個以上のまとめ買いで従来比...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ステンレスの圧造製作の為、磁化する可能性があります。
  • 両端面にダイスマークが残ります。

E-GMSHCDG3-12 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

Type[ M ]材質[ A ]付属品
E-GMSHCDGSUSXM7
(SUS304相当)
止め輪[ M ]SUS304

規格表

型番-L
E-GMSHCDG3-10
・下表の価格表は24年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
mNTH付属止め輪¥単価
TypeD 許容差 許容差 許容差 許容差形状JIS呼び1~9個10~49個50~99個100~499個500個~
E-GMSHCDG310121415161820222530 0.5
 +0.1
    0
2±0.12
+0.075
   0
1.5±0.15.5E型No.2229140704942
40.736.5No.3262160805648
5 15161820222530 48No.4
6 151618202225303540455059No.5295180906354
80.93±0.27
+0.09
   0
2±0.212No.73932401208472
10 1820222530354045501.15
 +0.14
    0
9.6
   0
  -0.09
14C型No.104592801409884

製品比較情報

 
当社類似品
SHCDG
エコノミーシリーズ
E-GMSHCDG
最低発注数量
1
1
材質
SUS304
SUSXM7
(SUS304相当)
固定方法
止め輪
止め輪
付属品
止め輪付属
(SUS304)
止め輪付属
(SUS304)
寸法
軸径公差
g6
-0.01
-0.09
首下形状
ニゲ溝
R0.2以下
RoHS10
対応
対応

型番リスト

型番
軸径 D(mm)
L寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GMSHCDG3-12

3
12
10

1個

229( 252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】1個からご購入いただけます。10個以上のまとめ買いで従来比最大52%プライスダウン、お得に部品調達可能です。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • ステンレスの圧造製作の為、磁化する可能性があります。
  • 両端面にダイスマークが残ります。

カタログ

 

Loading...

E-GMSHCDG3-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧造ヒンジピン ツバ付止め輪タイプの型番E-GMSHCDG3-12のページです。
型番E-GMSHCDG3-12に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧造ヒンジピン ツバ付止め輪タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
治具シャフトとして使用
評価 5.0満足度:5.02024/12/02
治具に開閉カバーを取付けするため、開閉シャフト軸として使用する。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GMSHCDG10-25
E-GMSHCDG10-30
E-GMSHCDG10-35
E-GMSHCDG3-14
E-GMSHCDG3-15
E-GMSHCDG3-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸径 D
(mm)
L寸法
(mm)

459円

( 505円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101025

459円

( 505円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101030

459円

( 505円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101035

229円

( 252円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10314

229円

( 252円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10315

229円

( 252円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10316

ヒンジピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました