(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHPTAS6-HS5D-A52
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金 アンゼンスイッチヨウバンキン

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金 AHPTAS6-HS5D-A52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,006円
税込単価
1,107円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズとミスミ安全柵スラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 板金材質:
    A5052-O
  • 板金表面処理:
    白アルマイト
  • スイッチタイプ:
    HS5D
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A5052-O
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS5Dと安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAS6-HS5D-A52 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

AHPTAS
AHPTKS
[ ! ]安全スイッチ本体・キー・締結部品の組み合わせ例はこちら
No.(シリーズ)組み合わせキー本体用板金キー用板金
6シリーズ用HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
AHPTAS6-HS5D-A52AHPTKS6-HS5D
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
AHPTAS6-HS5D-A52A
8シリーズ用HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
AHPTAS8-HS5D-A52AHPTKS8-HS5D
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
AHPTAS8-HS5D-A52A
■材質表
Type材質表面処理
AHPTASA5052-O白アルマイト
AHPTKS
■規格表
型番スイッチタイプ
AHPTKS6HS5D
■本体取付用
型式本体型式キー
末尾型式
適合ボルト・ナット質量
(g)
\標準単価
本体取付用アルミフレーム取付用
TypeNo.ボルト数量ボルト数量ナット数量
AHPTAS
(本体用)
6HS5DA52SCB4-302SCB5-124SHNTP6-54134.61,006
A52A149.5999
8A52SCB5-15SHNTP8-5134.6967
A52A147.71,037

■キー取付用
型式本体型式組み合わせキー適合ボルト・ナット質量
(g)
\標準単価
キー取付用アルミフレーム取付用
TypeNo.ボルト数量ボルト数量ナット数量
AHPTKS
(キー用)
6HS5DA52SHFBS4-102SCB5-124SHNTP6-5428.9781
A52ASCB4-10
8A52SHFBS4-10SCB5-15SHNTP8-531.3747
A52ASCB4-10
[ ! ]スイッチ・キー・ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]安全スイッチ・キーは付属しません。

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
用途
取付先キー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHPTAS6-HS5D-A52

6
本体取付用
HS9Z-A52

1個

1,006( 1,107円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズとミスミ安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット(6・8シリーズ)を取り付ける専用板金です
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)スライドユニット、吊り引き戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS5Dと安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAS6-HS5D-A52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金の型番AHPTAS6-HS5D-A52のページです。
型番AHPTAS6-HS5D-A52に関する仕様情報を記載しております。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHPTAS6-HS5D-A52A
AHPTAS8-HS5D-A52
AHPTAS8-HS5D-A52A
AHPTKS6-HS5D
AHPTKS8-HS5D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応フレームシリーズ 用途 取付先キー型番

1,059円

( 1,165円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6本体取付用HS9Z-A52A

967円

( 1,064円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8本体取付用HS9Z-A52

1,037円

( 1,141円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8本体取付用HS9Z-A52A

781円

( 859円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6キー取付用-

747円

( 822円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8キー取付用-

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました