(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHPTAS8-HS6B-A62
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金 アンゼンスイッチヨウバンキン

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金 AHPTAS8-HS6B-A62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズとミスミ安全柵スラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS6Bと安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAS8-HS6B-A62 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

AHPTAS
SHPTKS
[ ! ]安全スイッチ本体・キー・締結部品の組み合わせ例はこちら
No.(シリーズ)本体用板金キー用板金
6シリーズ用AHPTAS6-HS6B-A62
SHPTKS6-HS6B-A62
8シリーズ用AHPTAS8-HS6B-A62
SHPTKS8-HS6B-A62
■材質表
Type材質表面処理
AHPTASA5052-O白アルマイト
SHPTKSSUS304
■規格表
型番スイッチタイプキー末尾型番
AHPTAS6 HS6BA62
型番スイッチ
タイプ
キー
末尾型番
適合ボルト・ナット質量
(g)
\基準単価
本体/キー取付用アルミフレーム取付用
TypeNo.ボルト数量ボルト数量ナット数量
AHPTAS
(本体用)
6HS6BA62SCB4-152SCB5-124SHNTP6-5467.9900
8SCB5-15SHNTP8-5900
SHPTKS
(キー用)
6SCB4-8SCB5-12SHNTP6-539.6747
8SCB5-15SHNTP8-546.3754
[ ! ]スイッチ・キー・ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]安全スイッチ・キーは付属しません。

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
用途
板金材質
板金表面処理
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHPTAS8-HS6B-A62

8
本体取付用
A5052-O
白アルマイト
A5052-O
白アルマイト

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズとミスミ安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット(6・8シリーズ)を取り付ける専用板金です
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)スライドユニット、吊り引き戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS6Bと安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAS8-HS6B-A62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金の型番AHPTAS8-HS6B-A62のページです。
型番AHPTAS8-HS6B-A62に関する仕様情報を記載しております。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用板金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHPTAS6-HS6B-A62
SHPTKS6-HS6B-A62
SHPTKS8-HS6B-A62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応フレームシリーズ 用途 板金材質 板金表面処理 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

900円

( 990円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6本体取付用A5052-O白アルマイトA5052-O白アルマイト

747円

( 822円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6キー取付用SUS304-SUS304-

754円

( 829円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8キー取付用SUS304-SUS304-

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました