(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHPTAH6-HS6B-A62-L
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金 アンゼンスイッチヨウバンキン

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金 AHPTAH6-HS6B-A62-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
751円
税込単価
826円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズとミスミ安全柵開き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 板金材質:
    A5052-O
  • 板金表面処理:
    白アルマイト
  • スイッチタイプ:
    HS6B
  • 取付先キー型番:
    HS9Z-A62
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A5052-O
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS6Bと安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAH6-HS6B-A62-L の仕様・寸法情報

外形図・規格表

AHPTAH
AHPTKH
[ ! ]安全スイッチ本体・キー・締結部品の組み合わせ例はこちら
No.(シリーズ)扉開き方向本体用板金キー用板金
6シリーズ用左開き用AHPTAH6-HS6B-A62-L
AHPTKH6-HS6B-A62
右開き用AHPTAH6-HS6B-A62-R
8シリーズ用左開き用AHPTAH8-HS6B-A62-L
AHPTKH8-HS6B-A62
右開き用AHPTAH8-HS6B-A62-R
■材質表
Type材質表面処理
AHPTAHA5052-O白アルマイト
AHPTKH
■規格表
型番スイッチタイプキー末尾型番扉開き方向
AHPTAH6HS6BA62 L
型番スイッチ
タイプ
キー
末尾型番
扉開き
方向
適合ボルト・ナット質量
(g)
\基準単価
本体/キー取付用アルミフレーム取付用
TypeNo.ボルト数量ボルト数量ナット数量
AHPTAH
(本体用)
6HS6BA62L(左開き)SCB4-152SCB5-124SHNTP6-5455.6751
R(右開き)751
8L(左開き)SCB5-15SHNTP8-572.11,114
R(右開き)1,114
AHPTKH
(キー用)
6SCB4-10SCB5-12SHNTP6-516.8608
8SCB5-15SHNTP8-519.8616
[ ! ]スイッチ・キー・ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]安全スイッチ・キーは付属しません。

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
扉開き方向
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHPTAH6-HS6B-A62-L

6
左開き
本体取付用

1個

751( 826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズとミスミ安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット(6・8シリーズ)を取り付ける専用板金です
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)開き戸ユニット、折れ戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズ単品の商品ページはこちら
  • HS6Bと安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTAH6-HS6B-A62-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金の型番AHPTAH6-HS6B-A62-Lのページです。
型番AHPTAH6-HS6B-A62-Lに関する仕様情報を記載しております。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHPTAH6-HS6B-A62-R
AHPTAH8-HS6B-A62-L
AHPTAH8-HS6B-A62-R
AHPTKH6-HS6B-A62
AHPTKH8-HS6B-A62
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応フレームシリーズ 扉開き方向 用途

751円

( 826円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6右開き本体取付用

1,114円

( 1,225円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8左開き本体取付用

1,114円

( 1,225円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8右開き本体取付用

608円

( 669円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6-キー取付用

616円

( 678円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8-キー取付用

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました