(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHPTKH6-D4SL-NK2
オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金 アンゼンスイッチヨウバンキン

オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金 AHPTKH6-D4SL-NK2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
695円
税込単価
765円

【特長】・オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズとミスミ安全柵...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズ単品の商品ページはこちら
  • D4SL-Nと安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTKH6-D4SL-NK2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

SHPTAH
AHPTKH
[ ! ]安全スイッチ本体・キー・締結部品の組み合わせ例はこちら
No.(シリーズ)キー種類本体用板金キー用板金
6シリーズ用D4SL-NK2
(クッションゴムなし)
SHPTAH6-D4SL-NK2
AHPTKH6-D4SL-NK2
D4SL-NK2G
(クッションゴムあり)
SHPTAH6-D4SL-NK2G
AHPTKH6-D4SL-NK2G
8シリーズ用D4SL-NK2
(クッションゴムなし)
SHPTAH8-D4SL-NK2
AHPTKH8-D4SL-NK2
D4SL-NK2G
(クッションゴムあり)
SHPTAH8-D4SL-NK2G
AHPTKH8-D4SL-NK2G
■材質表
Type材質表面処理
SHPTAHSUS304
AHPTKHA5052-O白アルマイト
■規格表
型番キー型番
SHPTAH6D4SLーNK2
型番キー型番適合ボルト・ナット質量
(g)
\基準単価
本体/キー取付用アルミフレーム取付用
TypeNo.ボルト数量ボルト数量ナット数量
SHPTAH
(本体用)
6D4SL-NK2SCB4-302SCB5-124SHNTP6-54271.31,535
D4SL-NK2G1,535
8D4SL-NK2SCB5-15SHNTP8-5282.51,622
D4SL-NK2G1,624
AHPTKH
(キー用)
6D4SL-NK2SCB4-6SCB5-12SHNTP6-522.6695
D4SL-NK2GSCB4-10695
8D4SL-NK2SCB4-6SCB5-15SHNTP8-522.6715
D4SL-NK2GSCB4-10695
[ ! ]スイッチ・キー・ボルト・ナットは付属しません。お客様にてご選定ください。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]安全スイッチ・キーは付属しません。

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
用途
板金材質
板金表面処理
取付先キー型番
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHPTKH6-D4SL-NK2

6
キー取付用
A5052-O
白アルマイト
D4SL-NK2
A5052-O
白アルマイト

1個

695( 765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズとミスミ安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット(6・8シリーズ)を取り付ける専用板金です
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)開き戸ユニット、折れ戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズと取付部品が全てセットになった商品はこちら
  • オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズ単品の商品ページはこちら
  • D4SL-Nと安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用板金はこちら

AHPTKH6-D4SL-NK2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金の型番AHPTKH6-D4SL-NK2のページです。
型番AHPTKH6-D4SL-NK2に関する仕様情報を記載しております。

オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N]安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用板金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AHPTKH6-D4SL-NK2G
AHPTKH8-D4SL-NK2
AHPTKH8-D4SL-NK2G
SHPTAH6-D4SL-NK2
SHPTAH6-D4SL-NK2G
SHPTAH8-D4SL-NK2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
対応フレームシリーズ 用途 板金材質 板金表面処理 取付先キー型番 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

695円

( 765円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6キー取付用A5052-O白アルマイトD4SL-NK2GA5052-O白アルマイト

715円

( 787円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8キー取付用A5052-O白アルマイトD4SL-NK2A5052-O白アルマイト

695円

( 765円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8キー取付用A5052-O白アルマイトD4SL-NK2GA5052-O白アルマイト

1,535円

( 1,689円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6本体取付用SUS304-D4SL-NK2SUS304-

1,535円

( 1,689円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

6本体取付用SUS304-D4SL-NK2GSUS304-

1,622円

( 1,784円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

8本体取付用SUS304-D4SL-NK2SUS304-

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました