(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,300円 ~ 14,520円
税込価格
4,730円 ~ 15,972円

【特長】高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、2...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    100.1~130
  • 車輪径 範囲:
    70.1~95
  • 車輪径 D(φ):
    75
  • 車輪材質:
    ウレタン(標準)
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 用途:
    物流、台車
  • 表面処理:
    粉体塗装(黒)
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SPHC
  • 材質証明書:表面処理:
    粉体塗装(黒)

(i)ご注意

  • ダブルスラストベアリングを採用した重荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



■スタンダード
CARN

■ダブルベアリング構造
CARL(単輪)

 
CARLW(双輪)
TYPE本体車輪
材質表面処理
CARNSPHC粉体塗装
(黒)
ウレタン
(ショアA90)
CARL
CARLW


規格表

型番車輪径車輪材質
CARN75U
■スタンダード
Type車輪径D車輪材質高さプレート長さプレート長さ取付ピッチ(長辺)取付ピッチ(短辺)取付穴径車輪幅偏心旋回半径許容荷重(daN)
CARN75U
(ウレタン)
113956478
(72)
459304077100
[ ! ]取付穴は長穴になります。
■ダブルベアリング構造
Type車輪径D車輪材質高さプレート長さ取付ピッチ取付穴径車輪幅偏心旋回半径許容荷重(daN)
CARL(単輪)75U
(ウレタン)
11510078
(64)
10.5483574220
CARLW(双輪)23×275
[ ! ]取付穴は長穴になります。
[ ! ]車輪同士の隙間は3mmになります。(CARLWのみ)


仕様

CARN (スタンダード)

 

➀旋回部に高強度の特殊鋼材を採用し耐久性を上げています。
長時間駆動のAGV環境でも優れた耐久性を発揮します。
また旋回部品の公差精度を高めることで、摩擦抵抗を低減し、AGVのスムーズな動作をサポートします。

 

②高反発弾性をもつ特殊ウレタン車輪を採用しており、
AGVの旋回による往復稼動において頻繁に発生する軌道離脱防止が可能です。

 
CARL/CARLW (ダブルベアリング構造)

➀ダブルベアリング構造を採用し、低床ながら高い旋回性能を実現しています。
ベアリング軌道面にはCARNと同様の特殊鋼材を採用し、軌道面の摩耗を抑え、耐久性を上げています。

 

②高反発弾性をもつ特殊ウレタン車輪を採用しており、
AGVの旋回による往復稼動において頻繁に発生する軌道離脱防止が可能です。

   ※画像はCARLWになります。

 

■メリット

高い耐久性 高硬度鋼板精密ボールベアリング
採用することで高い耐久性を実現!
10000km以上、24時間走行が
可能になります。
スリップ防止 高反発弾性の特殊ウレタン車輪採用!
走行時のスリップ現象を低減し、
ルートからの離脱を防止します。
サスティナブル 自動搬送機に置き換えることで、
重労働や人手不足問題の解決が可能に。
持続可能な社会へ貢献できます!

■コストパフォーマンス

AGV/AMR用のキャスタは正しい選定をしないと、
走行時の負荷により破損する可能性が高まります。
それによりメンテナンス頻度が増え、
交換費用や人権費の負担が大きくなります。

高耐久キャスタをご使用頂くことで、メンテナンス頻度が下がり、
ランニングコストの低減に繋がります。

型番リスト

型番
キャスタタイプ
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 B(mm)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
旋回半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プレート式自在
115
140.01~220.00
64(78)
64(78)
220
中荷重
48
100
100
74

1個

12,300( 13,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式自在 / 双輪
115
140.01~220.00
64(78)
64(78)
220
中荷重
46
100
100
75

1個

14,520( 15,972円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

プレート式自在
113
80.01~140.00
72(78)
45
100
軽中荷重
30
95
64
77

1個

4,300( 4,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、24時間走行が可能です。高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。AGV、AMRで牽引する台車だけではなく本体の補助車輪としても使用可能です。

(i)ご注意

  • ダブルスラストベアリングを採用した重荷重向けキャスタもご用意しております。商品ページはこちら
  • 重量物運搬用軽快キャスタを新発売いたしました。商品ページはこちら
  • 当ページの価格表は24年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。

納期・価格

・下表の価格表は24年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type基準単価
CARN4,300
CARL12,300
CARLW14,520
■数量スライド価格([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜4041~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向けのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました