(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドパイプジョイント

ラウンドパイプジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
173円
税込単価
190円

【特長】・Φ28丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します・連結時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPACE28-001
[ ! ]Φ27.4~27.8のパイプフレームに取付が可能です。
パイプフレームのサイズによっては回動することがございます。
[ ! ]ラウンドタイプのパイプフレームは下記商品をご参照ください。
・アルミ製パイプフレームはこちら
・パイプフレームはこちら
[ M ]材質:ADC12

規格表

型番
GPACE28-001
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
¥基準単価
GPACE28-00165173

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPACE28-001

10

1個

173( 190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ28丸パイプとアルミパイプを垂直に連結する場合に使用します
・連結時には、継ぎ目にアルミパイプフレーム用ジョイントを取り付けてください

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~8081~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

アルミパイプフレームとラウンドタイプのパイプフレーム(型式:PFS, PFAS他)を垂直に連結する際に使用します。
締結には、アルミパイプフレーム用ジョイント:GPJT28-121をご使用ください。リンクは>>こちら

Loading...

GPACE28-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラウンドパイプジョイントの型番GPACE28-001のページです。
型番GPACE28-001に関する仕様情報を記載しております。

ラウンドパイプジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました