(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPACC28-005
ホイールコンベア用キャップ Φ28アルミパイプフレームヨウアクセサリ

ホイールコンベア用キャップ GPACC28-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

【特長】・ホイールコンベヤ端面に取り付けるキャップです・対応ホイールコンベヤは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

GPACC28-005 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPACC28-004
GPACC28-005
GPACC28-006
GPACC28-007
[ ! ]図面の穴は識別用の為、取り付けには使用しません。
[ M ]材質:ABS
色:グレー

規格表

型番
GPACC28-004
GPACC28-005
GPACC28-006
GPACC28-007
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
対応ホイールコンベヤ¥基準単価
GPACC28-0045GPCHS4040-□□68
GPACC28-005
GPACC28-0064GPCHA6067-D□82
GPACC28-0076GPCHS8523-BS101
GPCHS8545-BSL

型番リスト

型番
仕様
対応ホイールコンベヤ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPACC28-005

穴無し
GPCHS4040-□□
10

1個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイールコンベヤ端面に取り付けるキャップです
・対応ホイールコンベヤは規格表をご確認ください

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200201~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ホイールコンベヤ端面にホイールコンベヤ用キャップを取り付けます。

GPACC28-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベア用キャップの型番GPACC28-005のページです。
型番GPACC28-005に関する仕様情報を記載しております。

ホイールコンベア用キャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPACC28-004
GPACC28-006
GPACC28-007
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 対応ホイールコンベヤ

68円

( 75円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10穴有りGPCHS4040-□□

82円

( 90円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10穴無しGPCHA6067-D□

101円

( 111円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10穴有りGPCHS8523-BS、GPCHS8545-BSL

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました