(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-S
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品) HS5Lガタスイッチユニット

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品) HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,905円
税込単価
16,396円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 接点構成:
    2NC-2NC
  • コンジット口サイズ:
    M20
  • 安全スイッチ本体:
    HS5L-VD7Y4M-G
  • 扉タイプ:
    引戸・スライド
  • 材質証明書:
    非対象
  • 付属品:
    板金×2枚、ボルト×9本、ナット×4個

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズはこちら
  • 安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-S の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HAC6-HS5L
HAC8-HS5L

【セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付用板金・ボルト・ナット)+IDEC製 安全スイッチ接触タイプ[HS5L]
■ 付属品 板金×2枚、ボルト×9本、ナット×4個
 
 
 ■ 板金
本体取付用
AHPTAS6-HS5L-A52
AHPTAS6-HS5L-A52A
AHPTAS8-HS5L-A52
AHPTAS8-HS5L-A52A
 
キー取付用
 
AHPTKS6-HS5D
AHPTKS8-HS5D
[ ! ]キー取付用板金は安全スイッチHS5Dタイプと兼用です
 



■ 締結部品

 

ボルト
アルミフレーム用ナット
 
 
■ IDEC製 安全スイッチ接触タイプ 本体×1個、キー×1個
[ ! ]本体およびキーは下記図面のタイプから
お選びいただいたものがそれぞれ1つずつ付属します。
   
 

■ 本体

< 取付穴寸法 >

取付穴寸法

<付属品 角プラグ>

角プラグ

<付属品 手動ロック解除key>

手動ロック解除key
(付属品:2個)



 

■ キー

取付穴加工図

取付穴加工図

<クッションゴムなしタイプ>
HS9Z-A52
<クッションゴムありタイプ>
HS9Z-A52A
 
 
       
■取付用板金寸法
板金型番
取り付け
箇所
A
B
L
T
X
F
H
Y
V
S
W
質量
(g)
AHPTAS6-HS5L-A52
本体用
41.6
50
190
5
7.5
175
8
51.2
86.5
8.5
21
203.4
AHPTAS6-HS5L-A52A
49.6
8.5
224
AHPTAS8-HS5L-A52
38
13
212.7
AHPTAS8-HS5L-A52A
46
13.5
233.2
AHPTKS6-HS5D
キー用
32
30
6
18
12.5
15
9
20
28.9
AHPTKS8-HS5D
38
15.5
31.3
[ ! ]キー取付用板金は安全スイッチHS5Dタイプと兼用可能です
■材質表
部品
材質
表面処理
本体
ばね
本体取付用板金
A5052-O
白アルマイト
キー取付用板金
ボルト
SUS304
アルミフレーム用ナット
SUS316相当
(焼結)
SUS304
SUS304-WP8
■ボルト寸法
M×P
A
E
B
4×0.7
7
4
3
5×0.8
8.5
5
4
■ナット寸法
Type
L1
SHNTP6
6.5
SHNTP8
8.5
■規格表
取付用板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
 
IDEC型番
 
扉タイプ
 
 
 
 
安全スイッチ本体
安全スイッチキー
 
HAC6
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52A
S
取付用板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
(IDEC型番)
安全スイッチ本体
(IDEC型番)
安全スイッチキー
扉タイプ
Type
No.
HAC
6
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
S
(引戸・
スライド)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
8
HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
[ ! ]安全スイッチ本体仕様 [型式:HS5L-VD7Y4M-G]
接点構成:2NC-2NC 4接点タイプ コンジット口サイズ:M20
ソレノイドロック機構

■取付例

<キー型番:HS9Z-A52>
外側(作業者側)から見て左開き用
※本ページ下部の使用例と同じ
<キー型番:HS9Z-A52A>
外側(作業者側)から見て左開き用
※本ページ下部の使用例と同じ
キー型番
シリーズ
D
HS9Z-A52
6
81.1
8
87.1
HS9Z-A52A
6
88.6
8
94.6
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
No.
構成部品
IDEC製品
安全スイッチ本体取付用部材
キー取付用部材
アルミフレーム取付用部材
安全スイッチ
本体
数量
キー
数量
本体取付用板金
数量
ボルト
数量
キー取付用板金
数量
ボルト
数量
ボルト
数量
ナット
数量
6
HS5L
1
HS9Z-A52
1
AHPTAS6-HS5L-A52
1
SCB4-40
3
AHPTKS6-HS5D
1
SHFBS4-10
2
SCB5-12
4
SHNTP6-5
4
HS9Z-A52A
AHPTAS6-HS5L-A52A
SCB4-10
8
HS9Z-A52
AHPTAS8-HS5L-A52
AHPTKS8-HS5D
SHFBS4-10
SCB5-15
SHNTP8-5
HS9Z-A52A
AHPTAS8-HS5L-A52A
SCB4-10
型番
\標準単価
セット品識別型番
本体型番
キー型番
扉タイプ
6シリーズ
8シリーズ
HAC6 / HAC8
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52
S
(スライド・
吊り引き戸用)
14,905
14,811
HS9Z-A52A
14,911
14,976
■ 性能仕様
適用規格EN ISO14119
GS-ET-19 (TÜV認証)
EN60947-5-1 (TÜV認証)
UL508 (UL Listing認証)
CSA C22.2 No. 14 (c-UL Listing認証)
GB/T14048.5 (CCC認証)
KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4 (KOSHA(韓国Sマーク)認証)(*3)
 用途規格IEC60204-1 / EN60204-1
タイプおよびコード化レベルType2 インターロック装置 Low Level Coded (EN ISO 14119)
標準使用状態使用周囲温度: -25〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)
相対湿度: 20〜95%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度: -40〜+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用環境: 汚染度3
インパルス耐電圧2.5kV (LED、ソレノイド-アース間: 0.5kV)
絶縁抵抗充電金属部-非充電金属部: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
異極端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
感電保護クラスClass II (IEC61140)
保護構造IP67 (IEC60529) Type 4X Indoor Use Only
耐衡撃誤動作100m/s²、耐久1000m/s²
耐振動誤動作: 10〜55Hz、片振幅: 0.35mm以上
耐久: 30Hz、片振幅: 1.5mm以上
アクチュエータ操作速度0.05〜1.0m/s
直接開路
動作ストローク
11.0mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-A51 / A5P形)

12.0mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-A52 / A51A / A52A / A53 / A55 / A55S / SH5 / EH5L形)

24.5mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-BA5形)
直接開路動作カ120N以上
ロック時のアクチュエータ引張強度 (*1)Fzh=1400N以上 (GS-ET-19)
ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500N以上
操作頻度900回/時
裏面ロック解除ボタン
機械的耐久性
3,000回以上 (HS5L-□□L形)
機械的耐久性200万回以上
(操作頻度900回/時、アクチュエータ挿抜、ソレノイド動作)
HS9Z-SH5 / EH5L / DH5形使用時は10万回以上 (アクチュエータ挿抜)
電気的耐久性10万回以上 (操作頻度900回/時)
200万回以上 (AC/DC24V・100mA)
条件付短絡電流50A (250V) (*2)
ケーブル0.3mm²以上1.5mm²以下
またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
質量(約)300g
[ ! ]短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。
■ 接点構成

ドアモニタ回路:2NC

ロックモニタ回路:2NC



■ 端子配線図
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]扉開放時、キーが突出するため、接触にご注意ください。
[ ! ]固定柵と可動柵間に5mmのクリアランスを設けることを推奨しております。【参考:パネルスペーサ 参考型番:HSCS】

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
安全スイッチキー
構成部品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-S

6
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKS6-HS5D)×1枚、ボルト(SHFBS4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

14,905( 16,396円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)スライドユニット、吊り引き戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズはこちら
  • 安全柵開き戸ユニット・折れ戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品)の型番HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-Sのページです。
型番HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-Sに関する仕様情報を記載しております。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-S
HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-S
HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?対応フレームシリーズ 安全スイッチキー 構成部品

14,911円

( 16,402円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

106クッションゴムありIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKS6-HS5D)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4個、ナット(SHNTP6-5)×4個

14,811円

( 16,292円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

108クッションゴムなしIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS8-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKS8-HS5D)×1枚、ボルト(SHFBS4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4個、ナット(SHNTP8-5)×4個

14,976円

( 16,474円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

108クッションゴムありIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52A)×各1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS8-HS5L-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKS8-HS5D)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4個、ナット(SHNTP8-5)×4個

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました