(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-H
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品) HS5Lスイッチユニット

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品) HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,027円
税込単価
16,530円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 接点構成:
    2NC-2NC
  • コンジット口サイズ:
    M20
  • 安全スイッチ本体:
    HS5L-VD7Y4M-G
  • 扉タイプ:
    開き戸・折れ戸
  • 材質証明書:
    非対象
  • 付属品:
    板金×2枚、ボルト×9本、ナット×4個

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-H の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HAC6-HS5L
HAC8-HS5L

【セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付用板金・ボルト・ナット)+IDEC製 安全スイッチ接触タイプ[HS5L]
■ 付属品 板金×2枚、ボルト×9本、ナット×4個
 
 
 ■ 板金
本体取付用
SHPTAH6-HS5L-A52
SHPTAH6-HS5L-A52A
SHPTAH8-HS5L-A52
SHPTAH8-HS5L-A52A
 
キー取付用
AHPTKH6-HS5L-A52
AHPTKH6-HS5L-A52A
AHPTKH8-HS5L-A52
AHPTKH8-HS5L-A52A



■ 締結部品

 

ボルト
アルミフレーム用ナット
 
 
■ IDEC製 安全スイッチ接触タイプ 本体×1個、キー×1個
[ ! ]本体およびキーは下記図面のタイプから
お選びいただいたものがそれぞれ1つずつ付属します。
   
 

■ 本体

< 取付穴寸法 >

取付穴寸法

<付属品 角プラグ>

角プラグ

<付属品 手動ロック解除key>

手動ロック解除key
(付属品:2個)



 

■ キー

取付穴加工図

取付穴加工図

<クッションゴムなしタイプ>
HS9Z-A52
<クッションゴムありタイプ>
HS9Z-A52A
 
 
       
■取付用板金寸法
板金型番
取り付け
箇所
A
B
L
T
X
F
H
Y
V
S
W
質量
(g)
SHPTAH6-HS5L-A52
本体用
30
141
40
5
7.5
25
10.5
9.5
21
4.2
86.5
256.9
SHPTAH6-HS5L-A52A
149
4.7
269.7
SHPTAH8-HS5L-A52
37
141
16.5
4.2
268.1
SHPTAH8-HS5L-A52A
149
4.7
280.9
AHPTKH6-HS5L-A52
キー用
25
60
45
12.5
20
20
9.5
19.3
AHPTKH6-HS5L-A52A
24
12
8.5
AHPTKH8-HS5L-A52
39
19.5
20
20
7.5
30.6
AHPTKH8-HS5L-A52A
35
17.5
24
12
12
27.4
■材質表
部品
材質
表面処理
本体
ばね
本体取付用板金
SUS304
キー取付用板金
A5052-O
白アルマイト
ボルト
SUS304
アルミフレーム用ナット
SUS316相当
(焼結)
SUS304
SUS304-WP8
■ボルト寸法
M×P
A
E
B
4×0.7
7
4
3
5×0.8
8.5
5
4
■ナット寸法
Type
L1
SHNTP6
6.5
SHNTP8
8.5
■規格表
取付用板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
 
IDEC型番
 
扉タイプ
 
 
 
 
安全スイッチ本体
安全スイッチキー
 
HAC8
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52
H
取付用板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
(IDEC型番)
安全スイッチ本体
(IDEC型番)
安全スイッチキー
扉タイプ
Type
No.
HAC
6
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
H
(開き戸・
折れ戸)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
8
HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
[ ! ]安全スイッチ本体仕様 [型式:HS5L-VD7Y4M-G]
接点構成:2NC-2NC 4接点タイプ コンジット口サイズ:M20
ソレノイドロック機構

■取付例

<キー型番:HS9Z-A52>
外側(作業者側)から見て左開き用
<キー型番:HS9Z-A52A>
外側(作業者側)から見て左開き用
キー型番
シリーズ
D
E
Z
HS9Z-A52
6
58
70
91.6
8
81
77
98.6
HS9Z-A52A
6
58
70
91.6
8
79
77
98.6
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
No.
構成部品
IDEC製品
安全スイッチ本体取付用部材
キー取付用部材
アルミフレーム取付用部材
安全スイッチ
本体
数量
キー
数量
本体取付用板金
数量
ボルト
数量
キー取付用板金
数量
ボルト
数量
ボルト
数量
ナット
数量
6
HS5L
1
HS9Z-A52
1
SHPTAH6-HS5L-A52
1
SCB4-40
3
AHPTKH6-HS5L-A52
1
SHFBS4-8
2
SCB5-12
4
SHNTP6-5
4
HS9Z-A52A
SHPTAH6-HS5L-A52A
AHPTKH6-HS5L-A52A
SCB4-10
8
HS9Z-A52
SHPTAH8-HS5L-A52
AHPTKH8-HS5L-A52
SHFBS4-8
SCB5-15
SHNTP8-5
HS9Z-A52A
SHPTAH8-HS5L-A52A
AHPTKH8-HS5L-A52A
SCB4-10
型番
\基準単価
セット品識別型番
本体型番
キー型番
扉タイプ
6シリーズ
8シリーズ
HAC6 / HAC8
HS5L-VD7Y4M-G
HS9Z-A52
H
(開き戸・折れ戸用)
13,919
14,857
HS9Z-A52A
14,962
15,027
■ 性能仕様
適用規格EN ISO14119
GS-ET-19 (TÜV認証)
EN60947-5-1 (TÜV認証)
UL508 (UL Listing認証)
CSA C22.2 No. 14 (c-UL Listing認証)
GB/T14048.5 (CCC認証)
KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4 (KOSHA(韓国Sマーク)認証)(*3)
 用途規格IEC60204-1 / EN60204-1
タイプおよびコード化レベルType2 インターロック装置 Low Level Coded (EN ISO 14119)
標準使用状態使用周囲温度: -25〜+55℃ (ただし、氷結しないこと)
相対湿度: 20〜95%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度: -40〜+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用環境: 汚染度3
インパルス耐電圧2.5kV (LED、ソレノイド-アース間: 0.5kV)
絶縁抵抗充電金属部-非充電金属部: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
異極端子間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
感電保護クラスClass II (IEC61140)
保護構造IP67 (IEC60529) Type 4X Indoor Use Only
耐衡撃誤動作100m/s²、耐久1000m/s²
耐振動誤動作: 10〜55Hz、片振幅: 0.35mm以上
耐久: 30Hz、片振幅: 1.5mm以上
アクチュエータ操作速度0.05〜1.0m/s
直接開路
動作ストローク
11.0mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-A51 / A5P形)

12.0mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-A52 / A51A / A52A / A53 / A55 / A55S / SH5 / EH5L形)

24.5mm以上 (アクチュエータ: HS9Z-BA5形)
直接開路動作カ120N以上
ロック時のアクチュエータ引張強度 (*1)Fzh=1400N以上 (GS-ET-19)
ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500N以上
操作頻度900回/時
裏面ロック解除ボタン
機械的耐久性
3,000回以上 (HS5L-□□L形)
機械的耐久性200万回以上
(操作頻度900回/時、アクチュエータ挿抜、ソレノイド動作)
HS9Z-SH5 / EH5L / DH5形使用時は10万回以上 (アクチュエータ挿抜)
電気的耐久性10万回以上 (操作頻度900回/時)
200万回以上 (AC/DC24V・100mA)
条件付短絡電流50A (250V) (*2)
ケーブル0.3mm²以上1.5mm²以下
またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
質量(約)300g
[ ! ]短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。
■ 接点構成

ドアモニタ回路:2NC

ロックモニタ回路:2NC



■ 端子配線図
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]扉開放時、キーが突出するため、接触にご注意ください。
[ ! ]閉扉時、スイッチへの負荷をかけないよう戸当たり等ストッパの設置を推奨いたします。【参考型番】HFUST

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
安全スイッチキー
構成部品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-H

8
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH8-HS5L-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5L-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

15,027( 16,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)開き戸ユニット、折れ戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Lシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)の型番HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-Hのページです。
型番HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-Hに関する仕様情報を記載しております。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5L](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-H
HAC6-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52A-H
HAC8-HS5L-VD7Y4M-G-HS9Z-A52-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?対応フレームシリーズ 安全スイッチキー 構成部品

13,919円

( 15,311円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

106クッションゴムなしIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52)×各1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個

14,962円

( 16,458円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

106クッションゴムありIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-HS5L-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5L-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個

14,857円

( 16,343円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

108クッションゴムなしIDEC製品:安全スイッチ本体(HS5L)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH8-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SCB4-40)×3本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5L-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました